• パワークランパー(空気圧クランプ式)

クランプジョー用スタティックホルダー

Holders for Clamping Jaws for Static Holders

CLHD

形状図

CLHD

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 B A A1 A2 B1 B2 C C1 C2 d1 d2 M1 M2 L1 L2 H1 H2 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
CLHD-32-T 32 38 31.5 - 17 22 37 17 15 9 7 M6 M5 18.5 7.5 10 10 170 17,200 18,920 CAD カート 実働15日目出荷
CLHD-32-I 32 55 31.5 17 13 22 37 17 15 9 7 M6 M5 18.5 7.5 10 10 190 18,700 20,570 CAD カート 実働15日目出荷
CLHD-42-T 42 54.5 45.9 - 23 30 48.5 25 17.5 11 9 M8 M6 23.5 10 12 12 360 22,500 24,750 CAD カート 実働15日目出荷
CLHD-42-I 42 77.5 45.9 23 17 30 50.5 25 19.5 11 9 M8 M6 23.5 10 14 12 280 22,400 24,640 CAD カート 実働15日目出荷
CLHD-52-T 52 63 53 - 30 37 61 30 23.5 13 11 M10 M8 28 13.5 14 14 650 33,200 36,520 CAD カート 実働15日目出荷
CLHD-52-I 52 93 53 30 20 37 63 30 25.5 13 11 M10 M8 28 13.5 16 14 450 36,300 39,930 CAD カート 実働15日目出荷
CLHD-62-T 62 73.5 63.5 - 40 44 83.5 47 27 13 13 M10 M10 28 13.5 16 16 730 64,300 70,730 CAD カート 実働15日目出荷
CLHD-62-I 62 113.5 63.5 40 20 44 85.5 47 29 13 13 M10 M10 28 13.5 18 16 780 65,500 72,050 CAD カート 実働15日目出荷

材質・仕上げ

CLHD
本体 スティール(S45C相当)
無電解ニッケルメッキ
パワークランパー用
センタリングガイドブシュCLGB
スティール
四三酸化鉄皮膜(黒)
六角穴付きボルト スティール
四三酸化鉄皮膜(黒)

特長

  • CLPVの本体に取りつけるクランプジョー用ホルダーです。
  • CLHDを使用することで、クランプジョーCLJAは精密に位置決めできます。
  • 品番の末尾記号により、クランプジョーの向きを選択できます。
    CLHD-**-T----T型タイプ
    CLHD-**-I----I型タイプ
  • 取りつけ用の六角穴付きボルトとパワークランパー用センタリングガイドブシュCLGBが付属しています。

使用例

CLHD


適用サイズ

品番 パワークランパー適用サイズ
CLHD-32 CLPV-20
CLHD-42 CLPV-32
CLHD-52 CLPV-40
CLHD-62 CLPV-50

関連商品

パワークランパー用センタリングガイドブシュCLGBがあります。
CLGB

CLHD


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

パワークランパー(空気圧クランプ式)にはこのような商品があります

自動化ソリューションにはこのような商品があります