• パワークランパー(空気圧クランプ式)

CLHF-52-T

クランプジョー用スタティックホルダー

Holders for Clamping Jaws, Static Holder

CLHF-52-Tの形状図

CLHF

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 B A A1 A2 A3 B1 B2 B3 d1 d2 M1 M2 L1 L2 H 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
CLHF-52-T 52 168 62 88.5 - 50 37 30 13 11 M10 M8 28 12.5 16 900 25,900 28,490 CAD カート 実働15日目出荷

CLHF-52-Tの材質・仕上げ

CLHF
本体 スティール(S45C相当)
無電解ニッケルメッキ
パワークランパー用
センタリングガイドブシュCLGB
スティール
四三酸化鉄皮膜(黒)
六角穴付きボルト スティール
四三酸化鉄皮膜(黒)

CLHF-52-Tの特長

  • CLPHの本体に取りつけるクランプジョー用ホルダーです。
  • CLHFを使用することで、クランプジョーCLJAは精密に位置決めできます。

CLHF

  • 品番の末尾記号により、クランプジョーの向きを選択できます。
    CLHF-**-T----T型タイプ
    CLHF-**-I----I型タイプ
  • 取りつけ用の六角穴付きボルトとパワークランパー用センタリングガイドブシュCLGBが付属しています。

使用例

CLHFクランプジョー用スタティックホルダー

CLHFクランプジョー用スタティックホルダー


適用サイズ

品番 パワークランパー適用サイズ
CLHF-32 CLPH-20
CLHF-42 CLPH-32
CLHF-52 CLPH-40
CLHF-62 CLPH-50

関連商品

パワークランパー用センタリングガイドブシュCLGBがあります。
CLGB

CLHF


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

CLHFにはこのような商品があります

パワークランパー(空気圧クランプ式)にはこのような商品があります