寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | A | H | A1 | B | d | M | Lf | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLJA-30-25 | 30 | 25 | 17 | 13 | 9 | M6 | 8 | 80 | 5,920 | 6,512 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| CLJA-30-50 | 30 | 50 | 17 | 13 | 9 | M6 | 8 | 150 | 7,570 | 8,327 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| CLJA-40-35 | 40 | 35 | 23 | 17 | 11 | M8 | 12 | 180 | 8,100 | 8,910 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| CLJA-40-70 | 40 | 70 | 23 | 17 | 11 | M8 | 12 | 370 | 8,080 | 8,888 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| CLJA-50-45 | 50 | 45 | 30 | 20 | 13 | M10 | 15 | 350 | 6,460 | 7,106 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| CLJA-50-80 | 50 | 80 | 30 | 20 | 13 | M10 | 15 | 620 | 7,020 | 7,722 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| CLJA-60-50 | 60 | 50 | 40 | 20 | 13 | M10 | 15 | 470 | 8,640 | 9,504 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| CLJA-60-85 | 60 | 85 | 40 | 20 | 13 | M10 | 15 | 800 | 9,200 | 10,120 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
材質・仕上げ
| CLJA | |
|---|---|
| 本体 | スティール(S45C相当) 無電解ニッケルメッキ |
特長
- 空気圧クランプ式のパワークランパーで様々な形状のワークをクランプするためのクランプジョーです。
- CLJAは、角柱や半円など任意の形状に加工できます。また、CLJAは溶接も可能です。*1
- パワークランパー用センタリングガイドブシュCLGBを利用することで、パワークランパー - 空気圧式のクランプレバーやクランピングジョー用ホルダーに正確な位置で取りつけることができます。
*1: CLJAの加工および溶接はお客さま自身で行ってください。
使用例