• パワークランパー(空気圧クランプ式)

CLJA-60-50

パワークランパー用クランプジョー

Clamping Jaws for Power Clamps

CLJA-60-50の形状図

CLJAパワークランパー用クランプジョー

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 A H A1 B d M Lf 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
CLJA-60-50 60 50 40 20 13 M10 15 470 8,640 9,504 CAD カート 実働15日目出荷

CLJA-60-50の材質・仕上げ

CLJA
本体 スティール(S45C相当)
無電解ニッケルメッキ

CLJA-60-50の特長

  • 空気圧クランプ式のパワークランパーで様々な形状のワークをクランプするためのクランプジョーです。
  • CLJAは、角柱や半円など任意の形状に加工できます。また、CLJAは溶接も可能です。*1
  • パワークランパー用センタリングガイドブシュCLGBを利用することで、パワークランパー - 空気圧式のクランプレバーやクランピングジョー用ホルダーに正確な位置で取りつけることができます。

*1: CLJAの加工および溶接はお客さま自身で行ってください。


使用例

CLJAパワークランパー用クランプジョー


関連商品

クランプ位置を調整するレベリングシムCLLSがあります。
CLLS

CLJA


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

CLJAにはこのような商品があります

パワークランパー(空気圧クランプ式)にはこのような商品があります