• パワークランパー(空気圧クランプ式)

パワークランパー用近接スイッチ

Proximity Switch for Power Clamps,Inductive Sensor

CLSA

形状図

CLSAパワークランパー用近接スイッチ

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 A B H 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
CLSA-1 42 26 8 20 55,900 61,490 CAD カート 実働15日目出荷
CLSA-2 57.5 41 16 26 55,900 61,490 CAD カート 実働15日目出荷
CLSA-3 73 48 16 31 57,700 63,470 CAD カート 実働15日目出荷
CLSA-4 73 48 16 31 57,700 63,470 CAD カート 実働15日目出荷

材質・仕上げ

CLSA
本体 プラスティック
六角穴付きボルト スティール
四三酸化鉄皮膜(黒)

特長

  • 空気圧クランプ式のパワークランパーのクランプアームの位置を検出します。
  • クランプアームの状態を本体のLEDに表示します。
LED 点灯条件
電源接続
クランプ
クランプ解除
  • CLSAは空気圧クランプ式のパワークランパーに直接ねじで取りつけます。
  • 空気圧クランプ式のパワークランパーの側面の両側どちらでも取りつけ可能です。
  • CLSA-1のみケーブルがあります。
  • プラスティック製の中間プレートと2本の六角穴付きボルトが付属しています。

仕様

電源電圧 DC10V-30V
出力方式 PNPオープンコレクタ出力
負荷電流 100mA以下
内部電圧降下 2V以下
使用可能温度 0℃~50℃
IP保護等級 IP65

回路

CLSAパワークランパー用近接スイッチ

コネクタピン配列

CLSAパワークランパー用近接スイッチ


使用例

CLSAパワークランパー用近接スイッチ


関連商品

パワークランパー用近接スイッチに対応するM12-4極ピンのコネクタつきケーブルUSCA-M12-4-*があります。
USCA

CLSA


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

パワークランパー(空気圧クランプ式)にはこのような商品があります

自動化ソリューションにはこのような商品があります