• テンショナー・アイドラー

スナップアイドル

Snap Idle

YSI

形状図

YSIスナップアイドル寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 タイプ A B C D E F G H I J M 質量
(kg)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
YSI-35N R 15.8 28.5 - 25.4 63.5 3.2 19.1 304.8 - - - 0.16 36,900 40,590 CAD カート 在庫品
YSI-40N R 23.8 38.7 43.0 25.4 76.2 3.2 19.1 304.8 - - - 0.22 47,900 52,690 CAD カート 在庫品
YSI-50N R 28.5 43.7 48.5 25.4 88.9 3.2 19.1 304.8 - - - 0.28 55,200 60,720 CAD カート 在庫品
YSI-60 BS 34.9 50.8 82.6 25.4 101.6 4.7 25.4 304.8 12.7 7.4 1/4-20UNC 0.45 68,100 74,910 CAD カート 在庫品
YSI-80 BS 44.4 60.2 95.0 25.4 114.3 6.4 38.1 406.4 12.7 7.4 1/4-20UNC 0.56 78,300 86,130 CAD カート 在庫品
YSI-100 BS 52.3 68.2 106.3 31.8 127 6.4 38.1 406.4 12.7 7.4 1/4-20UNC 0.84 110,000 121,000 CAD カート 在庫品

YSI-60YSI-80YSI-100にはナットが付属しています。

品番 適用チェーン呼び番号
ローラチェーン(JIS B 1801) コンベアチェーン
YSI-35N 35 -
YSI-40N 40・(41)・25-2 C2040
YSI-50N 50 C2050
YSI-60 60・35-2 C2060H
YSI-80 80・35-3・40-2 C2080H
YSI-100 100・50-2 C2100H

●アタッチメント付きチェーンには適用できません。

材質・仕上げ

YSI
キャリア・ストラップ 超高分子量ポリエチレン
ワッシャ・ナット ステンレス

特長

  • 取りつけはチェーンにマウントするだけ。テンション調整もストラップの位置合わせだけでよく、わずか数分でセットできます。特別の工具も不要です。
  • 取りつけ位置は自由自在。
  • 軽量・コンパクト。アイドラーはもちろん、ホルダーや取りつけベースが不要。省スペースです。
  • 超高分子量ポリエチレン製のキャリアにより、チェーンの摩耗が少なく、また振動・騒音のないスムーズな伝動が得られます。
  • 最高使用温度:80℃
  • チェーン最高速度
    無給油----150m/min.
    滴下油----300m/min.
    オイルバス----450m/min.

使用上の注意

  • 砂・粉塵などのない環境でご使用ください。
  • スナップアイドルはストラップの面が地面に対して、水平になる方向では使用できません。
  • スナップアイドルはキャリアの厚さが0ゼロになったときには1セットまとめて取り換えてください。
  • スナップアイドルの取りつけやテンション調整の際には、運転はストップしてください。

使用方法

YSIスナップアイドル


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

テンショナー・アイドラーにはこのような商品があります

プーリー・シーブにはこのような商品があります