• タイミングプーリー

417-3GT-9

タイミングベルト

Synchronous Belt Drive / Pulleys & Belts

417-3GT-9の形状図

3GT-9タイミングベルト寸法図

単位 : mm

品番 ピッチ周長 歯数 質量(g) 価格
(円)
税込
価格
標準品を購入 在庫/非在庫
417-3GT-9 417 139 9.4 1,850 2,035 カート 在庫品

417-3GT-9の材質・仕上げ

3GT-9 ベルト
背ゴム クロロプレンゴム
歯ゴム クロロプレンゴム
歯布 ナイロン帆布
心線 グラスファイバー

417-3GT-9の特長

  • 歯ピッチ:3mm。
  • BLP:バックラッシュ・レス・プーリーを採用。
    1歯あたりのバックラッシュは0ゼロです。
  • 小型精密機器向けに最適です。

ベルトの選定

3GT-9タイミングベルト

Lp:概略ベルトピッチ周長
C :軸間距離
Dp:大プーリーピッチ円直径
dp:小プーリーピッチ円直径
θ:小プーリーの接触角
z:歯数
T.I.M.:小プーリーのかみ合い歯数


基準許容伝達トルク TTr

単位 : N・m

歯数 z 20 21 22 24 25 26 28 30 32 36 40 44 48 50 60
ピッチ径(mm) Dp 19.1 20.1 21 22.9 23.9 24.8 26.7 28.7 30.6 34.4 38.2 42 45.8 47.8 57.3
小プーリー
回転速度
(min-1)
20 3.17 3.36 3.56 3.93 4.13 4.32 4.69 5.07 5.44 6.18 6.9 7.61 8.32 8.67 10.41
40 2.88 3.07 3.25 3.6 3.78 3.95 4.3 4.65 4.99 5.67 6.34 6.99 7.64 7.97 9.57
60 2.72 2.9 3.07 3.4 3.57 3.74 4.07 4.41 4.73 5.38 6.01 6.63 7.25 7.55 9.08
100 2.51 2.68 2.84 3.15 3.31 3.47 3.78 4.1 4.4 5 5.6 6.18 6.75 7.04 8.46
200 2.23 2.38 2.53 2.82 2.96 3.11 3.39 3.68 3.95 4.5 5.04 5.56 6.08 6.34 7.61
300 2.07 2.21 2.35 2.62 2.76 2.89 3.16 3.43 3.68 4.2 4.71 5.2 5.69 5.92 7.12
400 1.95 2.09 2.22 2.48 2.61 2.74 2.99 3.25 3.5 3.99 4.48 4.94 5.41 5.63 6.77
500 1.86 1.99 2.12 2.37 2.5 2.62 2.87 3.12 3.35 3.83 4.29 4.74 5.19 5.41 6.5
600 1.79 1.92 2.04 2.28 2.4 2.53 2.76 3.01 3.23 3.7 4.15 4.58 5.01 5.22 6.28
700 1.73 1.85 1.97 2.21 2.33 2.45 2.68 2.91 3.13 3.58 4.02 4.44 4.86 5.07 6.09
800 1.67 1.79 1.92 2.14 2.26 2.38 2.6 2.83 3.05 3.49 3.91 4.32 4.73 4.93 5.93
870 1.64 1.76 1.88 2.1 2.22 2.33 2.55 2.78 2.99 3.43 3.84 4.25 4.65 4.84 5.82
900 1.62 1.74 1.86 2.08 2.2 2.31 2.53 2.76 2.97 3.4 3.82 4.22 4.62 4.81 5.78
1000 1.58 1.7 1.82 2.03 2.15 2.26 2.47 2.7 2.9 3.32 3.73 4.12 4.51 4.7 5.65
1160 1.52 1.63 1.75 1.96 2.07 2.18 2.39 2.61 2.81 3.21 3.61 3.99 4.37 4.55 5.47
1200 1.51 1.62 1.73 1.94 2.05 2.16 2.37 2.59 2.78 3.19 3.58 3.96 4.33 4.52 5.43
1400 1.44 1.55 1.67 1.87 1.97 2.08 2.28 2.49 2.68 3.08 3.46 3.82 4.18 4.36 5.24
1450 1.43 1.54 1.65 1.85 1.96 2.06 2.26 2.47 2.66 3.05 3.43 3.79 4.15 4.32 5.19
1600 1.39 1.5 1.61 1.8 1.91 2.01 2.21 2.41 2.6 2.98 3.35 3.7 4.05 4.22 5.07
1750 1.35 1.46 1.57 1.76 1.86 1.96 2.16 2.36 2.54 2.91 3.27 3.62 3.96 4.13 4.96
1800 1.34 1.45 1.55 1.75 1.85 1.95 2.14 2.34 2.52 2.89 3.25 3.59 3.93 4.1 4.92
2000 1.3 1.4 1.51 1.69 1.79 1.89 2.08 2.27 2.45 2.81 3.16 3.5 3.83 3.99 4.79
2400 1.22 1.32 1.42 1.61 1.7 1.79 1.97 2.16 2.33 2.68 3.01 3.33 3.65 3.8 4.56
2800 1.16 1.26 1.36 1.53 1.62 1.71 1.89 2.07 2.23 2.56 2.88 3.19 3.49 3.63 4.36
3200 1.11 1.2 1.29 1.46 1.55 1.64 1.81 1.98 2.14 2.46 2.77 3.06 3.35 3.49 4.18
3600 1.06 1.15 1.24 1.41 1.49 1.58 1.74 1.91 2.06 2.37 2.67 2.95 3.23 3.36 4.02
4000 1.02 1.1 1.19 1.35 1.44 1.52 1.68 1.84 1.99 2.29 2.58 2.85 3.12 3.24 3.87
5000 0.92 1.01 1.09 1.24 1.32 1.4 1.55 1.7 1.84 2.12 2.38 2.63 2.87 2.98 3.55
6000 (0.85) (0.93) 1.01 1.15 1.22 1.3 1.44 1.58 1.71 1.97 2.22 2.44 2.66 2.76 3.26
7000 (0.78) (0.86) (0.93) 1.07 1.14 1.21 1.34 1.48 1.6 1.84 2.07 2.27 2.47 2.56 2.99
8000 (0.72) (0.8) (0.87) (1) (1.06) 1.13 1.26 1.38 1.5 1.72 1.93 2.11 2.29 2.37 2.74
10000 (0.63) (0.69) (0.76) (0.87) (0.93) (1) 1.11 1.22 1.32 1.51 1.69 1.82 1.96 2.01 2.24
12000 (0.54) (0.6) (0.67) (0.77) (0.82) (0.88) (0.98) 1.08 1.16 1.32 1.46 1.55 1.65 1.66 1.75
14000 (0.47) (0.52) (0.58) (0.67) (0.72) (0.77) (0.86) (0.94) 1.01 1.14 1.24 1.28 1.33 1.32 1.24

( )の部分は、プーリー径と回転速度の関係からベルト寿命が減少します。
ベルトはゲイツ・ユニッタ・アジア株式会社製を使用しています。選定の最新情報はゲイツ・ユニッタ・アジア株式会社のウェブサイトをご確認ください。


ベルト長さ補正係数 KL

ベルト長さ(mm) 190以下 191~260 261~400 401~599 600以上
長さ補正係数(KL) 0.8 0.9 1 1.1 1.2

ベルト長さ補正係数KLは通常ベルト全周長に対して適用します。正逆(往復)運動などに使用の場合、運動ストローク量がベルトの周長より短くなることがあります。その場合は、ストローク量に対して長さ補正係数KLを適用します。


かみ合い補正係数 Km

かみ合い歯数 6以上 5 4
かみ合い補正係数(Km) 1 0.8 0.6

許容伝達トルク T

3GT-9タイミングベルト

TTr:基準許容伝達トルク
KL:ベルト長さ補正係数
Km:かみ合い補正係数
サーボモータ・ステッピングモータの場合は瞬時最大トルク・励磁最大静止トルクが許容伝達トルクを超えないようにしてください。その他のモータ使用時はゲイツ・ユニッタ・アジア株式会社のウェブサイトをご確認ください。


関連商品

プーリーは歯ピッチ3mm・ベルト幅9mm用のタイミングプーリー3GT-BLP-9Cをご使用ください。
3GT-BLP-9C

3GT-9タイミングベルト


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

3GT-9にはこのような商品があります

タイミングプーリーにはこのような商品があります