AMC 押しねじ穴1ヵ所

- 軸穴加工済みのハンドルに対して1ヵ所の押しねじ穴を追加工します。
- 追加工サービス AMC 対象商品
アルミニウムハブ―― HCB-A HSS HSR HST HAG-C HAC-C* HAF-C HAFS-C HMB HME HMD HMF
スティールハブ――― HAB HAC-C* HNPK-C HPS PD HGPG HGPC-C HNSU-F HNSU-D HNJU-F HNJU-D
* HACはサイズによって材質が異なります。
寸法・手数料
- 押しねじ穴のねじ径・位置は軸穴径により決定します。
- 品番の末尾に[-P]をつけることでセットスクリューを付属します。
| 軸穴径 c |
M | X* | 手数料(円) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| セットスクリューなし | セットスクリューつき | ||||||
| min. | max. | スティールハブ | アルミハブ | スティールハブ | アルミハブ | ||
| 6 | 15 | M5 | 7.5 | 580 | 480 | 730 | 630 |
| 16 | 22 | M6 | 9 | 580 | 480 | 730 | 630 |
*ハンドルの種類により異なることがあります。
ご注文にあたって
追加工品です。14:00までのご注文は実働1日目に出荷いたします。ご注文数が多い場合は
お問い合わせください。
ご要望によりご指定先へ直送いたします。
ハンドル品番・加工記号・軸穴径をご指定ください。