寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | Lm | D1 | D2 | L1 | B | dc | 適用シールリング | 質量 (g) |
価格 (円/本) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(本) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SFHL-M5-20-LH-SC-HP-HD-H | M5 | 0.8 | 20 | 6 | 11 | 11.8 | 7 | 8 | 4 | FSRN-11-7-2-HD | 5 | 4,230 | 4,653 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| SFHL-M5-25-LH-SC-HP-HD-H | M5 | 0.8 | 25 | 6 | 11 | 11.8 | 7 | 8 | 4 | FSRN-11-7-2-HD | 6 | 4,300 | 4,730 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| SFHL-M6-25-LH-SC-HP-HD-H | M6 | 1 | 25 | 8 | 13 | 13.8 | 7.5 | 10 | 4.8 | FSRN-13-9-2-HD | 9 | 4,630 | 5,093 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| SFHL-M6-30-LH-SC-HP-HD-H | M6 | 1 | 30 | 8 | 13 | 13.8 | 7.5 | 10 | 4.8 | FSRN-13-9-2-HD | 10 | 4,730 | 5,203 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| SFHL-M8-30-LH-SC-HP-HD-H | M8 | 1.25 | 30 | 10 | 16 | 16.8 | 8.5 | 13 | 6.5 | FSRN-16-12-2-HD | 18 | 5,250 | 5,775 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| SFHL-M8-40-LH-SC-HP-HD-H | M8 | 1.25 | 40 | 10 | 16 | 16.8 | 8.5 | 13 | 6.5 | FSRN-16-12-2-HD | 21 | 5,520 | 6,072 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| SFHL-M10-40-LH-SC-HP-HD-H | M10 | 1.5 | 40 | 12 | 19 | 19.8 | 9.5 | 16 | 8.2 | FSRN-19-15-2-HD | 34 | 6,310 | 6,941 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| SFHL-M10-50-LH-SC-HP-HD-H | M10 | 1.5 | 50 | 12 | 19 | 19.8 | 9.5 | 16 | 8.2 | FSRN-19-15-2-HD | 39 | 7,000 | 7,700 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
材質・仕上げ
| SFHL-LH-SC-HP-HD-H | |
|---|---|
| 本体 | SUS316L 研磨 |
| シールリング | H-NBR(青) 硬度ショアA85±5 |
用途
食品機械/食品製造ライン/医薬品機械/CEマーキング対応特長
- ハイジェニックデザインの低頭六角ボルト。衛生管理が求められる食品機械・医薬品機械などの用途に。
- 頭部研磨仕上げ。
- 脱落防止タイプ。取りつけ・取りはずしが頻繁な保護カバーや点検用カバーの固定に。
- CEマーキングの対応に。⇒脱落防止シリーズ
- ハイジェニックデザインについては、「ハイジェニックファミリー」をご参照ください。
- 取りつけ面のすき間をシールリングFSRN-HDでシーリングしています。異物や液体の侵入を防ぎます。FSRN-HD
- シールリングは、食品と識別しやすい青色を使用しています。また、米国食品医薬品局(FDA)の規格に準拠した材料を使用しています。
- 六角頭部の表面の仕上げはRa0.8㎛未満。清掃性にすぐれています。
- 本体は耐蝕性にすぐれたSUS316L製。
- EHEDG(欧州衛生工学・設計グループ)が定めるガイドラインの認証を取得しています。
- 使用可能温度:-25℃~150℃
使用上の注意
- カバー側のねじ穴の内径はdc寸法以上としてください。
- カバーの厚さは0.8mm以上としてください。
取りつけ例
カバーにねじ穴を加工して、SFHL-LH-SC-HP-HD-Hのねじ部を貫通させてください。ねじをフレームから取りはずしても、SFHL-LH-SC-HP-HD-Hのねじ部がカバーのねじ穴に引っかかるため、SFHL-LH-SC-HP-HD-Hがカバーから抜け落ちることはありません。