• 特殊ねじ
  • 固定・位置決めねじ

スラストパッド

Thrust Pad

SBPS

  • 固定・位置決め

形状図

SBPSスラストパッド 寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

適用グラブスクリュー
すべて
SGBS-M6
SGBS-M8
SGBS-M10
SGBS-M12

単位 : mm

品番 適用グラブスクリュー D1 d1 r H1 h e 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(個) 在庫/非在庫
SBPS-21-M6 SGBS-M6 21 12.8 4.5 10 3 6 16 1,560 1,716 CAD カート 在庫品
SBPS-25-M6 SGBS-M6 25 13 4.5 10.5 3 6.5 23 1,680 1,848 CAD カート 在庫品
SBPS-32-M6 SGBS-M6 32 14 4.5 11 3 7 34 2,060 2,266 CAD カート 在庫品
SBPS-21-M8 SGBS-M8 21 12.8 6.1 10 3 5 16 1,560 1,716 CAD カート 在庫品
SBPS-25-M8 SGBS-M8 25 13 6.1 10.5 3 5.5 23 1,680 1,848 CAD カート 在庫品
SBPS-32-M8 SGBS-M8 32 14 6.1 11 3 6 34 2,060 2,266 CAD カート 在庫品
SBPS-40-M8 SGBS-M8 40 16 6.1 13 4 8 67 2,820 3,102 CAD カート 在庫品
SBPS-50-M8 SGBS-M8 50 16 6.1 15.5 4 10.4 115 6,350 6,985 CAD カート 実働15日目出荷
SBPS-21-M10 SGBS-M10 21 12.8 7.8 10 3 4.3 16 1,560 1,716 CAD カート 在庫品
SBPS-25-M10 SGBS-M10 25 13 7.8 10.5 3 4.6 23 1,680 1,848 CAD カート 在庫品
SBPS-32-M10 SGBS-M10 32 14 7.8 11 3 5 34 2,060 2,266 CAD カート 在庫品
SBPS-40-M10 SGBS-M10 40 16 7.8 13 4 7 67 2,820 3,102 CAD カート 在庫品
SBPS-50-M10 SGBS-M10 50 16 7.8 15.5 4 9.3 114 6,350 6,985 CAD カート 実働15日目出荷
SBPS-21-M12 SGBS-M12 21 12.8 9.4 10 3 3.4 16 1,560 1,716 CAD カート 在庫品
SBPS-25-M12 SGBS-M12 25 13 9.4 10.5 3 3.6 23 1,680 1,848 CAD カート 在庫品
SBPS-32-M12 SGBS-M12 32 14 9.4 11 3 4.2 34 2,060 2,266 CAD カート 在庫品
SBPS-40-M12 SGBS-M12 40 16 9.4 13 4 6.2 67 2,820 3,102 CAD カート 在庫品
SBPS-50-M12 SGBS-M12 50 16 9.4 15.5 4 8.7 112 6,350 6,985 CAD カート 実働15日目出荷
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
SBPS
スラストパッド SUS303
Oリング フッ素ゴム


特長

  • 耐蝕性にすぐれたステンレス製のスラストパッド。
  • グラブスクリューSGBSを別途購入し、セットでご使用ください。SGBS
  • グラブスクリューをスラストパッドにまっすぐ押し込むだけで組みつけができます。
  • ワークの表面が不均一または傾いている場合などに効果的です。
  • 豊富なラインアップ。ワークに合わせてスラストパッドのサイズが選択できます。
  • グラブスクリューとスラストパッドがセットになった商品SGBS-SBPSもあります。SGBS-SBPS

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

固定・位置決めねじにはこのような商品があります