寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | 適用グラブスクリュー | D1 | r | H1 | s | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(個) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STPS-12-K | SGTS-M6 | 12 | 5.2 | 6 | 1.5 | 5 | 1,620 | 1,782 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| STPS-16-K | SGTS-M8 | 16 | 6.3 | 8 | 1.5 | 14 | 1,630 | 1,793 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| STPS-20-K | SGTS-M10・SGTS-M12 | 20 | 8.4 | 10 | 1.5 | 25 | 1,800 | 1,980 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| STPS-25-K | SGTS-M10・SGTS-M12 | 25 | 9.2 | 11 | 1.5 | 40 | 1,970 | 2,167 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| STPS-32-K | SGTS-M16 | 32 | 12.5 | 14 | 1.5 | 77 | 4,110 | 4,521 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| STPS-40-K | SGTS-M20 | 40 | 16.5 | 16 | 1.5 | 130 | 4,970 | 5,467 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
材質・仕上げ
| STPS-K | |
|---|---|
| スラストパッド | SUS304相当 |
| プラスティックキャップ | ポリアセタール(白) |
特長
- 耐蝕性にすぐれたステンレス製のスラストパッド。
- グラブスクリューSGTSを別途購入し、セットでご使用ください。SGTS
- グラブスクリューをスラストパッドにまっすぐ押し込むだけで組みつけができます。
- ワークの表面が傾いている場合などに効果的です。
- スラストパッドはグラブスクリューに対して約12°まで傾きます。
- ポリアセタール製のプラスティックキャップは、スラストパッド面の摩擦が小さく、ワーク表面をすべらせて使用する用途に適しています。
- グラブスクリューとスラストパッドがセットになった商品SGTS-STPS-Kもあります。SGTS-STPS-K