寸法・CAD・価格
絞り込み
単位 : mm
| 品番 | D | M(細目) ねじの呼び |
ピッチ | G(PF) ねじの呼び |
Lm | A | B | D1 | 許容圧力(MPa)*1 | 推奨締めつけトルク(N・m) | 質量(g) | 価格(円) | 税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(個) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QLGAH-7-M14-1.5-B | 20 | M14 | 1.5 | - | 7.5 | 6.5 | 18 | 7 | 10 | 10 | 6 | 4,000 | 4,400 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QLGAH-7-M14-1.5-B-BK | 20 | M14 | 1.5 | - | 7.5 | 6.5 | 18 | 7 | 10 | 10 | 6 | 4,120 | 4,532 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QLGAH-11-M16-1.5-B | 22 | M16 | 1.5 | - | 8 | 7.5 | 20 | 11 | 10 | 10 | 10 | 2,420 | 2,662 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QLGAH-11-M16-1.5-B-BK | 22 | M16 | 1.5 | - | 8 | 7.5 | 20 | 11 | 10 | 10 | 10 | 3,360 | 3,696 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QLGAH-14-M20-1.5-B | 26 | M20 | 1.5 | - | 8.5 | 7.5 | 23 | 14 | 10 | 15 | 10 | 2,490 | 2,739 | CAD | カート | 在庫品 |
| QLGAH-14-M20-1.5-B-BK | 26 | M20 | 1.5 | - | 8.5 | 7.5 | 23 | 14 | 10 | 15 | 10 | 3,340 | 3,674 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QLGAH-18-M26-1.5-B | 32 | M26 | 1.5 | - | 9 | 8 | 30 | 18 | 7 | 20 | 18 | 3,180 | 3,498 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QLGAH-18-M26-1.5-B-BK | 32 | M26 | 1.5 | - | 9 | 8 | 30 | 18 | 7 | 20 | 18 | 4,390 | 4,829 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QLGAH-18-M27-1.5-B | 32 | M27 | 1.5 | - | 9 | 8 | 30 | 18 | 7 | 20 | 18 | 3,180 | 3,498 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QLGAH-18-M27-1.5-B-BK | 32 | M27 | 1.5 | - | 9 | 8 | 30 | 18 | 7 | 20 | 18 | 4,390 | 4,829 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QLGAH-24-M33-1.5-B | 40 | M33 | 1.5 | - | 11 | 8.5 | 36 | 24 | 5 | 30 | 26 | 3,920 | 4,312 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QLGAH-24-M33-1.5-B-BK | 40 | M33 | 1.5 | - | 11 | 8.5 | 36 | 24 | 5 | 30 | 26 | 5,210 | 5,731 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QLGAH-32-M40-1.5-B | 50 | M40 | 1.5 | - | 12 | 9 | 46 | 32 | 3 | 30 | 39 | 4,420 | 4,862 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QLGAH-32-M40-1.5-B-BK | 50 | M40 | 1.5 | - | 12 | 9 | 46 | 32 | 3 | 30 | 39 | 6,020 | 6,622 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QLGAH-32-M42-1.5-B | 50 | M42 | 1.5 | - | 12 | 9 | 46 | 32 | 3 | 30 | 43 | 4,420 | 4,862 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QLGAH-32-M42-1.5-B-BK | 50 | M42 | 1.5 | - | 12 | 9 | 46 | 32 | 3 | 30 | 43 | 6,020 | 6,622 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QLGAH-7-G1/4-B | 20 | - | - | G1/4 | 7.5 | 6.5 | 18 | 7 | 10 | 10 | 6 | 4,000 | 4,400 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QLGAH-7-G1/4-B-BK | 20 | - | - | G1/4 | 7.5 | 6.5 | 18 | 7 | 10 | 10 | 6 | 4,120 | 4,532 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QLGAH-11-G3/8-B | 22 | - | - | G3/8 | 8 | 7.5 | 20 | 11 | 10 | 10 | 9 | 2,420 | 2,662 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QLGAH-11-G3/8-B-BK | 22 | - | - | G3/8 | 8 | 7.5 | 20 | 11 | 10 | 10 | 9 | 3,360 | 3,696 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QLGAH-14-G1/2-B | 26 | - | - | G1/2 | 8.5 | 7.5 | 23 | 14 | 10 | 15 | 11 | 2,490 | 2,739 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QLGAH-14-G1/2-B-BK | 26 | - | - | G1/2 | 8.5 | 7.5 | 23 | 14 | 10 | 15 | 11 | 3,340 | 3,674 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QLGAH-18-G3/4-B | 32 | - | - | G3/4 | 9 | 8 | 30 | 18 | 7 | 20 | 18 | 3,180 | 3,498 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QLGAH-18-G3/4-B-BK | 32 | - | - | G3/4 | 9 | 8 | 30 | 18 | 7 | 20 | 18 | 4,390 | 4,829 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QLGAH-24-G1-B | 40 | - | - | G1 | 11 | 8.5 | 36 | 24 | 5 | 30 | 26 | 3,920 | 4,312 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QLGAH-24-G1-B-BK | 40 | - | - | G1 | 11 | 8.5 | 36 | 24 | 5 | 30 | 26 | 5,210 | 5,731 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QLGAH-32-G11/4-B | 50 | - | - | G1-1/4 | 12 | 9 | 46 | 32 | 3 | 30 | 40 | 4,420 | 4,862 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QLGAH-32-G11/4-B-BK | 50 | - | - | G1-1/4 | 12 | 9 | 46 | 32 | 3 | 30 | 40 | 6,020 | 6,622 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QLGAH-32-G11/2-B | 60 | - | - | G1-1/2 | 13 | 9 | 55 | 32 | 3 | 30 | 40 | 6,620 | 7,282 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QLGAH-32-G11/2-B-BK | 60 | - | - | G1-1/2 | 13 | 9 | 55 | 32 | 3 | 30 | 40 | 8,960 | 9,856 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
*1: 通常4以上の適切な安全率を考慮してください。
より高い安全レベルが要求される用途では、それに応じて安全率を上げる必要があります。
材質・仕上げ
| QLGAH-B | QLGAH-B-BK | |
|---|---|---|
| 本体 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 アルマイト処理(黒) |
| ウィンドウ | 特殊フロートガラス | 特殊フロートガラス |
| オイルシール | フッ素ゴム・茶 | フッ素ゴム・茶 |
| Oリング | フッ素ゴム・緑 | フッ素ゴム・緑 |
特長
- 本体がアルミニウム合金製のオイルレベルウィンドウ。
-
メートル細目ねじと管用平行ねじを標準化。ねじサイズのバリエーションが豊富です。
QLGAH-M-B----メートル細目ねじ
QLGAH-G-B----管用平行ねじ - 本体とウィンドウの間にOリングを使用することで、気密性を高めています。
- 使用可能温度:180℃
- 加圧されたオイルタンクにも使用できます。
使用例

使用上の注意
取りつけ部の厚みが4mm以下の場合は、薄形管用ナットSWNBをご使用ください。仕様変更のご案内
オイルレベルウィンドウ・スクリュープラグの仕様を変更いたします。詳しくは、
https://www.nbk1560.com/news/2025/20251203_Oil-Level_Plugs/
をご確認ください。