• 特殊ねじ
  • オイルゲージ(オイルレベルウィンドウ)・プラグ

QLGAL-A/オイルレベルウィンドウ

Oil Level Sight Glass

正しい使い方 ここがポイント!


形状図

QLGAL-A 寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(細目)
ねじの呼び
すべて
M14
M16
M20
M26
M27
M33
M40
M42
-
G(PF)
ねじの呼び
すべて
-
G1/4"
G3/8"
G1/2"
G3/4"
G1"
G1-1/4"
G1-1/2"

単位 : mm

品番 D M(細目)
ねじの呼び
ピッチ G(PF)
ねじの呼び
Lm A B D1 許容圧力(MPa)*1 推奨締めつけトルク(N・m) 質量(g) 価格(円) 税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(個) 在庫/非在庫
QLGAL-7-M14-1.5-A 20 M14 1.5 - 7.5 6.5 18 7 10 10 6 2,930 3,223 CAD カート 実働15日目出荷
QLGAL-7-M14-1.5-A-BK 20 M14 1.5 - 7.5 6.5 18 7 10 10 6 3,400 3,740 CAD カート 実働15日目出荷
QLGAL-11-M16-1.5-A 22 M16 1.5 - 8 7.5 20 11 10 10 10 1,840 2,024 CAD カート 実働15日目出荷
QLGAL-11-M16-1.5-A-BK 22 M16 1.5 - 8 7.5 20 11 10 10 10 2,940 3,234 CAD カート 実働15日目出荷
QLGAL-14-M20-1.5-A 26 M20 1.5 - 8.5 7.5 23 14 10 15 10 1,890 2,079 CAD カート 実働15日目出荷
QLGAL-14-M20-1.5-A-BK 26 M20 1.5 - 8.5 7.5 23 14 10 15 10 2,830 3,113 CAD カート 実働15日目出荷
QLGAL-18-M26-1.5-A 32 M26 1.5 - 9 8 30 18 7 20 18 2,390 2,629 CAD カート 実働15日目出荷
QLGAL-18-M26-1.5-A-BK 32 M26 1.5 - 9 8 30 18 7 20 18 3,790 4,169 CAD カート 実働15日目出荷
QLGAL-18-M27-1.5-A 32 M27 1.5 - 9 8 30 18 7 20 18 2,390 2,629 CAD カート 実働15日目出荷
QLGAL-18-M27-1.5-A-BK 32 M27 1.5 - 9 8 30 18 7 20 18 3,790 4,169 CAD カート 実働15日目出荷
QLGAL-24-M33-1.5-A 40 M33 1.5 - 11 8.5 36 24 5 30 26 2,890 3,179 CAD カート 実働15日目出荷
QLGAL-24-M33-1.5-A-BK 40 M33 1.5 - 11 8.5 36 24 5 30 26 4,430 4,873 CAD カート 実働15日目出荷
QLGAL-32-M40-1.5-A 50 M40 1.5 - 12 9 46 32 3 30 39 3,270 3,597 CAD カート 実働15日目出荷
QLGAL-32-M40-1.5-A-BK 50 M40 1.5 - 12 9 46 32 3 30 39 5,040 5,544 CAD カート 実働15日目出荷
QLGAL-32-M42-1.5-A 50 M42 1.5 - 12 9 46 32 3 30 43 3,270 3,597 CAD カート 実働15日目出荷
QLGAL-32-M42-1.5-A-BK 50 M42 1.5 - 12 9 46 32 3 30 43 5,040 5,544 CAD カート 実働15日目出荷
QLGAL-7-G1/4-A 20 - - G1/4 7.5 6.5 18 7 10 10 6 2,930 3,223 CAD カート 実働15日目出荷
QLGAL-7-G1/4-A-BK 20 - - G1/4 7.5 6.5 18 7 10 10 6 3,400 3,740 CAD カート 実働15日目出荷
QLGAL-11-G3/8-A 22 - - G3/8 8 7.5 20 11 10 10 9 1,840 2,024 CAD カート 実働15日目出荷
QLGAL-11-G3/8-A-BK 22 - - G3/8 8 7.5 20 11 10 10 9 2,940 3,234 CAD カート 実働15日目出荷
QLGAL-14-G1/2-A 26 - - G1/2 8.5 7.5 23 14 10 15 11 1,890 2,079 CAD カート 実働15日目出荷
QLGAL-14-G1/2-A-BK 26 - - G1/2 8.5 7.5 23 14 10 15 11 2,830 3,113 CAD カート 実働15日目出荷
QLGAL-18-G3/4-A 32 - - G3/4 9 8 30 18 7 20 18 2,390 2,629 CAD カート 実働15日目出荷
QLGAL-18-G3/4-A-BK 32 - - G3/4 9 8 30 18 7 20 18 3,790 4,169 CAD カート 実働15日目出荷
QLGAL-24-G1-A 40 - - G1 11 8.5 36 24 5 30 26 2,890 3,179 CAD カート 実働15日目出荷
QLGAL-24-G1-A-BK 40 - - G1 11 8.5 36 24 5 30 26 4,430 4,873 CAD カート 実働15日目出荷
QLGAL-32-G11/4-A 50 - - G1-1/4 12 9 46 32 3 30 40 3,270 3,597 CAD カート 実働15日目出荷
QLGAL-32-G11/4-A-BK 50 - - G1-1/4 12 9 46 32 3 30 40 5,040 5,544 CAD カート 実働15日目出荷
QLGAL-32-G11/2-A 60 - - G1-1/2 13 9 55 32 3 30 40 5,270 5,797 CAD カート 実働15日目出荷
QLGAL-32-G11/2-A-BK 60 - - G1-1/2 13 9 55 32 3 30 40 7,760 8,536 CAD カート 実働15日目出荷

*1: 通常4以上の適切な安全率を考慮してください。

より高い安全レベルが要求される用途では、それに応じて安全率を上げる必要があります。
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
QLGAL-A QLGAL-A-BK
本体 アルミニウム合金 アルミニウム合金
アルマイト処理(黒)
リフレクタ ポリサルフォン ポリサルフォン
ウィンドウ フロートガラス フロートガラス
オイルシール NBR(ニトリルゴム・黒) NBR(ニトリルゴム・黒)
Oリング NBR(ニトリルゴム・黒) NBR(ニトリルゴム・黒)

特長

  • 本体がアルミニウム合金製のオイルレベルウィンドウ。
  • メートル細目ねじと管用平行ねじを標準化。ねじサイズのバリエーションが豊富です。
    QLGAL-M-A----メートル細目ねじ
    QLGAL-G-A----管用平行ねじ
  • リフレクタつき。リフレクタによりオイルレベルの確認が容易になります。
  • 本体とウィンドウの間にOリングを使用することで、気密性を高めています。
  • 使用可能温度:100℃
  • 加圧されたオイルタンクにも使用できます。

使用例

QLGAL-A


使用上の注意

取りつけ部の厚みが4mm以下の場合は、薄形管用ナットSWNBをご使用ください。

関連商品

組み合わせて使用できる薄型ナットSWNBがあります。
SWNB

QLGAL-A


仕様変更のご案内

オイルレベルウィンドウ・スクリュープラグの仕様を変更いたします。

詳しくは、
https://www.nbk1560.com/news/2025/20251203_Oil-Level_Plugs/
をご確認ください。

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

オイルゲージ(オイルレベルウィンドウ)・プラグを他の条件で探す

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

ねじの呼び(管用テーパねじ)を選ぶ

ねじの呼び(管用平行ねじ)を選ぶ

並目/細目を選ぶ

ねじ長さを選ぶ(mm)

材質を選ぶ(スティール)

材質を選ぶ(ステンレス)

材質を選ぶ(銅合金)

オイルゲージ(オイルレベルウィンドウ)・プラグにはこのような商品があります

特殊ねじにはこのような商品があります