正しい使い方 ここがポイント!
寸法・CAD・価格
絞り込み
単位 : mm
| 品番 | D | M(細目) ねじの呼び |
ピッチ | G(PF) ねじの呼び |
Lm | A | B | D1 | 許容圧力(MPa)*1 | 推奨締めつけトルク(N・m) | 質量(g) | 価格(円) | 税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(個) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QLGAL-7-M14-1.5-B | 20 | M14 | 1.5 | - | 7.5 | 6.5 | 18 | 7 | 10 | 10 | 6 | 2,930 | 3,223 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QLGAL-7-M14-1.5-B-BK | 20 | M14 | 1.5 | - | 7.5 | 6.5 | 18 | 7 | 10 | 10 | 6 | 3,400 | 3,740 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QLGAL-11-M16-1.5-B | 22 | M16 | 1.5 | - | 8 | 7.5 | 20 | 11 | 10 | 10 | 10 | 1,840 | 2,024 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QLGAL-11-M16-1.5-B-BK | 22 | M16 | 1.5 | - | 8 | 7.5 | 20 | 11 | 10 | 10 | 10 | 2,940 | 3,234 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QLGAL-14-M20-1.5-B | 26 | M20 | 1.5 | - | 8.5 | 7.5 | 23 | 14 | 10 | 15 | 10 | 1,890 | 2,079 | CAD | カート | 在庫品 |
| QLGAL-14-M20-1.5-B-BK | 26 | M20 | 1.5 | - | 8.5 | 7.5 | 23 | 14 | 10 | 15 | 10 | 2,830 | 3,113 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QLGAL-18-M26-1.5-B | 32 | M26 | 1.5 | - | 9 | 8 | 30 | 18 | 7 | 20 | 18 | 2,390 | 2,629 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QLGAL-18-M26-1.5-B-BK | 32 | M26 | 1.5 | - | 9 | 8 | 30 | 18 | 7 | 20 | 18 | 3,790 | 4,169 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QLGAL-18-M27-1.5-B | 32 | M27 | 1.5 | - | 9 | 8 | 30 | 18 | 7 | 20 | 18 | 2,390 | 2,629 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QLGAL-18-M27-1.5-B-BK | 32 | M27 | 1.5 | - | 9 | 8 | 30 | 18 | 7 | 20 | 18 | 3,790 | 4,169 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QLGAL-24-M33-1.5-B | 40 | M33 | 1.5 | - | 11 | 8.5 | 36 | 24 | 5 | 30 | 26 | 2,890 | 3,179 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QLGAL-24-M33-1.5-B-BK | 40 | M33 | 1.5 | - | 11 | 8.5 | 36 | 24 | 5 | 30 | 26 | 4,430 | 4,873 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QLGAL-32-M40-1.5-B | 50 | M40 | 1.5 | - | 12 | 9 | 46 | 32 | 3 | 30 | 39 | 3,270 | 3,597 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QLGAL-32-M40-1.5-B-BK | 50 | M40 | 1.5 | - | 12 | 9 | 46 | 32 | 3 | 30 | 39 | 5,040 | 5,544 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QLGAL-32-M42-1.5-B | 50 | M42 | 1.5 | - | 12 | 9 | 46 | 32 | 3 | 30 | 43 | 3,270 | 3,597 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QLGAL-32-M42-1.5-B-BK | 50 | M42 | 1.5 | - | 12 | 9 | 46 | 32 | 3 | 30 | 43 | 5,040 | 5,544 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QLGAL-7-G1/4-B | 20 | - | - | G1/4 | 7.5 | 6.5 | 18 | 7 | 10 | 10 | 6 | 2,930 | 3,223 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QLGAL-7-G1/4-B-BK | 20 | - | - | G1/4 | 7.5 | 6.5 | 18 | 7 | 10 | 10 | 6 | 3,400 | 3,740 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QLGAL-11-G3/8-B | 22 | - | - | G3/8 | 8 | 7.5 | 20 | 11 | 10 | 10 | 9 | 1,840 | 2,024 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QLGAL-11-G3/8-B-BK | 22 | - | - | G3/8 | 8 | 7.5 | 20 | 11 | 10 | 10 | 9 | 2,940 | 3,234 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QLGAL-14-G1/2-B | 26 | - | - | G1/2 | 8.5 | 7.5 | 23 | 14 | 10 | 15 | 11 | 1,890 | 2,079 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QLGAL-14-G1/2-B-BK | 26 | - | - | G1/2 | 8.5 | 7.5 | 23 | 14 | 10 | 15 | 11 | 2,830 | 3,113 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QLGAL-18-G3/4-B | 32 | - | - | G3/4 | 9 | 8 | 30 | 18 | 7 | 20 | 18 | 2,390 | 2,629 | CAD | カート | 在庫品 |
| QLGAL-18-G3/4-B-BK | 32 | - | - | G3/4 | 9 | 8 | 30 | 18 | 7 | 20 | 18 | 3,790 | 4,169 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QLGAL-24-G1-B | 40 | - | - | G1 | 11 | 8.5 | 36 | 24 | 5 | 30 | 26 | 2,890 | 3,179 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QLGAL-24-G1-B-BK | 40 | - | - | G1 | 11 | 8.5 | 36 | 24 | 5 | 30 | 26 | 4,430 | 4,873 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QLGAL-32-G11/4-B | 50 | - | - | G1-1/4 | 12 | 9 | 46 | 32 | 3 | 30 | 40 | 3,270 | 3,597 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QLGAL-32-G11/4-B-BK | 50 | - | - | G1-1/4 | 12 | 9 | 46 | 32 | 3 | 30 | 40 | 5,040 | 5,544 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QLGAL-32-G11/2-B | 60 | - | - | G1-1/2 | 13 | 9 | 55 | 32 | 3 | 30 | 40 | 5,270 | 5,797 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QLGAL-32-G11/2-B-BK | 60 | - | - | G1-1/2 | 13 | 9 | 55 | 32 | 3 | 30 | 40 | 7,760 | 8,536 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
*1: 通常4以上の適切な安全率を考慮してください。
より高い安全レベルが要求される用途では、それに応じて安全率を上げる必要があります。
材質・仕上げ
| QLGAL-B | QLGAL-B-BK | |
|---|---|---|
| 本体 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 アルマイト処理(黒) |
| ウィンドウ | フロートガラス | フロートガラス |
| オイルシール | NBR(ニトリルゴム・黒) | NBR(ニトリルゴム・黒) |
| Oリング | NBR(ニトリルゴム・黒) | NBR(ニトリルゴム・黒) |
特長
- 本体がアルミニウム合金製のオイルレベルウィンドウ。
-
メートル細目ねじと管用平行ねじを標準化。ねじサイズのバリエーションが豊富です。
QLGAL-M-B----メートル細目ねじ
QLGAL-G-B----管用平行ねじ - 本体とウィンドウの間にOリングを使用することで、気密性を高めています。
- 使用可能温度:100℃
- 加圧されたオイルタンクにも使用できます。
使用例

使用上の注意
取りつけ部の厚みが4mm以下の場合は、薄形管用ナットSWNBをご使用ください。仕様変更のご案内
オイルレベルウィンドウ・スクリュープラグの仕様を変更いたします。詳しくは、
https://www.nbk1560.com/news/2025/20251203_Oil-Level_Plugs/
をご確認ください。