• 特殊ねじ
  • オイルゲージ(オイルレベルウィンドウ)・プラグ

QLGMH-NPT-A/オイルレベルウィンドウ-テーパねじタイプ

Oil Level Sight Glass

正しい使い方 ここがポイント!

動画はQLGAL-AQLGAL-A)を用いた例です。本商品でも同様の操作で使用できます。


形状図

QLGMH-NPT-Aオイルレベルウィンドウ-テーパねじタイプ寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

NPT ねじの呼び
すべて
3/8"NPT
1/2"NPT
3/4"NPT
1"NPT
1-1/4"NPT

単位 : mm

品番 D1 NPT ねじの呼び Lm C B A a 基準長さ D2 aにおけるおねじの外径 P ねじピッチ 許容圧力 (MPa)*1 推奨締めつけ トルク(N・m) 質量(g) 価格(円) 税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(個) 在庫/非在庫
QLGMH-11-3/8NPT-A 11 3/8"NPT 15 22 19.1 6 6.1 17.1 1.41 10 10 19 2,740 3,014 CAD カート 実働15日目出荷
QLGMH-14-1/2NPT-A 14 1/2"NPT 16 27.5 23.8 7 8.1 21.2 1.81 10 15 33 2,960 3,256 CAD カート 実働15日目出荷
QLGMH-18-3/4NPT-A 18 3/4"NPT 18 33 28.6 8 8.6 26.6 1.81 7 20 55 3,790 4,169 CAD カート 実働15日目出荷
QLGMH-24-1NPT-A 24 1"NPT 22 41.5 34.9 8 10.2 33.7 2.21 5 30 85 5,450 5,995 CAD カート 実働15日目出荷
QLGMH-32-11/4NPT-A 32 1-1/4"NPT 23 51.5 44.5 9 10.7 42.2 2.21 3 30 140 7,060 7,766 CAD カート 実働15日目出荷

*1: 通常4以上の適切な安全率を考慮してください。より高い安全レベルが要求される用途では、それに応じて安全率を上げる必要があります。
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
QLGMH-NPT-A
本体 黄銅
リフレクタ ポリサルフォン
ウィンドウ 特殊フロートガラス
Oリング フッ素ゴム・緑

特長

  • アメリカ管用テーパねじタイプのオイルレベルウィンドウ。
  • 本体は黄銅製。
  • リフレクタつき。リフレクタによりオイルレベルの確認が容易になります。
  • 本体とウィンドウの間にOリングを使用することで、気密性を高めています。
  • 使用可能温度:180℃
  • 配管用シールテープと共にご使用ください。

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

オイルゲージ(オイルレベルウィンドウ)・プラグを他の条件で探す

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

ねじの呼び(管用テーパねじ)を選ぶ

ねじの呼び(管用平行ねじ)を選ぶ

並目/細目を選ぶ

ねじ長さを選ぶ(mm)

材質を選ぶ(スティール)

材質を選ぶ(ステンレス)

材質を選ぶ(銅合金)

オイルゲージ(オイルレベルウィンドウ)・プラグにはこのような商品があります

特殊ねじにはこのような商品があります