寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | D1 | R(PT) おねじの呼び | Lm | C | B | A | a 基準長さ | D2 aにおけるおねじの外径 | Rp(PS) めねじの呼び | L 有効ねじ部長さ | P ねじピッチ | 許容圧力 (MPa)*1 | 推奨締めつけ トルク(N・m) | 質量(g) | 価格(円) | 税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(個) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QLGML-11-R3/8-B | 11 | R3/8 | 13 | 22 | 19 | 6 | 6.4 | 16.7 | Rp3/8 | 10.1 | 1.34 | 10 | 10 | 19 | 2,110 | 2,321 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QLGML-14-R1/2-B | 14 | R1/2 | 17 | 27.5 | 24 | 7 | 8.2 | 21 | Rp1/2 | 13.2 | 1.81 | 10 | 15 | 33 | 2,500 | 2,750 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QLGML-18-R3/4-B | 18 | R3/4 | 18 | 31 | 27 | 8 | 9.5 | 26.4 | Rp3/4 | 14.5 | 1.81 | 7 | 20 | 50 | 3,010 | 3,311 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QLGML-24-R1-B | 24 | R1 | 21 | 40.5 | 36 | 9 | 10.4 | 33.2 | Rp1 | 16.8 | 2.3 | 5 | 30 | 92 | 4,480 | 4,928 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QLGML-32-R11/4-B | 32 | R1-1/4 | 24 | 53 | 46 | 9 | 12.7 | 42 | Rp1-1/4 | 19.1 | 2.3 | 3 | 30 | 140 | 7,030 | 7,733 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
*1: 通常4以上の適切な安全率を考慮してください。より高い安全レベルが要求される用途では、それに応じて安全率を上げる必要があります。
材質・仕上げ
| QLGML-R-B | |
|---|---|
| 本体 | 黄銅 |
| ウィンドウ | フロートガラス |
| Oリング | NBR(ニトリルゴム・黒) |
特長
- 管用テーパねじタイプのオイルレベルウィンドウ。
- 本体は黄銅製。
- 本体とウィンドウの間にOリングを使用することで、気密性を高めています。
- 使用可能温度:100℃
-
配管用シールテープと共にご使用ください。
ねじ込む際にシールテープがずれないよう、ねじ部が粗くなっています。