• 特殊ねじ
  • オイルゲージ(オイルレベルウィンドウ)・プラグ

QLPAL/オイルレベルウィンドウ - プリズムタイプ

Oil Level Sight Glass

形状図

QLPALオイルレベルウィンドウ - プリズムタイプ寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(細目)ねじの呼び
すべて
M20
M26
M27
M33
-
G(PF) ねじの呼び
すべて
-
G1/2"
G3/4"
G1"

単位 : mm

品番 D1 M(細目)ねじの呼び ピッチ G(PF) ねじの呼び Lm D A B 許容圧力 (MPa))*1 推奨締めつけ トルク(N・m) 質量(g) 価格(円) 税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(個) 在庫/非在庫
QLPAL-14-M20-1.5 14 M20 1.5 - 8.5 26 7.5 23 1.5 15 8 1,670 1,837 CAD カート 実働15日目出荷
QLPAL-18-M26-1.5 18 M26 1.5 - 9 32 8 30 1.5 20 15 2,420 2,662 CAD カート 実働15日目出荷
QLPAL-18-M27-1.5 18 M27 1.5 - 9 32 8 30 1.5 20 16 2,420 2,662 CAD カート 実働15日目出荷
QLPAL-24-M33-1.5 24 M33 1.5 - 11 40 8.5 36 0.35 30 23 2,610 2,871 CAD カート 実働15日目出荷
QLPAL-14-G1/2 14 - - G1/2 8.5 26 7.5 23 1.5 15 8 1,670 1,837 CAD カート 実働15日目出荷
QLPAL-18-G3/4 18 - - G3/4 9 32 8 30 1.5 20 15 2,420 2,662 CAD カート 実働15日目出荷
QLPAL-24-G1 24 - - G1 11 40 8.5 36 0.35 30 23 2,610 2,871 CAD カート 実働15日目出荷

*1: 通常4以上の適切な安全率を考慮してください。より高い安全レベルが要求される用途では、それに応じて安全率を上げる必要があります。
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
QLPAL
本体 アルミニウム合金
ウィンドウ ナイロン6
オイルシール NBR(ニトリルゴム・黒)
Oリング NBR(ニトリルゴム・黒)

特長

  • プリズムタイプのウィンドウを使用したオイルレベルウィンドウ。プリズムによりオイルの色や粘性に関係なくオイルレベルを確認することができます。
  • 本体はアルミニウム合金製。
  • メートル細目ねじと管用平行ねじを標準化。
    QLPAL-M----メートル細目ねじ
    QLPAL-G----管用平行ねじ
  • 本体とウィンドウの間にOリングを使用することで、気密性を高めています。
  • 使用可能温度:110℃
  • 加圧されたオイルタンクにも使用できます。

使用例

QLPALオイルレベルウィンドウ - プリズムタイプ


使用上の注意

厚さ4mm以下の壁に取りつける際は、薄形管用ナットSWNBをご使用ください。

仕様変更のご案内

オイルレベルウィンドウ・スクリュープラグの仕様を変更いたします。

詳しくは、
https://www.nbk1560.com/news/2025/20251203_Oil-Level_Plugs/
をご確認ください。

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

オイルゲージ(オイルレベルウィンドウ)・プラグを他の条件で探す

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

ねじの呼び(管用テーパねじ)を選ぶ

ねじの呼び(管用平行ねじ)を選ぶ

並目/細目を選ぶ

ねじ長さを選ぶ(mm)

材質を選ぶ(スティール)

材質を選ぶ(ステンレス)

材質を選ぶ(銅合金)

オイルゲージ(オイルレベルウィンドウ)・プラグにはこのような商品があります

特殊ねじにはこのような商品があります