単位 : mm
| 品番 | D1 | M(細目)ねじの呼び | ピッチ | G(PF) ねじの呼び | Lm | D | A | B | 許容圧力 (MPa))*1 | 推奨締めつけ トルク(N・m) | 質量(g) | 価格(円) | 税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(個) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QLPAL-14-G1/2 | 14 | - | - | G1/2 | 8.5 | 26 | 7.5 | 23 | 1.5 | 15 | 8 | 1,670 | 1,837 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
*1: 通常4以上の適切な安全率を考慮してください。より高い安全レベルが要求される用途では、それに応じて安全率を上げる必要があります。
QLPAL-14-G1/2の材質・仕上げ
| QLPAL | |
|---|---|
| 本体 | アルミニウム合金 |
| ウィンドウ | ナイロン6 |
| オイルシール | NBR(ニトリルゴム・黒) |
| Oリング | NBR(ニトリルゴム・黒) |
QLPAL-14-G1/2の特長
- プリズムタイプのウィンドウを使用したオイルレベルウィンドウ。プリズムによりオイルの色や粘性に関係なくオイルレベルを確認することができます。
- 本体はアルミニウム合金製。
-
メートル細目ねじと管用平行ねじを標準化。
QLPAL-M----メートル細目ねじ
QLPAL-G----管用平行ねじ - 本体とウィンドウの間にOリングを使用することで、気密性を高めています。
- 使用可能温度:110℃
- 加圧されたオイルタンクにも使用できます。
使用例

使用上の注意
厚さ4mm以下の壁に取りつける際は、薄形管用ナットSWNBをご使用ください。仕様変更のご案内
オイルレベルウィンドウ・スクリュープラグの仕様を変更いたします。詳しくは、
https://www.nbk1560.com/news/2025/20251203_Oil-Level_Plugs/
をご確認ください。






