寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | D | M1(細目) ねじの呼び |
ピッチ | G(PF) ねじの呼び |
Lm | H | d | M2(並目) ねじの呼び |
ピッチ | Lf | B | C | 質量 (g) |
価格(円) | 税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(個) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QPHAH-32-M27-1.5-AS-2 | 32 | M27 | 1.5 | - | 9 | 17 | 2 | M5 | 0.8 | 8 | 27 | 31.2 | 30 | 2,540 | 2,794 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QPHAH-32-M27-1.5-ES-2 | 32 | M27 | 1.5 | - | 9 | 17 | 2 | M5 | 0.8 | 8 | 27 | 31.2 | 30 | 2,540 | 2,794 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QPHAH-32-M27-1.5-OS-2 | 32 | M27 | 1.5 | - | 9 | 17 | 2 | M5 | 0.8 | 8 | 27 | 31.2 | 30 | 2,010 | 2,211 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QPHAH-32-M27-1.5-OS-2-BK | 32 | M27 | 1.5 | - | 9 | 17 | 2 | M5 | 0.8 | 8 | 27 | 31.2 | 30 | 2,920 | 3,212 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QPHAH-32-M27-1.5-ES-2-BK | 32 | M27 | 1.5 | - | 9 | 17 | 2 | M5 | 0.8 | 8 | 27 | 31.2 | 30 | 3,650 | 4,015 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| QPHAH-32-M27-1.5-AS-2-BK | 32 | M27 | 1.5 | - | 9 | 17 | 2 | M5 | 0.8 | 8 | 27 | 31.2 | 30 | 3,650 | 4,015 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
材質・仕上げ
| QPHAH-2 | QPHAH-2-BK | |
|---|---|---|
| 本体 | アルミニウム合金 | アルミニウム合金 アルマイト処理(黒) |
| オイルシール | フッ素ゴム・茶 | フッ素ゴム・茶 |
特長
- アルミニウム合金製のスクリュープラグ。
-
メートル細目ねじと管用平行ねじを標準化。ねじサイズのバリエーションが豊富です。
QPHAH-M-2----メートル細目ねじ
QPHAH-G-2----管用平行ねじ - 使用可能温度:180℃
- 六角部に排気孔があり、オイルの揮発によるタンク内の圧力上昇を防ぎます。
- 商品記号により、六角部の刻印マークが選択できます。
| 商品記号 | 刻印マーク |
|---|---|
| OS | なし |
| ES | リフィルマーク |
| AS | ドレンマーク |
- 品番の末尾記号により、表面処理が選択できます。
末尾記号なし----表面処理なし
末尾記号BK----アルマイト処理(黒)






