• 特殊ねじ
  • オイルゲージ(オイルレベルウィンドウ)・プラグ

QPMAH/スクリュープラグ - マグネットつき

Threaded Plug

形状図

QPMAHスクリュープラグ - マグネットつき寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(細目)
ねじの呼び
すべて
M14
M16
M20
M26
M27
M33
M40
M42
-
G(PF) ねじの呼び
すべて
-
G1/4"
G3/8"
G1/2"
G3/4"
G1"
G1-1/4"
G1-1/2"

単位 : mm

品番 D M(細目)
ねじの呼び
ピッチ G(PF) ねじの呼び Lm d H s B C 質量
(g)
価格(円) 税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(個) 在庫/非在庫
QPMAH-19-M14-1.5 19 M14 1.5 - 8 6 30.5 23 15 17.3 16 2,700 2,970 CAD カート 実働15日目出荷
QPMAH-22-M16-1.5 22 M16 1.5 - 8 6 30.5 23 18 20.8 17 2,570 2,827 CAD カート 実働15日目出荷
QPMAH-26-M20-1.5 26 M20 1.5 - 8.5 6 31 23.5 21 24.3 20 2,660 2,926 CAD カート 実働15日目出荷
QPMAH-32-M26-1.5 32 M26 1.5 - 9 6 32 24 27 31.3 31 3,370 3,707 CAD カート 実働15日目出荷
QPMAH-32-M27-1.5 32 M27 1.5 - 9 6 32 24 27 31.3 32 3,370 3,707 CAD カート 実働15日目出荷
QPMAH-40-M33-1.5 40 M33 1.5 - 11 6 34.5 26 32 37 52 4,540 4,994 CAD カート 実働15日目出荷
QPMAH-50-M40-1.5 50 M40 1.5 - 12 6 37 27 41 47.3 89 5,420 5,962 CAD カート 実働15日目出荷
QPMAH-50-M42-1.5 50 M42 1.5 - 12 6 37 27 41 47.3 92 5,420 5,962 CAD カート 実働15日目出荷
QPMAH-50-M42-2 50 M42 2 - 12 6 37 27 41 47.3 92 5,420 5,962 CAD カート 実働15日目出荷
QPMAH-19-G1/4 19 - - G1/4 8 6 30.5 23 15 17.3 16 2,700 2,970 CAD カート 実働15日目出荷
QPMAH-22-G3/8 22 - - G3/8 8 6 30.5 23 18 20.8 17 2,570 2,827 CAD カート 実働15日目出荷
QPMAH-26-G1/2 26 - - G1/2 8.5 6 31 23.5 21 24.3 20 2,660 2,926 CAD カート 実働15日目出荷
QPMAH-32-G3/4 32 - - G3/4 9 6 32 24 27 31.3 31 3,370 3,707 CAD カート 実働15日目出荷
QPMAH-40-G1 40 - - G1 11 6 34.5 26 32 37 50 4,540 4,994 CAD カート 実働15日目出荷
QPMAH-50-G11/4 50 - - G1-1/4 12 6 37 27 41 47.3 91 5,420 5,962 CAD カート 実働15日目出荷
QPMAH-60-G11/2 60 - - G1-1/2 13 6 37 28 50 57.7 129 6,900 7,590 CAD カート 実働15日目出荷
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
QPMAH
本体 アルミニウム合金
磁石 アルニコ
オイルシール フッ素ゴム・茶

特長

  • マグネットつきのスクリュープラグ。液中の鉄粉をマグネットが吸着し、オイル内に散乱するのを防止します。
  • 本体はアルミニウム合金製。
  • メートル細目ねじと管用平行ねじを標準化。
    QPMAH-M----メートル細目ねじ
    QPMAH-G----管用平行ねじ
  • 使用可能温度:180℃

使用上の注意

マグネットの破損と磁力低下を防ぐために、マグネットに保護カバーを被せた状態で出荷します。使用前に必ず保護カバーを取りはずして使用してください。

仕様変更のご案内

オイルレベルウィンドウ・スクリュープラグの仕様を変更いたします。

詳しくは、
https://www.nbk1560.com/news/2025/20251203_Oil-Level_Plugs/
をご確認ください。

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

オイルゲージ(オイルレベルウィンドウ)・プラグを他の条件で探す

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

ねじの呼び(管用テーパねじ)を選ぶ

ねじの呼び(管用平行ねじ)を選ぶ

並目/細目を選ぶ

ねじ長さを選ぶ(mm)

材質を選ぶ(スティール)

材質を選ぶ(ステンレス)

材質を選ぶ(銅合金)

オイルゲージ(オイルレベルウィンドウ)・プラグにはこのような商品があります

特殊ねじにはこのような商品があります