単位 : mm
| 品番 | D | M(細目) ねじの呼び |
ピッチ | G(PF) ねじの呼び | Lm | d | H | s | B | C | 質量 (g) |
価格(円) | 税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(個) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QPMAH-32-G3/4 | 32 | - | - | G3/4 | 9 | 6 | 32 | 24 | 27 | 31.3 | 31 | 3,370 | 3,707 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
QPMAH-32-G3/4の材質・仕上げ
| QPMAH | |
|---|---|
| 本体 | アルミニウム合金 |
| 磁石 | アルニコ |
| オイルシール | フッ素ゴム・茶 |
QPMAH-32-G3/4の特長
- マグネットつきのスクリュープラグ。液中の鉄粉をマグネットが吸着し、オイル内に散乱するのを防止します。
- 本体はアルミニウム合金製。
-
メートル細目ねじと管用平行ねじを標準化。
QPMAH-M----メートル細目ねじ
QPMAH-G----管用平行ねじ - 使用可能温度:180℃
使用上の注意
マグネットの破損と磁力低下を防ぐために、マグネットに保護カバーを被せた状態で出荷します。使用前に必ず保護カバーを取りはずして使用してください。仕様変更のご案内
オイルレベルウィンドウ・スクリュープラグの仕様を変更いたします。詳しくは、
https://www.nbk1560.com/news/2025/20251203_Oil-Level_Plugs/
をご確認ください。






