寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M ねじの呼び |
並目/細目 | ピッチ | L | D1 | L1 | B | t | Oリング No. |
推奨締めつけトルク (N・m) |
質量 (g) |
価格 (円/個) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(個) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SFMS-M5 | M5 | 並目 | 0.8 | 6.5 | 12 | 3.5 | 2.5 | 2 | P7 | 3 | 3.1 | 950 | 1,045 | CAD | カート | 在庫品 |
| SFMS-M6 | M6 | 並目 | 1 | 7 | 13 | 3.5 | 3 | 2.5 | P8 | 5 | 3.6 | 950 | 1,045 | CAD | カート | 在庫品 |
| SFMS-M8 | M8 | 細目 | 1 | 7 | 16 | 4 | 5 | 3.5 | P10 | 10.9 | 6.6 | 900 | 990 | CAD | カート | 在庫品 |
| SFMS-M8-CS | M8 | 並目 | 1.25 | 8 | 16 | 4 | 4 | 3.5 | P10 | 10.9 | 7.1 | 980 | 1,078 | CAD | カート | 在庫品 |
| SFMS-M10 | M10 | 細目 | 1 | 8 | 19.5 | 4 | 5 | 4 | P12.5 | 13.7 | 11 | 1,010 | 1,111 | CAD | カート | 在庫品 |
| SFMS-M10-CS | M10 | 並目 | 1.5 | 9 | 19.5 | 4 | 4 | 4 | P12.5 | 13.7 | 11 | 1,100 | 1,210 | CAD | カート | 在庫品 |
| SFMS-M12 | M12 | 細目 | 1.5 | 12 | 21 | 4 | 6 | 5 | P14 | 19.2 | 16 | 1,120 | 1,232 | CAD | カート | 在庫品 |
| SFMS-M14 | M14 | 細目 | 1.5 | 12 | 23 | 4 | 6 | 5 | P16 | 27.4 | 21 | 1,200 | 1,320 | CAD | カート | 在庫品 |
| SFMS-M16 | M16 | 細目 | 1.5 | 12 | 25 | 4 | 8 | 6 | P18 | 44.5 | 25 | 1,310 | 1,441 | CAD | カート | 在庫品 |
| SFMS-M18 | M18 | 細目 | 1.5 | 12 | 27 | 4 | 8 | 6 | P20 | 54.9 | 32 | 1,420 | 1,562 | CAD | カート | 在庫品 |
| SFMS-M20 | M20 | 細目 | 1.5 | 14 | 32.5 | 5 | 10 | 6.5 | P22.4 | 78.9 | 50 | 1,720 | 1,892 | CAD | カート | 在庫品 |
| SFMS-M22 | M22 | 細目 | 1.5 | 14 | 35 | 5 | 10 | 6.5 | P25 | 96.1 | 61 | 1,840 | 2,024 | CAD | カート | 在庫品 |
| SFMS-M24 | M24 | 細目 | 1.5 | 14 | 38 | 5 | 12 | 7.5 | P28 | 141 | 68 | 1,980 | 2,178 | CAD | カート | 在庫品 |
| SFMS-M27 | M27 | 細目 | 2 | 16 | 40 | 5 | 12 | 7.5 | P30 | 172 | 94 | 2,740 | 3,014 | CAD | カート | 在庫品 |
関連サービス
材質・仕上げ
| SFMS | |
|---|---|
| 本体 | SUS304 |
| Oリング | フッ素ゴム (JIS B 2401の4種D) |
用途
油圧機器/空圧機器/一般産業機械特長
- Oリングが付属しているため、めねじ側部材への溝加工が不要です。
- 平行ねじのため、テーパねじを締めつけたときのようなめねじ側部材の歪みが発生しません。取りつけ・取りはずしの多い油圧機器・空圧機器などに適しています。
- ステンレス製のSFMSはメートルねじと管用平行ねじを標準化。