寸法・CAD・価格
絞り込み
単位 : mm
| 品番 | M(細目) ねじの呼び |
ピッチ | G(PF) ねじの呼び |
B | C | T | 質量 (g) |
価格 (円/個) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(個) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SWNB-M12 | M12 | 1.5 | - | 16 | 17.5 | 3 | 1.2 | 250 | 275 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| SWNB-M14 | M14 | 1.5 | - | 18 | 19.5 | 3 | 1.6 | 250 | 275 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| SWNB-M16 | M16 | 1.5 | - | 21 | 23 | 3 | 1.4 | 370 | 407 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| SWNB-M20 | M20 | 1.5 | - | 24 | 26 | 4 | 6.4 | 430 | 473 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| SWNB-M26 | M26 | 1.5 | - | 30 | 32.5 | 4 | 8.5 | 620 | 682 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| SWNB-M27 | M27 | 1.5 | - | 32 | 34.5 | 4 | 10 | 690 | 759 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| SWNB-M33 | M33 | 1.5 | - | 41 | 44.5 | 5 | 25 | 1,570 | 1,727 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| SWNB-M40 | M40 | 1.5 | - | 46 | 50.5 | 5 | 24 | 1,720 | 1,892 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| SWNB-M42 | M42 | 1.5 | - | 50 | 54.5 | 5 | 32 | 1,720 | 1,892 | CAD | カート | 実働15日目出荷 |
| SWNB-2 | - | - | G1/4 | 16 | 17.5 | 3 | 1 | 250 | 275 | CAD | カート | 在庫品 |
| SWNB-3 | - | - | G3/8 | 21 | 23 | 3 | 2 | 370 | 407 | CAD | カート | 在庫品 |
| SWNB-4 | - | - | G1/2 | 24 | 26 | 4 | 6 | 430 | 473 | CAD | カート | 在庫品 |
| SWNB-6 | - | - | G3/4 | 30 | 32.5 | 4 | 8 | 620 | 682 | CAD | カート | 在庫品 |
| SWNB-8 | - | - | G1 | 41 | 44.5 | 5 | 25 | 1,570 | 1,727 | CAD | カート | 在庫品 |
| SWNB-10 | - | - | G1-1/4 | 46 | 50.5 | 5 | 21 | 1,720 | 1,892 | CAD | カート | 在庫品 |
| SWNB-12 | - | - | G1-1/2 | 55 | 61 | 6 | 43 | 2,400 | 2,640 | CAD | カート | 在庫品 |
| SWNB-16 | - | - | G2 | 65 | 72 | 6 | 45 | 2,640 | 2,904 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
| SWNB | |
|---|---|
| 本体 | 黄銅 |
用途
プラグの固定配管・流体機器の接続
特長
- 黄銅製の薄形ナット。
- メートル細目ねじと管用平行ねじを標準化。
- 取りつけ部の肉厚が薄い配管接続部品・プラグの固定に。
使用例

取りつけ方法

単位 : mm
| 品番 | 推奨取りつけ穴径 φd |
|---|---|
| SWNB-M12 | 12 |
| SWNB-M14 | 14 |
| SWNB-M16 | 16 |
| SWNB-M20 | 20 |
| SWNB-M26 | 26 |
| SWNB-M27 | 27 |
| SWNB-M33 | 33 |
| SWNB-M40 | 40 |
| SWNB-M42 | 42 |
| SWNB-2 | 13.2 |
| SWNB-3 | 16.7 |
| SWNB-4 | 21 |
| SWNB-6 | 26.5 |
| SWNB-8 | 33.3 |
| SWNB-10 | 42 |
| SWNB-12 | 47.9 |
| SWNB-16 | 59.7 |