寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | 呼び | 対応パネル厚さ | L | L1 | T | D | D1 | d | d1 | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(個) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FPWA-4-3.5 | 4 | 3 | 3.5 | 6 | 2.5 | 7 | 14 | 4.1 | 9.3 | 1.1 | 520 | 572 | CAD | カート | 在庫品 |
| FPWA-4-5.5 | 4 | 5 | 5.5 | 8 | 2.5 | 7 | 14 | 4.1 | 9.3 | 1.2 | 540 | 594 | CAD | カート | 在庫品 |
| FPWA-5-3.5 | 5 | 3 | 3.5 | 6.5 | 3 | 8 | 15 | 5.1 | 11.5 | 1.1 | 520 | 572 | CAD | カート | 在庫品 |
| FPWA-5-5.5 | 5 | 5 | 5.5 | 8.5 | 3 | 8 | 15 | 5.1 | 11.5 | 1.2 | 540 | 594 | CAD | カート | 在庫品 |
| FPWA-6-3.5 | 6 | 3 | 3.5 | 7 | 3.5 | 9 | 16 | 6.1 | 13.8 | 1.5 | 580 | 638 | CAD | カート | 在庫品 |
| FPWA-6-5.5 | 6 | 5 | 5.5 | 9 | 3.5 | 9 | 16 | 6.1 | 13.8 | 1.7 | 600 | 660 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
| FPWA | |
|---|---|
| 本体 | A2017 アルマイト処理(白) |
特長
- アクリルなどのパネルを皿小ねじで固定するときにねじの締めつけ荷重によるパネルの割れや傷つきを防ぐための座金です。
- JIS B 1111に準拠した十字穴付き皿小ねじおよびJIS B 1194に準拠した六角穴付き皿ボルトに対応。
- パネルの厚さは3mmと5mmに対応。
- L寸法はパネルの厚さより長く設計されているため、ねじの締結時にパネルに締めつけの荷重が加わりません。
- アルミニウム製。アルミフレームと材質を統一する場合に。
使用例

取りつけ