• 特殊ねじ
  • ワッシャー(座金)・インサート

パネル保護座金(ステンレス製)

Panel Protection Washer

FPWS

形状図

FPWS

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 呼び 対応パネル厚さ L L1 T D D1 d d1 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(個) 在庫/非在庫
FPWS-4-3.5 4 3 3.5 6 2.5 7 14 4.1 9.3 2.9 470 517 CAD カート 在庫品
FPWS-4-5.5 4 5 5.5 8 2.5 7 14 4.1 9.3 3.2 500 550 CAD カート 在庫品
FPWS-5-3.5 5 3 3.5 6.5 3 8 15 5.1 11.5 3.2 470 517 CAD カート 在庫品
FPWS-5-5.5 5 5 5.5 8.5 3 8 15 5.1 11.5 3.5 500 550 CAD カート 在庫品
FPWS-6-3.5 6 3 3.5 7 3.5 9 16 6.1 13.8 4.2 500 550 CAD カート 在庫品
FPWS-6-5.5 6 5 5.5 9 3.5 9 16 6.1 13.8 4.7 520 572 CAD カート 在庫品


材質・仕上げ

FPWS
本体 SUS304

特長

  • アクリルなどのパネルを皿小ねじで固定するときにねじの締めつけ荷重によるパネルの割れや傷つきを防ぐための座金です。
  • JIS B 1111に準拠した十字穴付き皿小ねじおよびJIS B 1194に準拠した六角穴付き皿ボルトに対応。
  • パネルの厚さは3mmと5mmに対応。
  • L寸法はパネルの厚さより長く設計されているため、ねじの締結時にパネルに締めつけの荷重が加わりません。
  • ステンレス製。耐蝕性が必要な場合に。

使用例

FPWS


取りつけ

FPWS


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

ワッシャー(座金)・インサートを他の条件で探す

材質を選ぶ(スティール)

材質を選ぶ(ステンレス)

材質を選ぶ(チタン)

材質を選ぶ(ニッケル合金)

材質を選ぶ(モリブデン)

ワッシャー(座金)・インサートにはこのような商品があります

特殊ねじにはこのような商品があります