寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | D | d | D1 | H | 適用ねじ径 | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(個) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SABWS-20-6 | 20 | 6 | 16 | 6 | M6 | 10 | 4,060 | 4,466 | CAD | カート | 在庫品 |
| SABWS-26-8 | 26 | 8 | 22 | 7 | M8 | 21 | 4,330 | 4,763 | CAD | カート | 在庫品 |
| SABWS-28-10 | 28 | 10 | 24 | 8 | M10 | 28 | 4,600 | 5,060 | CAD | カート | 在庫品 |
| SABWS-32-12 | 32 | 12 | 28 | 9 | M12 | 41 | 5,150 | 5,665 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
| SABWS | |
|---|---|
| 本体 | SUS303 |
| カバーディスク | SUS303 |
| スライディングディスク | ガラス繊維強化ナイロン46 |
特長
- アキシアルベアリングを内蔵した座金。
- ねじ締結を行うレバー・ノブ・ボルトなどの機械要素部品と組み合わせて使用してください。
- 座面の摩擦を減少させることで、通常の約半分の締めつけトルクで同じ締めつけ力が得られます。
- 軽い力で締めつけることが可能で、作業者の負担が軽減できるため、繰り返し脱着する箇所におすすめです。