寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | D1 | D | d(参考値) | L1 | B | 質量 (g) |
許容荷重(N) | 価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(個) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCB-M4-10-F | M4 | 0.7 | 10 | 7 | 2.5 | 1.9 | 4 | 3 | 1.5 | 3500 | 350 | 385 | CAD | カート | 在庫品 |
| SCB-M4-12-F | M4 | 0.7 | 12 | 7 | 2.5 | 1.9 | 4 | 3 | 1.7 | 3500 | 350 | 385 | CAD | カート | 在庫品 |
| SCB-M4-16-F | M4 | 0.7 | 16 | 7 | 2.5 | 1.9 | 4 | 3 | 1.9 | 3500 | 350 | 385 | CAD | カート | 在庫品 |
| SCB-M4-20-F | M4 | 0.7 | 20 | 7 | 2.5 | 1.9 | 4 | 3 | 2.2 | 3500 | 350 | 385 | CAD | カート | 在庫品 |
| SCB-M4-25-F | M4 | 0.7 | 25 | 7 | 2.5 | 1.9 | 4 | 3 | 2.5 | 3500 | 350 | 385 | CAD | カート | 在庫品 |
| SCB-M5-12-F | M5 | 0.8 | 12 | 8.5 | 3 | 2.4 | 5 | 4 | 2.9 | 5000 | 320 | 352 | CAD | カート | 在庫品 |
| SCB-M5-16-F | M5 | 0.8 | 16 | 8.5 | 3 | 2.4 | 5 | 4 | 3.4 | 5000 | 320 | 352 | CAD | カート | 在庫品 |
| SCB-M5-20-F | M5 | 0.8 | 20 | 8.5 | 3 | 2.4 | 5 | 4 | 3.9 | 5000 | 320 | 352 | CAD | カート | 在庫品 |
| SCB-M5-25-F | M5 | 0.8 | 25 | 8.5 | 3 | 2.4 | 5 | 4 | 4.4 | 5000 | 320 | 352 | CAD | カート | 在庫品 |
| SCB-M5-30-F | M5 | 0.8 | 30 | 8.5 | 3 | 2.4 | 5 | 4 | 5 | 5000 | 320 | 352 | CAD | カート | 在庫品 |
| SCB-M6-16-F | M6 | 1 | 16 | 10 | 4 | 3.1 | 6 | 5 | 5.6 | 9000 | 300 | 330 | CAD | カート | 在庫品 |
| SCB-M6-20-F | M6 | 1 | 20 | 10 | 4 | 3.1 | 6 | 5 | 6.5 | 9000 | 300 | 330 | CAD | カート | 在庫品 |
| SCB-M6-25-F | M6 | 1 | 25 | 10 | 4 | 3.1 | 6 | 5 | 7.6 | 9000 | 300 | 330 | CAD | カート | 在庫品 |
| SCB-M6-30-F | M6 | 1 | 30 | 10 | 4 | 3.1 | 6 | 5 | 8.7 | 9000 | 300 | 330 | CAD | カート | 在庫品 |
| SCB-M6-40-F | M6 | 1 | 40 | 10 | 4 | 3.1 | 6 | 5 | 11 | 9000 | 300 | 330 | CAD | カート | 在庫品 |
| SCB-M8-20-F | M8 | 1.25 | 20 | 13 | 5.56 | 4.4 | 8 | 6 | 13.5 | 15000 | 390 | 429 | CAD | カート | 在庫品 |
| SCB-M8-30-F | M8 | 1.25 | 30 | 13 | 5.56 | 4.4 | 8 | 6 | 17.5 | 15000 | 390 | 429 | CAD | カート | 在庫品 |
| SCB-M8-35-F | M8 | 1.25 | 35 | 13 | 5.56 | 4.4 | 8 | 6 | 19 | 15000 | 390 | 429 | CAD | カート | 在庫品 |
| SCB-M8-40-F | M8 | 1.25 | 40 | 13 | 5.56 | 4.4 | 8 | 6 | 21.5 | 15000 | 390 | 429 | CAD | カート | 在庫品 |
| SCB-M8-50-F | M8 | 1.25 | 50 | 13 | 5.56 | 4.4 | 8 | 6 | 25 | 15000 | 390 | 429 | CAD | カート | 在庫品 |
| SCB-M10-25-F | M10 | 1.5 | 25 | 16 | 7 | 5.9 | 10 | 8 | 26 | 24000 | 400 | 440 | CAD | カート | 在庫品 |
| SCB-M10-30-F | M10 | 1.5 | 30 | 16 | 7 | 5.9 | 10 | 8 | 29 | 24000 | 400 | 440 | CAD | カート | 在庫品 |
| SCB-M10-40-F | M10 | 1.5 | 40 | 16 | 7 | 5.9 | 10 | 8 | 34 | 24000 | 400 | 440 | CAD | カート | 在庫品 |
| SCB-M10-50-F | M10 | 1.5 | 50 | 16 | 7 | 5.9 | 10 | 8 | 39 | 24000 | 400 | 440 | CAD | カート | 在庫品 |
| SCB-M10-60-F | M10 | 1.5 | 60 | 16 | 7 | 5.9 | 10 | 8 | 47 | 24000 | 420 | 462 | CAD | カート | 在庫品 |
| SCB-M12-30-F | M12 | 1.75 | 30 | 18 | 8.5 | 7.1 | 12 | 10 | 40 | 30000 | 510 | 561 | CAD | カート | 在庫品 |
| SCB-M12-50-F | M12 | 1.75 | 50 | 18 | 8.5 | 7.1 | 12 | 10 | 56 | 30000 | 530 | 583 | CAD | カート | 在庫品 |
| SCB-M12-80-F | M12 | 1.75 | 80 | 18 | 8.5 | 7.1 | 12 | 10 | 83 | 30000 | 580 | 638 | CAD | カート | 在庫品 |
| SCB-M16-40-F | M16 | 2 | 40 | 24 | 12 | 10.4 | 16 | 14 | 91 | 73000 | 700 | 770 | CAD | カート | 在庫品 |
| SCB-M16-60-F | M16 | 2 | 60 | 24 | 12 | 10.4 | 16 | 14 | 122 | 73000 | 770 | 847 | CAD | カート | 在庫品 |
| SCB-M16-80-F | M16 | 2 | 80 | 24 | 12 | 10.4 | 16 | 14 | 154 | 73000 | 830 | 913 | CAD | カート | 在庫品 |
関連サービス
材質・仕上げ
| SCB-F スティール製 | |
|---|---|
| ねじ部 | SCM435 四三酸化鉄皮膜(黒) |
| ボール | SUJ2(硬度62-67HRC) |
特長
- 平面ボールによる面接触。ワークを傷つけません。
- ボールはフレキシブルに回転。相手が傾斜面でも確実にクランプします。
- ツールホルダの止めねじや圧力ピース・ストッパなどに。
- ねじの呼び・長さ・表面処理など、特殊仕様の商品も製作します。コンタクトセンターへお問い合わせください。
仕様変更のご案内
平素はNBKサイトをご利用いただきありがとうございます。クランピングスクリュー、クランピングボルトのカタログ情報を下記の通り訂正いたします。
なお、本変更による商品自体の変更はございません。
詳しくは、
https://www.nbk1560.com/news/2025/20250311/
をご確認ください。
何卒ご理解のうえ、今後とも当社商品をご愛顧賜りますようお願い申しあげます。