寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | D1 | D | d(参考値) | L1 | B | 質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(個) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCBS-M4-10-FB | M4 | 0.7 | 10 | 7 | 2.5 | 1.9 | 4 | 3 | 1.5 | 1,120 | 1,232 | CAD | カート | 在庫品 |
| SCBS-M4-12-FB | M4 | 0.7 | 12 | 7 | 2.5 | 1.9 | 4 | 3 | 1.7 | 1,120 | 1,232 | CAD | カート | 在庫品 |
| SCBS-M4-16-FB | M4 | 0.7 | 16 | 7 | 2.5 | 1.9 | 4 | 3 | 1.9 | 1,120 | 1,232 | CAD | カート | 在庫品 |
| SCBS-M4-20-FB | M4 | 0.7 | 20 | 7 | 2.5 | 1.9 | 4 | 3 | 2.2 | 1,120 | 1,232 | CAD | カート | 在庫品 |
| SCBS-M4-25-FB | M4 | 0.7 | 25 | 7 | 2.5 | 1.9 | 4 | 3 | 2.5 | 1,120 | 1,232 | CAD | カート | 在庫品 |
| SCBS-M5-12-FB | M5 | 0.8 | 12 | 8.5 | 3 | 2.4 | 5 | 4 | 2.9 | 1,240 | 1,364 | CAD | カート | 在庫品 |
| SCBS-M5-16-FB | M5 | 0.8 | 16 | 8.5 | 3 | 2.4 | 5 | 4 | 3.4 | 1,240 | 1,364 | CAD | カート | 在庫品 |
| SCBS-M5-20-FB | M5 | 0.8 | 20 | 8.5 | 3 | 2.4 | 5 | 4 | 3.9 | 1,240 | 1,364 | CAD | カート | 在庫品 |
| SCBS-M5-25-FB | M5 | 0.8 | 25 | 8.5 | 3 | 2.4 | 5 | 4 | 4.4 | 1,240 | 1,364 | CAD | カート | 在庫品 |
| SCBS-M5-30-FB | M5 | 0.8 | 30 | 8.5 | 3 | 2.4 | 5 | 4 | 5 | 1,240 | 1,364 | CAD | カート | 在庫品 |
| SCBS-M6-16-FB | M6 | 1 | 16 | 10 | 4 | 3.1 | 6 | 5 | 5.6 | 870 | 957 | CAD | カート | 在庫品 |
| SCBS-M6-20-FB | M6 | 1 | 20 | 10 | 4 | 3.1 | 6 | 5 | 6.5 | 870 | 957 | CAD | カート | 在庫品 |
| SCBS-M6-25-FB | M6 | 1 | 25 | 10 | 4 | 3.1 | 6 | 5 | 7.6 | 870 | 957 | CAD | カート | 在庫品 |
| SCBS-M6-30-FB | M6 | 1 | 30 | 10 | 4 | 3.1 | 6 | 5 | 8.7 | 870 | 957 | CAD | カート | 在庫品 |
| SCBS-M6-40-FB | M6 | 1 | 40 | 10 | 4 | 3.1 | 6 | 5 | 11 | 870 | 957 | CAD | カート | 在庫品 |
| SCBS-M8-20-FB | M8 | 1.25 | 20 | 13 | 5.56 | 4.6 | 8 | 6 | 13.5 | 970 | 1,067 | CAD | カート | 在庫品 |
| SCBS-M8-30-FB | M8 | 1.25 | 30 | 13 | 5.56 | 4.6 | 8 | 6 | 17.5 | 970 | 1,067 | CAD | カート | 在庫品 |
| SCBS-M8-35-FB | M8 | 1.25 | 35 | 13 | 5.56 | 4.6 | 8 | 6 | 19 | 970 | 1,067 | CAD | カート | 在庫品 |
| SCBS-M8-40-FB | M8 | 1.25 | 40 | 13 | 5.56 | 4.6 | 8 | 6 | 21.5 | 970 | 1,067 | CAD | カート | 在庫品 |
| SCBS-M8-50-FB | M8 | 1.25 | 50 | 13 | 5.56 | 4.6 | 8 | 6 | 25 | 970 | 1,067 | CAD | カート | 在庫品 |
| SCBS-M10-25-FB | M10 | 1.5 | 25 | 16 | 7.14 | 6.1 | 10 | 8 | 26 | 1,370 | 1,507 | CAD | カート | 在庫品 |
| SCBS-M10-30-FB | M10 | 1.5 | 30 | 16 | 7.14 | 6.1 | 10 | 8 | 29 | 1,370 | 1,507 | CAD | カート | 在庫品 |
| SCBS-M10-40-FB | M10 | 1.5 | 40 | 16 | 7.14 | 6.1 | 10 | 8 | 34 | 1,380 | 1,518 | CAD | カート | 在庫品 |
| SCBS-M10-50-FB | M10 | 1.5 | 50 | 16 | 7.14 | 6.1 | 10 | 8 | 39 | 1,390 | 1,529 | CAD | カート | 在庫品 |
| SCBS-M10-60-FB | M10 | 1.5 | 60 | 16 | 7.14 | 6.1 | 10 | 8 | 47 | 1,390 | 1,529 | CAD | カート | 在庫品 |
| SCBS-M12-30-FB | M12 | 1.75 | 30 | 18 | 7.94 | 7.3 | 12 | 10 | 40 | 2,000 | 2,200 | CAD | カート | 在庫品 |
| SCBS-M12-50-FB | M12 | 1.75 | 50 | 18 | 7.94 | 7.3 | 12 | 10 | 56 | 2,000 | 2,200 | CAD | カート | 在庫品 |
| SCBS-M12-80-FB | M12 | 1.75 | 80 | 18 | 7.94 | 7.3 | 12 | 10 | 83 | 2,160 | 2,376 | CAD | カート | 在庫品 |
| SCBS-M16-40-FB | M16 | 2 | 40 | 24 | 11.91 | 10.7 | 16 | 14 | 91 | 3,570 | 3,927 | CAD | カート | 在庫品 |
| SCBS-M16-60-FB | M16 | 2 | 60 | 24 | 11.91 | 10.7 | 16 | 14 | 122 | 3,620 | 3,982 | CAD | カート | 在庫品 |
| SCBS-M16-80-FB | M16 | 2 | 80 | 24 | 11.91 | 10.7 | 16 | 14 | 154 | 3,840 | 4,224 | CAD | カート | 在庫品 |
関連サービス
材質・仕上げ
| SCBS-FB ステンレス製 | |
|---|---|
| ねじ部 | SUS304相当 |
| ボール | SUS440C(硬度59-66HRC) |
特長
- すべてのサイズを全ねじで標準化。
- ボールはフレキシブルに回転。反転防止機構により、つねにボールの平面部で確実にクランプします。
- ねじの呼び・長さ・表面処理など、特殊仕様の商品も製作します。コンタクトセンターへお問い合わせください。
仕様変更のご案内
平素はNBKサイトをご利用いただきありがとうございます。クランピングスクリュー、クランピングボルトのカタログ情報を下記の通り訂正いたします。
なお、本変更による商品自体の変更はございません。
詳しくは、
https://www.nbk1560.com/news/2025/20250311/
をご確認ください。
何卒ご理解のうえ、今後とも当社商品をご愛顧賜りますようお願い申しあげます。