正しい使い方 ここがポイント!
寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | M(並目) ねじの呼び |
ピッチ | L | Lm | D1 | L1 | B | dc | 質量 (g) |
価格 (円/本) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(本) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSC-M3-4 | M3 | 0.5 | 4 | 2 | 5.5 | 3 | 2.5 | 2.2 | 0.6 | 190 | 209 | CAD | カート | 在庫品 |
| SSC-M3-6 | M3 | 0.5 | 6 | 2 | 5.5 | 3 | 2.5 | 2.2 | 0.7 | 190 | 209 | CAD | カート | 在庫品 |
| SSC-M3-8 | M3 | 0.5 | 8 | 4 | 5.5 | 3 | 2.5 | 2.2 | 0.8 | 190 | 209 | CAD | カート | 在庫品 |
| SSC-M3-10 | M3 | 0.5 | 10 | 4 | 5.5 | 3 | 2.5 | 2.2 | 0.88 | 190 | 209 | CAD | カート | 在庫品 |
| SSC-M3-12 | M3 | 0.5 | 12 | 4 | 5.5 | 3 | 2.5 | 2.2 | 0.96 | 190 | 209 | CAD | カート | 在庫品 |
| SSC-M3-16 | M3 | 0.5 | 16 | 4 | 5.5 | 3 | 2.5 | 2.2 | 1.2 | 190 | 209 | CAD | カート | 在庫品 |
| SSC-M4-6 | M4 | 0.7 | 6 | 3 | 7 | 4 | 3 | 3 | 1.4 | 150 | 165 | CAD | カート | 在庫品 |
| SSC-M4-8 | M4 | 0.7 | 8 | 3 | 7 | 4 | 3 | 3 | 1.6 | 150 | 165 | CAD | カート | 在庫品 |
| SSC-M4-10 | M4 | 0.7 | 10 | 5 | 7 | 4 | 3 | 3 | 1.8 | 150 | 165 | CAD | カート | 在庫品 |
| SSC-M4-12 | M4 | 0.7 | 12 | 5 | 7 | 4 | 3 | 3 | 2 | 150 | 165 | CAD | カート | 在庫品 |
| SSC-M4-16 | M4 | 0.7 | 16 | 5 | 7 | 4 | 3 | 3 | 2.3 | 150 | 165 | CAD | カート | 在庫品 |
| SSC-M4-20 | M4 | 0.7 | 20 | 5 | 7 | 4 | 3 | 3 | 2.7 | 150 | 165 | CAD | カート | 在庫品 |
| SSC-M5-8 | M5 | 0.8 | 8 | 4 | 8.5 | 5 | 4 | 3.9 | 2.5 | 170 | 187 | CAD | カート | 在庫品 |
| SSC-M5-10 | M5 | 0.8 | 10 | 4 | 8.5 | 5 | 4 | 3.9 | 2.7 | 170 | 187 | CAD | カート | 在庫品 |
| SSC-M5-12 | M5 | 0.8 | 12 | 6 | 8.5 | 5 | 4 | 3.9 | 3 | 170 | 187 | CAD | カート | 在庫品 |
| SSC-M5-16 | M5 | 0.8 | 16 | 6 | 8.5 | 5 | 4 | 3.9 | 3.5 | 170 | 187 | CAD | カート | 在庫品 |
| SSC-M5-20 | M5 | 0.8 | 20 | 6 | 8.5 | 5 | 4 | 3.9 | 4 | 170 | 187 | CAD | カート | 在庫品 |
| SSC-M5-25 | M5 | 0.8 | 25 | 6 | 8.5 | 5 | 4 | 3.9 | 4.8 | 170 | 187 | CAD | カート | 在庫品 |
| SSC-M6-8 | M6 | 1 | 8 | 4 | 10 | 6 | 5 | 4.5 | 4.4 | 170 | 187 | CAD | カート | 在庫品 |
| SSC-M6-10 | M6 | 1 | 10 | 4 | 10 | 6 | 5 | 4.5 | 4.7 | 170 | 187 | CAD | カート | 在庫品 |
| SSC-M6-12 | M6 | 1 | 12 | 8 | 10 | 6 | 5 | 4.5 | 5.1 | 170 | 187 | CAD | カート | 在庫品 |
| SSC-M6-16 | M6 | 1 | 16 | 8 | 10 | 6 | 5 | 4.5 | 5.8 | 170 | 187 | CAD | カート | 在庫品 |
| SSC-M6-20 | M6 | 1 | 20 | 8 | 10 | 6 | 5 | 4.5 | 6.5 | 170 | 187 | CAD | カート | 在庫品 |
| SSC-M6-25 | M6 | 1 | 25 | 8 | 10 | 6 | 5 | 4.5 | 7.6 | 170 | 187 | CAD | カート | 在庫品 |
| SSC-M6-30 | M6 | 1 | 30 | 8 | 10 | 6 | 5 | 4.5 | 8.3 | 170 | 187 | CAD | カート | 在庫品 |
| SSC-M8-8 | M8 | 1.25 | 8 | 5 | 13 | 8 | 6 | 6.3 | 9 | 270 | 297 | CAD | カート | 在庫品 |
| SSC-M8-10 | M8 | 1.25 | 10 | 5 | 13 | 8 | 6 | 6.3 | 10 | 200 | 220 | CAD | カート | 在庫品 |
| SSC-M8-12 | M8 | 1.25 | 12 | 5 | 13 | 8 | 6 | 6.3 | 11 | 200 | 220 | CAD | カート | 在庫品 |
| SSC-M8-16 | M8 | 1.25 | 16 | 10 | 13 | 8 | 6 | 6.3 | 12 | 200 | 220 | CAD | カート | 在庫品 |
| SSC-M8-20 | M8 | 1.25 | 20 | 10 | 13 | 8 | 6 | 6.3 | 13 | 200 | 220 | CAD | カート | 在庫品 |
| SSC-M8-25 | M8 | 1.25 | 25 | 10 | 13 | 8 | 6 | 6.3 | 15 | 200 | 220 | CAD | カート | 在庫品 |
| SSC-M8-30 | M8 | 1.25 | 30 | 10 | 13 | 8 | 6 | 6.3 | 17 | 200 | 220 | CAD | カート | 在庫品 |
| SSC-M8-35 | M8 | 1.25 | 35 | 10 | 13 | 8 | 6 | 6.3 | 19 | 200 | 220 | CAD | カート | 在庫品 |
| SSC-M8-40 | M8 | 1.25 | 40 | 10 | 13 | 8 | 6 | 6.3 | 21 | 200 | 220 | CAD | カート | 在庫品 |
関連サービス
材質・仕上げ
| SSC | |
|---|---|
| 本体 | SUSXM7(SUS304相当) |
| 強度区分 | A2-70 |
用途
保護カバー・点検用カバーの固定CEマーキング対応
工作機械/食品機械/電気・電子機器
特長
- ねじの脱落・紛失を防止します。取りつけ・取りはずしが頻繁な保護カバーや点検用カバーの固定に。
- 六角穴付きボルトタイプ。
- CEマーキングの対応に。⇒脱落防止ねじシリーズ
- 寸法・形状・材質・表面処理など、特殊仕様の脱落防止ねじも製作いたします。コンタクトセンターにお問い合わせください。

使用上の注意
- カバー側のねじ穴の内径はdc寸法以上としてください。
- カバーの厚さは0.8mm以上としてください。
取りつけ例
カバーにねじ穴を加工して、SSCのねじ部を貫通させてください。ねじをフレームから取りはずしても、SSCのねじ部がカバーのねじ穴に引っかかるため、SSCがカバーから抜け落ちることはありません。




/12941_1.jpg?upd=20250521101409&awscf_publishdate=2026-04-03 11:10)