• 特殊ねじ
  • 六角穴付きボルト・キャップボルト

六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき/インチねじ)

Vented Inch Socket Head Cap Screws

SVSS(INCH)

  • 真空
  • クリーン
  • 低アウトガス

形状図

SVSS(INCH)六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき/インチねじ)寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : inch

品番 ♯ねじの呼び L D1 L1 L2
min.
B d
max.
(mm)
1袋入り数 質量
(g)
価格
(円/袋)
税込
価格
CAD
ダウンロード
数量(袋) バラ(本) 在庫/非在庫
SVSS-#4-40-3/16 No.4-40UNC 3/16 0.183 0.112 全ねじ 3/32 1 10 0.51 3,700 4,070 CAD カート カート 非在庫品
SVSS-#4-40-1/4 No.4-40UNC 1/4 0.183 0.112 全ねじ 3/32 1 10 0.57 3,460 3,806 CAD カート カート 在庫品
SVSS-#4-40-5/16 No.4-40UNC 5/16 0.183 0.112 全ねじ 3/32 1 10 0.63 3,820 4,202 CAD カート カート 在庫品
SVSS-#4-40-3/8 No.4-40UNC 3/8 0.183 0.112 全ねじ 3/32 1 10 0.69 4,050 4,455 CAD カート カート 非在庫品
SVSS-#4-40-1/2 No.4-40UNC 1/2 0.183 0.112 全ねじ 3/32 1 10 0.82 4,410 4,851 CAD カート カート 在庫品
SVSS-#4-40-5/8 No.4-40UNC 5/8 0.183 0.112 全ねじ 3/32 1 10 0.94 6,670 7,337 CAD カート カート 非在庫品
SVSS-#4-40-3/4 No.4-40UNC 3/4 0.183 0.112 全ねじ 3/32 1 10 1.1 6,910 7,601 CAD カート カート 非在庫品
SVSS-#5-40-1/4 No.5-40UNC 1/4 0.205 0.125 全ねじ 3/32 1.2 10 0.78 3,220 3,542 CAD カート カート 非在庫品
SVSS-#5-40-5/16 No.5-40UNC 5/16 0.205 0.125 全ねじ 3/32 1.2 10 0.86 3,460 3,806 CAD カート カート 非在庫品
SVSS-#5-40-3/8 No.5-40UNC 3/8 0.205 0.125 全ねじ 3/32 1.2 10 0.94 3,580 3,938 CAD カート カート 非在庫品
SVSS-#5-40-1/2 No.5-40UNC 1/2 0.205 0.125 全ねじ 3/32 1.2 10 1.1 3,940 4,334 CAD カート カート 非在庫品
SVSS-#5-40-5/8 No.5-40UNC 5/8 0.205 0.125 全ねじ 3/32 1.2 10 1.2 4,410 4,851 CAD カート カート 非在庫品
SVSS-#5-40-3/4 No.5-40UNC 3/4 0.205 0.125 全ねじ 3/32 1.2 10 1.4 4,660 5,126 CAD カート カート 非在庫品
SVSS-#6-32-1/4 No.6-32UNC 1/4 0.226 0.138 全ねじ 7/64 1.2 10 0.98 2,750 3,025 CAD カート カート 在庫品
SVSS-#6-32-5/16 No.6-32UNC 5/16 0.226 0.138 全ねじ 7/64 1.2 10 1.1 2,990 3,289 CAD カート カート 非在庫品
SVSS-#6-32-3/8 No.6-32UNC 3/8 0.226 0.138 全ねじ 7/64 1.2 10 1.2 3,100 3,410 CAD カート カート 在庫品
SVSS-#6-32-1/2 No.6-32UNC 1/2 0.226 0.138 全ねじ 7/64 1.2 10 1.4 3,460 3,806 CAD カート カート 在庫品
SVSS-#6-32-5/8 No.6-32UNC 5/8 0.226 0.138 全ねじ 7/64 1.2 10 1.5 3,820 4,202 CAD カート カート 非在庫品
SVSS-#6-32-3/4 No.6-32UNC 3/4 0.226 0.138 全ねじ 7/64 1.2 10 1.7 4,410 4,851 CAD カート カート 非在庫品
SVSS-#8-32-1/4 No.8-32UNC 1/4 0.27 0.164 0.88 9/64 1.5 10 1.6 3,340 3,674 CAD カート カート 非在庫品
SVSS-#8-32-5/16 No.8-32UNC 5/16 0.27 0.164 0.88 9/64 1.5 10 1.7 3,460 3,806 CAD カート カート 非在庫品
SVSS-#8-32-3/8 No.8-32UNC 3/8 0.27 0.164 0.88 9/64 1.5 10 1.8 3,460 3,806 CAD カート カート 在庫品
SVSS-#8-32-1/2 No.8-32UNC 1/2 0.27 0.164 0.88 9/64 1.5 10 2.1 3,700 4,070 CAD カート カート 在庫品
SVSS-#8-32-5/8 No.8-32UNC 5/8 0.27 0.164 0.88 9/64 1.5 10 2.4 4,050 4,455 CAD カート カート 非在庫品
SVSS-#8-32-3/4 No.8-32UNC 3/4 0.27 0.164 0.88 9/64 1.5 10 2.7 4,170 4,587 CAD カート カート 非在庫品
SVSS-#8-32-7/8 No.8-32UNC 7/8 0.27 0.164 0.88 9/64 1.5 10 2.9 4,660 5,126 CAD カート カート 非在庫品
SVSS-#8-32-1 No.8-32UNC 1 0.27 0.164 0.88 9/64 1.5 10 3.2 4,900 5,390 CAD カート カート 非在庫品
SVSS-#10-24-1/4 No.10-24UNC 1/4 0.312 0.19 0.88 5/32 1.5 10 2.3 3,580 3,938 CAD カート カート 非在庫品
SVSS-#10-24-5/16 No.10-24UNC 5/16 0.312 0.19 0.88 5/32 1.5 10 2.5 3,820 4,202 CAD カート カート 非在庫品
SVSS-#10-24-3/8 No.10-24UNC 3/8 0.312 0.19 0.88 5/32 1.5 10 2.6 3,580 3,938 CAD カート カート 非在庫品
SVSS-#10-24-1/2 No.10-24UNC 1/2 0.312 0.19 0.88 5/32 1.5 10 3 3,820 4,202 CAD カート カート 非在庫品
SVSS-#10-24-5/8 No.10-24UNC 5/8 0.312 0.19 0.88 5/32 1.5 10 3.3 4,170 4,587 CAD カート カート 非在庫品
SVSS-#10-24-3/4 No.10-24UNC 3/4 0.312 0.19 0.88 5/32 1.5 10 3.7 4,290 4,719 CAD カート カート 非在庫品
SVSS-#10-24-7/8 No.10-24UNC 7/8 0.312 0.19 0.88 5/32 1.5 10 4.1 4,530 4,983 CAD カート カート 非在庫品
SVSS-#10-24-1 No.10-24UNC 1 0.312 0.19 0.88 5/32 1.5 10 4.4 4,900 5,390 CAD カート カート 非在庫品
SVSS-#10-32-1/4 No.10-32UNF 1/4 0.312 0.19 0.88 5/32 1.5 10 2.3 3,580 3,938 CAD カート カート 非在庫品
SVSS-#10-32-5/16 No.10-32UNF 5/16 0.312 0.19 0.88 5/32 1.5 10 2.5 3,820 4,202 CAD カート カート 非在庫品
SVSS-#10-32-3/8 No.10-32UNF 3/8 0.312 0.19 0.88 5/32 1.5 10 2.7 3,820 4,202 CAD カート カート 在庫品
SVSS-#10-32-1/2 No.10-32UNF 1/2 0.312 0.19 0.88 5/32 1.5 10 3.1 3,820 4,202 CAD カート カート 在庫品
SVSS-#10-32-5/8 No.10-32UNF 5/8 0.312 0.19 0.88 5/32 1.5 10 3.5 4,170 4,587 CAD カート カート 非在庫品
SVSS-#10-32-3/4 No.10-32UNF 3/4 0.312 0.19 0.88 5/32 1.5 10 3.8 4,290 4,719 CAD カート カート 非在庫品
SVSS-#10-32-7/8 No.10-32UNF 7/8 0.312 0.19 0.88 5/32 1.5 10 4.2 4,530 4,983 CAD カート カート 非在庫品
SVSS-#10-32-1 No.10-32UNF 1 0.312 0.19 0.88 5/32 1.5 10 4.6 4,900 5,390 CAD カート カート 非在庫品
SVSS-1/4-20-1/4 1/4-20UNC 1/4 0.375 0.25 1 3/16 2 10 4.3 4,530 4,983 CAD カート カート 非在庫品
SVSS-1/4-20-5/16 1/4-20UNC 5/16 0.375 0.25 1 3/16 2 10 4.6 5,010 5,511 CAD カート カート 非在庫品
SVSS-1/4-20-3/8 1/4-20UNC 3/8 0.375 0.25 1 3/16 2 10 4.9 4,410 4,851 CAD カート カート 非在庫品
SVSS-1/4-20-1/2 1/4-20UNC 1/2 0.375 0.25 1 3/16 2 10 5.6 4,660 5,126 CAD カート カート 非在庫品
SVSS-1/4-20-5/8 1/4-20UNC 5/8 0.375 0.25 1 3/16 2 10 6.2 5,010 5,511 CAD カート カート 非在庫品
SVSS-1/4-20-3/4 1/4-20UNC 3/4 0.375 0.25 1 3/16 2 10 6.8 5,610 6,171 CAD カート カート 非在庫品
SVSS-1/4-20-7/8 1/4-20UNC 7/8 0.375 0.25 1 3/16 2 10 7.4 5,850 6,435 CAD カート カート 非在庫品
SVSS-1/4-20-1 1/4-20UNC 1 0.375 0.25 1 3/16 2 10 8.1 5,960 6,556 CAD カート カート 非在庫品
SVSS-1/4-20-1-1/4 1/4-20UNC 1-1/4 0.375 0.25 1 3/16 2 10 9.3 6,800 7,480 CAD カート カート 非在庫品
SVSS-1/4-20-1-1/2 1/4-20UNC 1-1/2 0.375 0.25 1 3/16 2 10 11 7,630 8,393 CAD カート カート 非在庫品
SVSS-1/4-20-1-3/4 1/4-20UNC 1-3/4 0.375 0.25 1 3/16 2 10 12 8,220 9,042 CAD カート カート 非在庫品
SVSS-1/4-20-2 1/4-20UNC 2 0.375 0.25 1 3/16 2 10 13 9,170 10,087 CAD カート カート 在庫品

上記条件に該当する商品はございません。

申し訳ございませんが、お客さまがご入力された内容で該当する
商品がございませんでした。
ご入力いただいた値を変更し、再検索してみてください。

鍋屋バイテック会社では、お客さまのご要望に応じて、
商品のカスタマイズも行っています。
お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。

鍋屋バイテック会社
コンタクトセンター

カスタマイズなど商品に関するお問い合わせなどはこちらからお問い合わせください。

お問い合せはこちら

●1袋入り数未満でご注文の場合は、別途手数料を申し受けます。詳しくはバラ売りサービスをご確認ください。



関連サービス

材質・仕上げ

SVSS(INCH)
本体 SUS304相当
強度区分 A2-50

用途

真空装置 / 真空容器 / FPD製造装置 / 半導体製造装置 / 電子顕微鏡

特長

  • ガス抜き穴が機器・装置のねじ穴の底に溜まったガスを排出しやすくし、真空装置の真空引きをサポートします。
  • インチねじタイプ。
  • ガス抜き穴は金属組織への影響が少ない方法で加工しています。使用時における脆性破壊や真空環境下でのアウトガスの発生を抑えます。
  • クリーン洗浄・クリーン梱包済み。⇒クリーン洗浄・クリーン梱包サービス

カスタマイズ例

ガス抜き穴径の変更が可能です。
⇒お問い合わせはこちら

SVSS(INCH)六角穴付きボルト(ガス抜き穴つき/インチねじ)


商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

六角穴付きボルト・キャップボルトを他の条件で探す

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

ねじの呼び(インチねじ)を選ぶ

並目/細目を選ぶ

材質を選ぶ(スティール)

材質を選ぶ(ステンレス)

材質を選ぶ(アルミニウム)

材質を選ぶ(チタン)

材質を選ぶ(銅合金)

材質を選ぶ(タンタル)

材質を選ぶ(モリブデン)

材質を選ぶ(セラミック)

六角穴付きボルト・キャップボルトにはこのような商品があります

特殊ねじにはこのような商品があります