ゆるみ止め(ねじ・ナット・ワッシャー) /ねじの呼び(メートルねじ):M6

ねじのゆるみの原因とは?

ねじのゆるみとは、締結状態が変化し、締結時に発生したボルト軸力が低下する現象を指します。
軸力の低下は、締結面のなじみやクリープなどによる非回転ゆるみ、
または振動や熱応力・残留ねじり応力の解放などによる回転・応力緩和型ゆるみなど、さまざまな要因によって生じます。
使用環境に応じた、ゆるみ止めねじ・ナット・ワッシャ等を適切に選定することが重要です。

NBKのゆるみ止め部品

NBKではねじのゆるみを防止するための部品を取りそろえております。
ナイロン溶着つきボルトは、溶着したナイロンの摩擦によってねじの戻り回転を抑制します。それによりねじの戻り止めや脱落を防止します。
偏心ロックワッシャは六角ナットと組み合わせて使用することで、強力にゆるみを防止することができる座金です。
偏心ロックワッシャについて詳しく見る

選定条件
  • ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶM6
写真 高強度ステンレス六角穴付きボルト(ナイロン溶着つき) ヘクサロビュラ穴付きボルト(ナイロン溶着つき) ヘクサロビュラ穴付きボルト(ナイロン溶着つき) 六角穴付き低頭ボルト(ナイロン溶着つき) 六角穴付き低頭ボルト(ナイロン溶着つき) 六角穴付き低頭ボルト(SUSXM7 / ナイロン溶着つき) 六角穴付き低頭ボルト(SUS316L / ナイロン溶着つき) 六角穴付き極低頭ボルト(ナイロン溶着つき) 六角穴付き極低頭ボルト(ステンレス/ナイロン溶着つき)
品名 高強度ステンレス六角穴付きボルト(ナイロン溶着つき) ヘクサロビュラ穴付きボルト(ナイロン溶着つき) ヘクサロビュラ穴付きボルト(ナイロン溶着つき) 六角穴付き低頭ボルト(ナイロン溶着つき) 六角穴付き低頭ボルト(ナイロン溶着つき) 六角穴付き低頭ボルト(SUSXM7 / ナイロン溶着つき) 六角穴付き低頭ボルト(SUS316L / ナイロン溶着つき) 六角穴付き極低頭ボルト(ナイロン溶着つき) 六角穴付き極低頭ボルト(ステンレス/ナイロン溶着つき)
品番 SNSLG-M6-ALK SNCX-M6-ALK SNCXS-M6-ALK SLH-M6-ALK SLH-M6-TZB-ALK SLHS-M6-ALK SLHL-M6-ALK SSH-M6-EL-ALK SSHS-M6-ALK
特長 高強度(強度区分10.8相当)
非磁性
ナイロン溶着
高締めつけトルク
ナイロン溶着
高締めつけトルク
ナイロン溶着
低頭
省スペース
ナイロン溶着
低頭
省スペース
ナイロン溶着
低頭
省スペース
ナイロン溶着
低頭
省スペース
ナイロン溶着
省スペース
極低頭
ナイロン溶着
省スペース
極低頭
ナイロン溶着
価格(税別) 1,820円~ 1,620円~ 2,500円~ 960円~ 1,060円~ 1,880円~ 1,650円~ 990円~ 1,280円~
材質 SUS316L スティール SUSXM7 (SUS304相当) スティール スティール SUSXM7 (SUS304相当) SUS316L スティール SUSXM7 (SUS304相当)
表面処理 - 四三酸化鉄皮膜(黒) - 四三酸化鉄皮膜(黒) 三価クロメート処理 - - 無電解ニッケルメッキ -
ねじの呼び M6 M6 M6 M6 M6 M6 M6 M6 M6
使用可能温度 (℃) - - - - - - - - -
CADダウンロード CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ
品番 SNSLG-M6-12-ALK SNSLG-M6-15-ALK SNSLG-M6-20-ALK SNSLG-M6-25-ALK SNSLG-M6-30-ALK SNCX-M6-10-ALK SNCX-M6-12-ALK SNCX-M6-15-ALK SNCX-M6-16-ALK SNCX-M6-20-ALK SNCX-M6-25-ALK SNCX-M6-30-ALK SNCX-M6-35-ALK SNCX-M6-40-ALK SNCX-M6-45-ALK SNCX-M6-50-ALK SNCXS-M6-10-ALK SNCXS-M6-12-ALK SNCXS-M6-14-ALK SNCXS-M6-15-ALK SNCXS-M6-16-ALK SNCXS-M6-20-ALK SNCXS-M6-25-ALK SNCXS-M6-30-ALK SNCXS-M6-35-ALK SNCXS-M6-40-ALK SNCXS-M6-50-ALK SNCXS-M6-8-ALK SLH-M6-10-ALK SLH-M6-12-ALK SLH-M6-16-ALK SLH-M6-20-ALK SLH-M6-25-ALK SLH-M6-30-ALK SLH-M6-35-ALK SLH-M6-40-ALK SLH-M6-45-ALK SLH-M6-8-ALK SLH-M6-10-TZB-ALK SLH-M6-12-TZB-ALK SLH-M6-16-TZB-ALK SLH-M6-20-TZB-ALK SLH-M6-25-TZB-ALK SLH-M6-30-TZB-ALK SLH-M6-35-TZB-ALK SLHS-M6-10-ALK SLHS-M6-12-ALK SLHS-M6-16-ALK SLHS-M6-20-ALK SLHS-M6-25-ALK SLHS-M6-30-ALK SLHS-M6-35-ALK SLHS-M6-40-ALK SLHS-M6-45-ALK SLHS-M6-8-ALK SLHL-M6-10-ALK SLHL-M6-12-ALK SLHL-M6-16-ALK SLHL-M6-20-ALK SSH-M6-10-EL-ALK SSH-M6-12-EL-ALK SSH-M6-16-EL-ALK SSH-M6-20-EL-ALK SSH-M6-25-EL-ALK SSH-M6-30-EL-ALK SSH-M6-6-EL-ALK SSH-M6-8-EL-ALK SSHS-M6-10-ALK SSHS-M6-12-ALK SSHS-M6-16-ALK SSHS-M6-20-ALK SSHS-M6-25-ALK SSHS-M6-30-ALK SSHS-M6-6-ALK SSHS-M6-8-ALK
写真 六角穴付き極低頭ボルト(ナイロン溶着つき) 六角穴付き極低頭ボルト(ナイロン溶着つき / 薄板固定用) ヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルト(ナイロン溶着つき) 六角穴付き小頭ボルト(ナイロン溶着つき) 六角穴付き小頭ボルト(ナイロン溶着つき) 六角穴付き極低頭小頭ボルト(ナイロン溶着つき) 六角穴付き極低頭小頭ボルト(ナイロン溶着つき) フランジ付き六角穴付きボルト(ナイロン溶着つき) ヘクサロビュラ穴付きトラス小ねじ(ナイロン溶着つき)
品名 六角穴付き極低頭ボルト(ナイロン溶着つき) 六角穴付き極低頭ボルト(ナイロン溶着つき / 薄板固定用) ヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルト(ナイロン溶着つき) 六角穴付き小頭ボルト(ナイロン溶着つき) 六角穴付き小頭ボルト(ナイロン溶着つき) 六角穴付き極低頭小頭ボルト(ナイロン溶着つき) 六角穴付き極低頭小頭ボルト(ナイロン溶着つき) フランジ付き六角穴付きボルト(ナイロン溶着つき) ヘクサロビュラ穴付きトラス小ねじ(ナイロン溶着つき)
品番 SSH-M6-ALK SSHS-M6-UC-ALK SETS-M6-ALK SNS-M6-SD-EL-ALK SNSS-M6-SD-ALK SSH-M6-SD-EL-ALK SSHS-M6-SD-ALK SFSS-M6-ALK SNMX-M6-TZB-ALK
特長 極低頭
省スペース
ナイロン溶着
極低頭
省スペース
薄板固定用(板厚0.1mm以上)
ナイロン溶着
ヘクサロビュラ穴付き
超極低頭
省スペース
ナイロン溶着
小頭
省スペース
ナイロン溶着
小頭
省スペース
ナイロン溶着
極低頭
小頭
省スペース
ナイロン溶着
極低頭
小頭
省スペース
ナイロン溶着
フランジ付き
ナイロン溶着
高締めつけトルク
トラス小ねじ
ナイロン溶着
価格(税別) 720円~ 2,400円~ 2,660円~ 1,880円~ 2,210円~ 2,480円~ 2,650円~ 1,900円~ 1,900円~
材質 スティール SUSXM7 (SUS304相当) SUSXM7 (SUS304相当) スティール SUSXM7 (SUS304相当) スティール SUSXM7 (SUS304相当) SUSXM7 (SUS304相当) スティール
表面処理 四三酸化鉄皮膜(黒) - - 無電解ニッケルメッキ - 無電解ニッケルメッキ - - 三価クロメート処理
ねじの呼び M6 M6 M6 M6 M6 M6 M6 M6 M6
使用可能温度 (℃) - - - - - - - - -
CADダウンロード CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ
品番 SSH-M6-10-ALK SSH-M6-12-ALK SSH-M6-16-ALK SSH-M6-20-ALK SSH-M6-25-ALK SSH-M6-30-ALK SSH-M6-6-ALK SSH-M6-8-ALK SSHS-M6-10-UC-ALK SSHS-M6-6-UC-ALK SSHS-M6-8-UC-ALK SETS-M6-10-ALK SETS-M6-12-ALK SETS-M6-16-ALK SETS-M6-20-ALK SETS-M6-25-ALK SETS-M6-30-ALK SETS-M6-35-ALK SETS-M6-40-ALK SETS-M6-8-ALK SNS-M6-10-SD-EL-ALK SNS-M6-12-SD-EL-ALK SNS-M6-16-SD-EL-ALK SNS-M6-20-SD-EL-ALK SNS-M6-25-SD-EL-ALK SNS-M6-30-SD-EL-ALK SNS-M6-8-SD-EL-ALK SNSS-M6-10-SD-ALK SNSS-M6-12-SD-ALK SNSS-M6-16-SD-ALK SNSS-M6-20-SD-ALK SNSS-M6-25-SD-ALK SNSS-M6-30-SD-ALK SNSS-M6-8-SD-ALK SSH-M6-10-SD-EL-ALK SSH-M6-12-SD-EL-ALK SSH-M6-16-SD-EL-ALK SSH-M6-20-SD-EL-ALK SSH-M6-25-SD-EL-ALK SSH-M6-30-SD-EL-ALK SSH-M6-6-SD-EL-ALK SSH-M6-8-SD-EL-ALK SSHS-M6-10-SD-ALK SSHS-M6-12-SD-ALK SSHS-M6-16-SD-ALK SSHS-M6-20-SD-ALK SSHS-M6-25-SD-ALK SSHS-M6-30-SD-ALK SSHS-M6-6-SD-ALK SSHS-M6-8-SD-ALK SFSS-M6-10-ALK SFSS-M6-12-ALK SFSS-M6-16-ALK SFSS-M6-20-ALK SFSS-M6-25-ALK SNMX-M6-10-TZB-ALK SNMX-M6-12-TZB-ALK SNMX-M6-16-TZB-ALK
写真 ヘクサロビュラ穴付きトラス小ねじ(ナイロン溶着つき) ヘクサロビュラ穴付きトラス小ねじ(ナイロン溶着つき) ファイブロブ穴付き皿ボルト(ピンつき / ナイロン溶着つき) ファイブロブ穴付き皿ボルト(ピンつき / ナイロン溶着つき)ロゼットワッシャセット ゆるみ止めナット チタンゆるみ止めナット 偏心ロックワッシャ™ リブドロックワッシャ リブドロックワッシャ
品名 ヘクサロビュラ穴付きトラス小ねじ(ナイロン溶着つき) ヘクサロビュラ穴付きトラス小ねじ(ナイロン溶着つき) ファイブロブ穴付き皿ボルト(ピンつき / ナイロン溶着つき) ファイブロブ穴付き皿ボルト(ピンつき / ナイロン溶着つき)ロゼットワッシャセット ゆるみ止めナット チタンゆるみ止めナット 偏心ロックワッシャ™ リブドロックワッシャ リブドロックワッシャ
品番 SNMX-M6-TBZ-ALK SNMXS-M6-ALK SRGFS-M6-ALK SRGFS-M6-ALK-SET SWUS-M6 SWUT-M6 SWAS-6-EW SWR-6 SWRS-6
特長 高締めつけトルク
トラス小ねじ
ナイロン溶着
高締めつけトルク
トラス小ねじ
ナイロン溶着
ファイブロブ
ピンつき
ナイロン溶着
ファイブロブ
ピンつき
ナイロン溶着
ゆるみ止め
耐振動性
軽量
非磁性
ゆるみ止め
市販の六角ナットでゆるみ止め ゆるみ止め
耐振動性
ゆるみ止め
耐振動性
価格(税別) 2,370円~ 1,180円~ 2,970円~ 3,930円~ 1,550円~ 840円~ 8,000円~ 620円~ 1,550円~
材質 スティール SUSXM7 (SUS304相当) SUSXM7 (SUS304相当) SUSXM7 (SUS304相当) SUS304 純チタン SUS304 スティール ステンレス
表面処理 黒色三価クロメート処理 - - - - 特殊化学研磨処理 - 四三酸化鉄皮膜(黒) -
ねじの呼び M6 M6 M6 M6 M6 M6 M6 M6 M6
使用可能温度 (℃) - - - - - - - - -
CADダウンロード CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ
品番 SNMX-M6-10-TBZ-ALK SNMX-M6-12-TBZ-ALK SNMX-M6-16-TBZ-ALK SNMXS-M6-10-ALK SNMXS-M6-12-ALK SNMXS-M6-16-ALK SNMXS-M6-20-ALK SNMXS-M6-25-ALK SNMXS-M6-30-ALK SRGFS-M6-12-ALK SRGFS-M6-16-ALK SRGFS-M6-20-ALK SRGFS-M6-30-ALK SRGFS-M6-40-ALK SRGFS-M6-50-ALK SRGFS-M6-12-ALK-SET SRGFS-M6-16-ALK-SET SRGFS-M6-20-ALK-SET SRGFS-M6-30-ALK-SET SRGFS-M6-40-ALK-SET SRGFS-M6-50-ALK-SET SWUS-M6 SWUT-M6 SWAS-6-EW SWR-6 SWRS-6
写真 高強度平座金
品名 高強度平座金
品番 SWF-6
特長 ゆるみ止め
高強度
価格(税別) 130円~
材質 スティール
表面処理 四三酸化鉄皮膜(黒)
ねじの呼び M6
使用可能温度 (℃) -
CADダウンロード CAD
仕様詳細 仕様詳細へ
品番 SWF-6

よくあるご質問(FAQ)

Q.カタログに記載の無いねじが欲しいのですが。

1本でもつくります。
ねじ径、ねじ長さ、ねじ形状、および数量をお伝えください。
材質・表面処理・特殊加工も可能です。 下記よりご相談ください。

特殊ねじに関するご相談はこちら

Q.ねじの締めつけトルクを教えてください。

各商品ページの締めつけトルクをご覧ください。
締めつけトルクについての記述がない商品については、こちらをご覧ください。
➡炭素鋼及び合金鋼製締結用部品の機械的性質

その他、よくあるご質問はこちら

ネットショップのお取引について

お取引に便利なNBKのネットショップをご利用ください。24時間・365日、ご注文いただけます。
在庫品については、営業日の14:00までのご注文は当日出荷いたします。
※ご注文商品の種類、数量、ご注文日時等によって出荷日が変更になる場合があります。
ネットショップの送料につきましては、ネットショップガイド「送料について」をご覧ください。

ゆるみ止め(ねじ・ナット・ワッシャー)を他の条件で探す

ねじ・部品を選ぶ

頭部形状を選ぶ

駆動部形状を選ぶ

加工を選ぶ

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

並目/細目を選ぶ

ねじ長さを選ぶ(mm)

材質を選ぶ(スティール)

材質を選ぶ(ステンレス)