薄板固定ねじ /頭部形状:ボタン

首下の逃がし加工や、不完全ねじ部を含む円筒部を短くすることにより、薄板を隙間なく固定できるねじです。
厚さが薄い板金やシートなどを固定する際に、ワッシャーが不要になったり、締結不良を防止します。
薄板の組みつけ工程の効率向上に貢献します。


薄板固定用ねじについて、詳しくはこちら

➀ 薄板固定用ねじ( -UC)
首下に逃がし加工を施したシリーズ。0.1mmの薄板にも対応

② 座金組込みねじ(-SUC)
通常の座金組込みねじに比べ、不完全ねじ部を含む円筒部が短いため、締結可能な板厚が半分以下です。

③ 皿小ねじ(-SUC)
座面をカットした皿小ねじ。薄板固定の際に起こる座面や不完全ねじ部の底突きを防止。

    


選定条件
  • 頭部形状を選ぶボタン
写真 フランジ付きボタンボルト(薄板固定用)
品名 フランジ付きボタンボルト(薄板固定用)
品番 SFBS-UC
特長 フランジ付き
省スペース
薄板固定用(板厚0.1mm以上)
価格(税別) 2,550円~
材質 SUSXM7 (SUS304相当)
表面処理 -
ねじの呼び M3 ~ M6
使用可能温度 (℃) -
CADダウンロード CAD
仕様詳細 仕様詳細へ
品番 SFBS-M3-UC SFBS-M4-UC SFBS-M5-UC SFBS-M6-UC

よくあるご質問(FAQ)

Q.ネットショップの「購入の流れ」を教えてください。

ネットショップガイド「ご購入の流れ」をご覧ください。
➡ネットショップガイド

Q.カタログが欲しいです。

2021年5月6日をもちまして、NBK総合カタログを廃止いたしました。今後は本ウェブサイトにて最新の商品情報をご覧ください。
➡商品情報はこちら

NBK総合カタログ以外のカタログについてはカタログ請求ページよりご請求、ダウンロードいただけます。
➡NBKカタログのご請求(無料)

その他、よくあるご質問はこちら

ネットショップのお取引について

お取引に便利なNBKのネットショップをご利用ください。24時間・365日、ご注文いただけます。
在庫品については、営業日の14:00までのご注文は当日出荷いたします。
※ご注文商品の種類、数量、ご注文日時等によって出荷日が変更になる場合があります。
ネットショップの送料につきましては、ネットショップガイド「送料について」をご覧ください。

薄板固定ねじを他の条件で探す

ねじの呼び(メートルねじ)を選ぶ

ねじ長さを選ぶ(mm)

駆動部形状を選ぶ

材質を選ぶ(スティール)

材質を選ぶ(ステンレス)

特長・機能を選ぶ

加工を選ぶ