寸法・CAD・価格
単位 : mm
| 品番 | 適用するねじの呼び | 識別溝段数B | A | 質量 (g) |
価格 (円/個) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
数量(個) | 在庫/非在庫 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SKCHB-M1.2 | M1.2 | 無し | 1 | 15.1 | 1,110 | 1,221 | CAD | カート | 在庫品 |
| SKCHB-M1.4 | M1.4 | 1 | 1.13 | 12 | 1,110 | 1,221 | CAD | カート | 在庫品 |
| SKCHB-M1.6 | M1.6 | 2 | 1.3 | 15.4 | 1,110 | 1,221 | CAD | カート | 在庫品 |
材質・仕上げ
| SKCHB | |
|---|---|
| 本体 | 工具鋼(硬度56HRC以上) |
用途
精密機器用樹脂小ねじの取りつけ・取りはずし特長
- 精密機器用樹脂小ねじSPE-MC1SPE-MC3SPA-MC1SPA-MC3専用の十字ビットです。
- 専用マグネットドライバSRDや市販のビット差し替えドライバと組み合わせてご使用ください。
- トルクドライバ・トルクレンチと組み合わせることで、ねじのトルク管理が可能です。






/13331_1.jpg?upd=20230829102826&awscf_publishdate=2026-04-08 19:00)