公開日:2022年04月21日
重たいパネルを簡単に持ち上げたい【作業性・メンテナンス】
パネルの上下の開閉を補助するヒンジがあります
トーションばねの作用により、パネルの上下の開閉を補助するヒンジがあります。
65°以上パネルを開くと、カムの機構により、全開位置(80°)まで自動でパネルが開きます。
ガススプリングに比べ、省スペースでの取りつけが可能です。


推奨商品
カウンターバランスヒンジ
CB-11、CB-21、CB-12、CB-22
課題・事例
小型・省スペース・軽量化
半導体製造装置
課題解決事例集
機械要素部品



.jpg?awscf_publishdate=201511303613)