更新日:2026年04月01日

操作盤や制御盤を回転するユニット スイベルユニット

このエントリーをはてなブックマークに追加

swiveltop

➡「設計者のための機械要素部品解説」一覧へ

swivelichiran

スイベルユニットとは

工作機械などの操作盤や制御盤を回転・固定することができるユニットです。
操作パネルなどを見やすい角度に自由に調整ができ、作業効率をアップできます。
また、黒色塗装をしており、装置になじむ外観です。

取りつけ方法を支柱タイプと吊り下げタイプから選ぶことができます。

shiyourei-l
支柱タイプ
shiyourei-r
吊り下げタイプ

付属のレバーで、簡単に任意の角度で回転をロック可能。工具レスで操作ができます。
また、スイベルユニットの中央の穴から、操作盤の配線を通すことができます。

swivelhinji

ラインアップ一覧

 

DKSF

DKSW

 取りつけタイプ

支柱タイプ

torituke-1

吊り下げタイプ

torituke-1

支柱タイプ

torituke-1

 サイズ

 外径

 φ115  φ130  φ120

 内径

 φ45  φ60  φ45

 取りつけピッチ

 φ95
 φ110  φ100

 許容モーメント

 200N・m  315N・m  125N・m

 価格

 23,200円  25,800円  22,500円

 重量

 2,580g  3,130g  3,200g

 回転角度

   45°,75°,90°,120°,150°,180°,
240°,270°,315°,360°

60°,90°,120°,180°,
240°,270°,360°

 回転構造

 転がり軸受
(摺動部の摩擦が小さく操作トルクが軽い)

 滑り軸受
(ほどよい操作感があります)

固定方法

装置側からでもスイベルユニット側でも取りつけ可能
薄板で取りつけが難しい箇所にも取りつけが簡単にできます。


 操作盤の取りつけ



 

操作盤高さ調整用スタンドパイプ

スイベルユニット「DKSF」「DKSW」と組み合わせて、操作盤の高さを調整するためのスタンドパイプを標準化しています。

パイプ長さ:100mm・200mm・300mm

      支柱タイプ        吊り下げタイプ

 詳細はこちら

 

swivelichiran

お問い合わせ

設計者のための機械要素部品解説 一覧へ

設計に役立つ新商品・技術情報をメルマガで毎週配信中!

商品紹介 生産性・作業性向上 機能美・デザイン 設計者のための機械要素部品解説 機械要素部品
このエントリーをはてなブックマークに追加