更新日:2024年12月10日
SEMI規格とは【第8回】
半導体製造装置メーカ様向け課題解決事例集
SEMI規格とは
SEMI(Semiconductor Equipment and Materials International)とは、世界中の半導体やFPD製造、太陽光発電分野等において広く利用されている業界自主基準です。
本規格では、作業者が安全・快適・便利に作業するために、サプライヤ人間工学適合条件(SESC)の
基準に適合したハンドルの使用が推奨されています。
![]()
NBKにはSEMI規格準拠商品があります
全ラインアップはこちら取っ手
| |
|||||
| 材質 | ステンレス | ステンレス | アルミニウム合金 | ステンレス | アルミニウム合金 |
| 代表品名 | U取っ手 | U取っ手 - 座金つき | アルミ取っ手 | アルミ取っ手 | アルミ取っ手 |
| 代表品番 | UNFS-SH | UNFS-H-W | UAP | USP | UCF |
| ラインアップはこちら |
|||||
ノブ
| 材質 | ステンレス | ステンレス | ステンレス |
アルミニウム合金 |
アルミニウム合金 |
|---|---|---|---|---|---|
| 代表品名 | ステンレスハンドノブ(おねじ) | ステンレスハンドノブ | セブンロブノブ(めねじ) |
アルミハンドノブ |
セブンロブノブ(めねじ) |
| 代表品番 | KEHMS | KEHS-M | KSFS-M-NI | KAH-M | KSFA-M-HP |
| ラインアップはこちら | |||||
脱落防止シリーズ・サービス
NBKには、CEマーキングの対応に最適な脱落防止シリーズ・サービスがあります。
脱落防止シリーズ 脱落防止加工サービス
ねじにヌスミ加工を施し、脱落防止の機能を付与します。
メンテナンス等で開閉が多いパネルへのご使用に最適です。
クリーン洗浄・クリーン梱包サービス
クリーン洗浄・クリーン梱包サービスそのまま真空チャンバ内やクリーンルームでご使用いただけるよう、クリーン洗浄・クリーン梱包ができます。
半導体製造装置メーカ様向け課題解決事例集
半導体製造工程別の課題解決事例
半導体製造工程別の課題解決事例を紹介します。前工程はこちら
後工程はこちら
半導体業界とNBKのバックナンバー
一覧はこちら
商品紹介
安全対策・予防措置
機能美・デザイン
半導体製造装置
半導体業界とNBK
機械要素部品

.jpg?awscf_publishdate=201511303613)