Specs/CAD
Select
Unit : mm
| Part Number | M (Coarse) Nominal of Thread |
Pitch | L | D1 | L1 | Cross-recessed Socket No. | Tensile Breaking Load (N)*1 |
Torsional Torque (N・m)*1 |
Qty per Pack | Mass (g) |
Price (USD) |
CAD Download |
QTY (Pack) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPA-M1.7-4-P | M1.7 | 0.35 | 4 | 2.5 | 0.5 | 0 | 98 | 0.041 | 50 | 0.011 | 15.88 | CAD | Cart |
| SPA-M2-3-P | M2 | 0.4 | 3 | 3.5 | 1.3 | 1 | 350 | 0.101 | 50 | 0.028 | 10.07 | CAD | Cart |
| SPA-M2-4-P | M2 | 0.4 | 4 | 3.5 | 1.3 | 1 | 350 | 0.101 | 50 | 0.03 | 10.07 | CAD | Cart |
| SPA-M2-5-P | M2 | 0.4 | 5 | 3.5 | 1.3 | 1 | 350 | 0.101 | 50 | 0.034 | 10.07 | CAD | Cart |
| SPA-M2-6-P | M2 | 0.4 | 6 | 3.5 | 1.3 | 1 | 350 | 0.101 | 50 | 0.038 | 10.07 | CAD | Cart |
| SPA-M2-7-P | M2 | 0.4 | 7 | 3.5 | 1.3 | 1 | 350 | 0.101 | 50 | 0.04 | 11.16 | CAD | Cart |
| SPA-M2-8-P | M2 | 0.4 | 8 | 3.5 | 1.3 | 1 | 350 | 0.101 | 50 | 0.044 | 10.07 | CAD | Cart |
| SPA-M2-10-P | M2 | 0.4 | 10 | 3.5 | 1.3 | 1 | 350 | 0.101 | 50 | 0.053 | 10.88 | CAD | Cart |
| SPA-M2-12-P | M2 | 0.4 | 12 | 3.5 | 1.3 | 1 | 350 | 0.101 | 50 | 0.061 | 12.60 | CAD | Cart |
| SPA-M2-3-P(100) | M2 | 0.4 | 3 | 3.5 | 1.3 | 1 | 350 | 0.101 | 100 | 0.028 | 16.50 | CAD | Cart |
| SPA-M2-4-P(100) | M2 | 0.4 | 4 | 3.5 | 1.3 | 1 | 350 | 0.101 | 100 | 0.03 | 16.50 | CAD | Cart |
| SPA-M2-5-P(100) | M2 | 0.4 | 5 | 3.5 | 1.3 | 1 | 350 | 0.101 | 100 | 0.034 | 16.50 | CAD | Cart |
| SPA-M2-6-P(100) | M2 | 0.4 | 6 | 3.5 | 1.3 | 1 | 350 | 0.101 | 100 | 0.038 | 16.50 | CAD | Cart |
| SPA-M2-7-P(100) | M2 | 0.4 | 7 | 3.5 | 1.3 | 1 | 350 | 0.101 | 100 | 0.04 | 16.50 | CAD | Cart |
| SPA-M2-8-P(100) | M2 | 0.4 | 8 | 3.5 | 1.3 | 1 | 350 | 0.101 | 100 | 0.044 | 16.50 | CAD | Cart |
| SPA-M2-10-P(100) | M2 | 0.4 | 10 | 3.5 | 1.3 | 1 | 350 | 0.101 | 100 | 0.053 | 17.88 | CAD | Cart |
| SPA-M2-12-P(100) | M2 | 0.4 | 12 | 3.5 | 1.3 | 1 | 350 | 0.101 | 100 | 0.061 | 19.25 | CAD | Cart |
| SPA-M2-3-P(1000) | M2 | 0.4 | 3 | 3.5 | 1.3 | 1 | 350 | 0.101 | 1000 | 0.028 | 123.75 | CAD | Cart |
| SPA-M2-4-P(1000) | M2 | 0.4 | 4 | 3.5 | 1.3 | 1 | 350 | 0.101 | 1000 | 0.03 | 123.75 | CAD | Cart |
| SPA-M2-5-P(1000) | M2 | 0.4 | 5 | 3.5 | 1.3 | 1 | 350 | 0.101 | 1000 | 0.034 | 123.75 | CAD | Cart |
| SPA-M2-6-P(1000) | M2 | 0.4 | 6 | 3.5 | 1.3 | 1 | 350 | 0.101 | 1000 | 0.038 | 123.75 | CAD | Cart |
| SPA-M2-7-P(1000) | M2 | 0.4 | 7 | 3.5 | 1.3 | 1 | 350 | 0.101 | 1000 | 0.04 | 123.75 | CAD | Cart |
| SPA-M2-8-P(1000) | M2 | 0.4 | 8 | 3.5 | 1.3 | 1 | 350 | 0.101 | 1000 | 0.044 | 123.75 | CAD | Cart |
| SPA-M2-10-P(1000) | M2 | 0.4 | 10 | 3.5 | 1.3 | 1 | 350 | 0.101 | 1000 | 0.053 | 137.50 | CAD | Cart |
| SPA-M2-12-P(1000) | M2 | 0.4 | 12 | 3.5 | 1.3 | 1 | 350 | 0.101 | 1000 | 0.061 | 137.50 | CAD | Cart |
| SPA-M2.6-4-P | M2.6 | 0.45 | 4 | 4.5 | 1.7 | 1 | 611 | 0.22 | 50 | 0.077 | 10.07 | CAD | Cart |
| SPA-M2.6-5-P | M2.6 | 0.45 | 5 | 4.5 | 1.7 | 1 | 611 | 0.22 | 50 | 0.083 | 10.07 | CAD | Cart |
| SPA-M2.6-6-P | M2.6 | 0.45 | 6 | 4.5 | 1.7 | 1 | 611 | 0.22 | 50 | 0.07 | 10.07 | CAD | Cart |
| SPA-M2.6-8-P | M2.6 | 0.45 | 8 | 4.5 | 1.7 | 1 | 611 | 0.22 | 50 | 0.085 | 10.07 | CAD | Cart |
| SPA-M2.6-10-P | M2.6 | 0.45 | 10 | 4.5 | 1.7 | 1 | 611 | 0.22 | 50 | 0.097 | 12.60 | CAD | Cart |
| SPA-M2.6-12-P | M2.6 | 0.45 | 12 | 4.5 | 1.7 | 1 | 611 | 0.22 | 50 | 0.11 | 12.60 | CAD | Cart |
| SPA-M2.6-4-P(100) | M2.6 | 0.45 | 4 | 4.5 | 1.7 | 1 | 611 | 0.22 | 100 | 0.077 | 16.50 | CAD | Cart |
| SPA-M2.6-5-P(100) | M2.6 | 0.45 | 5 | 4.5 | 1.7 | 1 | 611 | 0.22 | 100 | 0.083 | 16.50 | CAD | Cart |
| SPA-M2.6-6-P(100) | M2.6 | 0.45 | 6 | 4.5 | 1.7 | 1 | 611 | 0.22 | 100 | 0.07 | 16.50 | CAD | Cart |
| SPA-M2.6-8-P(100) | M2.6 | 0.45 | 8 | 4.5 | 1.7 | 1 | 611 | 0.22 | 100 | 0.085 | 16.50 | CAD | Cart |
| SPA-M2.6-10-P(100) | M2.6 | 0.45 | 10 | 4.5 | 1.7 | 1 | 611 | 0.22 | 100 | 0.097 | 19.25 | CAD | Cart |
| SPA-M2.6-12-P(100) | M2.6 | 0.45 | 12 | 4.5 | 1.7 | 1 | 611 | 0.22 | 100 | 0.11 | 19.25 | CAD | Cart |
| SPA-M2.6-4-P(1000) | M2.6 | 0.45 | 4 | 4.5 | 1.7 | 1 | 611 | 0.22 | 1000 | 0.077 | 123.75 | CAD | Cart |
| SPA-M2.6-5-P(1000) | M2.6 | 0.45 | 5 | 4.5 | 1.7 | 1 | 611 | 0.22 | 1000 | 0.083 | 123.75 | CAD | Cart |
| SPA-M2.6-6-P(1000) | M2.6 | 0.45 | 6 | 4.5 | 1.7 | 1 | 611 | 0.22 | 1000 | 0.07 | 123.75 | CAD | Cart |
| SPA-M2.6-8-P(1000) | M2.6 | 0.45 | 8 | 4.5 | 1.7 | 1 | 611 | 0.22 | 1000 | 0.085 | 123.75 | CAD | Cart |
| SPA-M2.6-10-P(1000) | M2.6 | 0.45 | 10 | 4.5 | 1.7 | 1 | 611 | 0.22 | 1000 | 0.097 | 137.50 | CAD | Cart |
| SPA-M2.6-12-P(1000) | M2.6 | 0.45 | 12 | 4.5 | 1.7 | 1 | 611 | 0.22 | 1000 | 0.11 | 137.50 | CAD | Cart |
| SPA-M3-4-P | M3 | 0.5 | 4 | 5.5 | 2 | 2 | 853 | 0.36 | 50 | 0.093 | 10.07 | CAD | Cart |
| SPA-M3-5-P | M3 | 0.5 | 5 | 5.5 | 2 | 2 | 853 | 0.36 | 50 | 0.1 | 10.07 | CAD | Cart |
| SPA-M3-6-P | M3 | 0.5 | 6 | 5.5 | 2 | 2 | 853 | 0.36 | 50 | 0.11 | 10.07 | CAD | Cart |
| SPA-M3-8-P | M3 | 0.5 | 8 | 5.5 | 2 | 2 | 853 | 0.36 | 50 | 0.13 | 10.07 | CAD | Cart |
| SPA-M3-10-P | M3 | 0.5 | 10 | 5.5 | 2 | 2 | 853 | 0.36 | 50 | 0.15 | 10.88 | CAD | Cart |
| SPA-M3-12-P | M3 | 0.5 | 12 | 5.5 | 2 | 2 | 853 | 0.36 | 50 | 0.16 | 12.60 | CAD | Cart |
| SPA-M3-15-P | M3 | 0.5 | 15 | 5.5 | 2 | 2 | 853 | 0.36 | 50 | 0.19 | 15.88 | CAD | Cart |
| SPA-M3-16-P | M3 | 0.5 | 16 | 5.5 | 2 | 2 | 853 | 0.36 | 50 | 0.21 | 20.59 | CAD | Cart |
| SPA-M3-20-P | M3 | 0.5 | 20 | 5.5 | 2 | 2 | 853 | 0.36 | 50 | 0.26 | 19.88 | CAD | Cart |
| SPA-M3-25-P | M3 | 0.5 | 25 | 5.5 | 2 | 2 | 853 | 0.36 | 50 | 0.31 | 33.40 | CAD | Cart |
| SPA-M3-30-P | M3 | 0.5 | 30 | 5.5 | 2 | 2 | 853 | 0.36 | 50 | 0.35 | 43.94 | CAD | Cart |
| SPA-M3-4-P(100) | M3 | 0.5 | 4 | 5.5 | 2 | 2 | 853 | 0.36 | 100 | 0.093 | 16.50 | CAD | Cart |
| SPA-M3-5-P(100) | M3 | 0.5 | 5 | 5.5 | 2 | 2 | 853 | 0.36 | 100 | 0.1 | 16.50 | CAD | Cart |
| SPA-M3-6-P(100) | M3 | 0.5 | 6 | 5.5 | 2 | 2 | 853 | 0.36 | 100 | 0.11 | 16.50 | CAD | Cart |
| SPA-M3-8-P(100) | M3 | 0.5 | 8 | 5.5 | 2 | 2 | 853 | 0.36 | 100 | 0.13 | 16.50 | CAD | Cart |
| SPA-M3-10-P(100) | M3 | 0.5 | 10 | 5.5 | 2 | 2 | 853 | 0.36 | 100 | 0.15 | 17.88 | CAD | Cart |
| SPA-M3-12-P(100) | M3 | 0.5 | 12 | 5.5 | 2 | 2 | 853 | 0.36 | 100 | 0.16 | 19.25 | CAD | Cart |
| SPA-M3-15-P(100) | M3 | 0.5 | 15 | 5.5 | 2 | 2 | 853 | 0.36 | 100 | 0.19 | 27.50 | CAD | Cart |
| SPA-M3-16-P(100) | M3 | 0.5 | 16 | 5.5 | 2 | 2 | 853 | 0.36 | 100 | 0.21 | 34.38 | CAD | Cart |
| SPA-M3-20-P(100) | M3 | 0.5 | 20 | 5.5 | 2 | 2 | 853 | 0.36 | 100 | 0.26 | 35.75 | CAD | Cart |
| SPA-M3-25-P(100) | M3 | 0.5 | 25 | 5.5 | 2 | 2 | 853 | 0.36 | 100 | 0.31 | 46.75 | CAD | Cart |
| SPA-M3-30-P(100) | M3 | 0.5 | 30 | 5.5 | 2 | 2 | 853 | 0.36 | 100 | 0.35 | 66.00 | CAD | Cart |
| SPA-M3-4-P(1000) | M3 | 0.5 | 4 | 5.5 | 2 | 2 | 853 | 0.36 | 1000 | 0.093 | 123.75 | CAD | Cart |
| SPA-M3-5-P(1000) | M3 | 0.5 | 5 | 5.5 | 2 | 2 | 853 | 0.36 | 1000 | 0.1 | 123.75 | CAD | Cart |
| SPA-M3-6-P(1000) | M3 | 0.5 | 6 | 5.5 | 2 | 2 | 853 | 0.36 | 1000 | 0.11 | 123.75 | CAD | Cart |
| SPA-M3-8-P(1000) | M3 | 0.5 | 8 | 5.5 | 2 | 2 | 853 | 0.36 | 1000 | 0.13 | 123.75 | CAD | Cart |
| SPA-M3-10-P(1000) | M3 | 0.5 | 10 | 5.5 | 2 | 2 | 853 | 0.36 | 1000 | 0.15 | 137.50 | CAD | Cart |
| SPA-M3-12-P(1000) | M3 | 0.5 | 12 | 5.5 | 2 | 2 | 853 | 0.36 | 1000 | 0.16 | 137.50 | CAD | Cart |
| SPA-M3-15-P(1000) | M3 | 0.5 | 15 | 5.5 | 2 | 2 | 853 | 0.36 | 1000 | 0.19 | 206.25 | CAD | Cart |
| SPA-M3-16-P(1000) | M3 | 0.5 | 16 | 5.5 | 2 | 2 | 853 | 0.36 | 1000 | 0.21 | 261.25 | CAD | Cart |
| SPA-M3-20-P(1000) | M3 | 0.5 | 20 | 5.5 | 2 | 2 | 853 | 0.36 | 1000 | 0.26 | 261.25 | CAD | Cart |
| SPA-M3-25-P(1000) | M3 | 0.5 | 25 | 5.5 | 2 | 2 | 853 | 0.36 | 1000 | 0.31 | 343.75 | CAD | Cart |
| SPA-M3-30-P(1000) | M3 | 0.5 | 30 | 5.5 | 2 | 2 | 853 | 0.36 | 1000 | 0.35 | 962.50 | CAD | Cart |
| SPA-M4-5-P | M4 | 0.7 | 5 | 7 | 2.6 | 2 | 1499 | 0.85 | 50 | 0.2 | 12.60 | CAD | Cart |
| SPA-M4-6-P | M4 | 0.7 | 6 | 7 | 2.6 | 2 | 1499 | 0.85 | 50 | 0.22 | 12.60 | CAD | Cart |
| SPA-M4-8-P | M4 | 0.7 | 8 | 7 | 2.6 | 2 | 1499 | 0.85 | 50 | 0.25 | 13.40 | CAD | Cart |
| SPA-M4-10-P | M4 | 0.7 | 10 | 7 | 2.6 | 2 | 1499 | 0.85 | 50 | 0.28 | 13.40 | CAD | Cart |
| SPA-M4-12-P | M4 | 0.7 | 12 | 7 | 2.6 | 2 | 1499 | 0.85 | 50 | 0.32 | 15.88 | CAD | Cart |
| SPA-M4-15-P | M4 | 0.7 | 15 | 7 | 2.6 | 2 | 1499 | 0.85 | 50 | 0.36 | 19.88 | CAD | Cart |
| SPA-M4-16-P | M4 | 0.7 | 16 | 7 | 2.6 | 2 | 1499 | 0.85 | 50 | 0.41 | 21.44 | CAD | Cart |
| SPA-M4-20-P | M4 | 0.7 | 20 | 7 | 2.6 | 2 | 1499 | 0.85 | 50 | 0.52 | 24.31 | CAD | Cart |
| SPA-M4-25-P | M4 | 0.7 | 25 | 7 | 2.6 | 2 | 1499 | 0.85 | 50 | 0.6 | 42.41 | CAD | Cart |
| SPA-M4-30-P | M4 | 0.7 | 30 | 7 | 2.6 | 2 | 1499 | 0.85 | 50 | 0.68 | 50.47 | CAD | Cart |
| SPA-M4-5-P(100) | M4 | 0.7 | 5 | 7 | 2.6 | 2 | 1499 | 0.85 | 100 | 0.2 | 19.25 | CAD | Cart |
| SPA-M4-6-P(100) | M4 | 0.7 | 6 | 7 | 2.6 | 2 | 1499 | 0.85 | 100 | 0.22 | 19.25 | CAD | Cart |
| SPA-M4-8-P(100) | M4 | 0.7 | 8 | 7 | 2.6 | 2 | 1499 | 0.85 | 100 | 0.25 | 20.63 | CAD | Cart |
| SPA-M4-10-P(100) | M4 | 0.7 | 10 | 7 | 2.6 | 2 | 1499 | 0.85 | 100 | 0.28 | 22.00 | CAD | Cart |
| SPA-M4-12-P(100) | M4 | 0.7 | 12 | 7 | 2.6 | 2 | 1499 | 0.85 | 100 | 0.32 | 27.50 | CAD | Cart |
| SPA-M4-15-P(100) | M4 | 0.7 | 15 | 7 | 2.6 | 2 | 1499 | 0.85 | 100 | 0.36 | 37.13 | CAD | Cart |
| SPA-M4-16-P(100) | M4 | 0.7 | 16 | 7 | 2.6 | 2 | 1499 | 0.85 | 100 | 0.41 | 37.13 | CAD | Cart |
| SPA-M4-20-P(100) | M4 | 0.7 | 20 | 7 | 2.6 | 2 | 1499 | 0.85 | 100 | 0.52 | 39.88 | CAD | Cart |
| SPA-M4-25-P(100) | M4 | 0.7 | 25 | 7 | 2.6 | 2 | 1499 | 0.85 | 100 | 0.6 | 57.75 | CAD | Cart |
| SPA-M4-30-P(100) | M4 | 0.7 | 30 | 7 | 2.6 | 2 | 1499 | 0.85 | 100 | 0.68 | 70.13 | CAD | Cart |
| SPA-M4-5-P(1000) | M4 | 0.7 | 5 | 7 | 2.6 | 2 | 1499 | 0.85 | 1000 | 0.2 | 137.50 | CAD | Cart |
| SPA-M4-6-P(1000) | M4 | 0.7 | 6 | 7 | 2.6 | 2 | 1499 | 0.85 | 1000 | 0.22 | 137.50 | CAD | Cart |
| SPA-M4-8-P(1000) | M4 | 0.7 | 8 | 7 | 2.6 | 2 | 1499 | 0.85 | 1000 | 0.25 | 165.00 | CAD | Cart |
| SPA-M4-10-P(1000) | M4 | 0.7 | 10 | 7 | 2.6 | 2 | 1499 | 0.85 | 1000 | 0.28 | 165.00 | CAD | Cart |
| SPA-M4-12-P(1000) | M4 | 0.7 | 12 | 7 | 2.6 | 2 | 1499 | 0.85 | 1000 | 0.32 | 206.25 | CAD | Cart |
| SPA-M4-15-P(1000) | M4 | 0.7 | 15 | 7 | 2.6 | 2 | 1499 | 0.85 | 1000 | 0.36 | 275.00 | CAD | Cart |
| SPA-M4-16-P(1000) | M4 | 0.7 | 16 | 7 | 2.6 | 2 | 1499 | 0.85 | 1000 | 0.41 | 275.00 | CAD | Cart |
| SPA-M4-20-P(1000) | M4 | 0.7 | 20 | 7 | 2.6 | 2 | 1499 | 0.85 | 1000 | 0.52 | 302.50 | CAD | Cart |
| SPA-M4-25-P(500) | M4 | 0.7 | 25 | 7 | 2.6 | 2 | 1499 | 0.85 | 500 | 0.6 | 213.13 | CAD | Cart |
| SPA-M4-30-P(500) | M4 | 0.7 | 30 | 7 | 2.6 | 2 | 1499 | 0.85 | 500 | 0.68 | 261.25 | CAD | Cart |
| SPA-M5-8-P | M5 | 0.8 | 8 | 9 | 3.3 | 2 | 2407 | 1.65 | 20 | 0.47 | 6.69 | CAD | Cart |
| SPA-M5-10-P | M5 | 0.8 | 10 | 9 | 3.3 | 2 | 2407 | 1.65 | 20 | 0.52 | 7.04 | CAD | Cart |
| SPA-M5-12-P | M5 | 0.8 | 12 | 9 | 3.3 | 2 | 2407 | 1.65 | 20 | 0.56 | 8.74 | CAD | Cart |
| SPA-M5-15-P | M5 | 0.8 | 15 | 9 | 3.3 | 2 | 2407 | 1.65 | 20 | 0.66 | 10.69 | CAD | Cart |
| SPA-M5-20-P | M5 | 0.8 | 20 | 9 | 3.3 | 2 | 2407 | 1.65 | 20 | 0.76 | 12.42 | CAD | Cart |
| SPA-M5-25-P | M5 | 0.8 | 25 | 9 | 3.3 | 2 | 2407 | 1.65 | 20 | 0.98 | 17.41 | CAD | Cart |
| SPA-M5-30-P | M5 | 0.8 | 30 | 9 | 3.3 | 2 | 2407 | 1.65 | 20 | 1.2 | 34.19 | CAD | Cart |
| SPA-M5-35-P | M5 | 0.8 | 35 | 9 | 3.3 | 2 | 2407 | 1.65 | 20 | 1.3 | 45.26 | CAD | Cart |
| SPA-M5-8-P(100) | M5 | 0.8 | 8 | 9 | 3.3 | 2 | 2407 | 1.65 | 100 | 0.47 | 27.50 | CAD | Cart |
| SPA-M5-10-P(100) | M5 | 0.8 | 10 | 9 | 3.3 | 2 | 2407 | 1.65 | 100 | 0.52 | 30.25 | CAD | Cart |
| SPA-M5-12-P(100) | M5 | 0.8 | 12 | 9 | 3.3 | 2 | 2407 | 1.65 | 100 | 0.56 | 37.13 | CAD | Cart |
| SPA-M5-15-P(100) | M5 | 0.8 | 15 | 9 | 3.3 | 2 | 2407 | 1.65 | 100 | 0.66 | 44.00 | CAD | Cart |
| SPA-M5-20-P(100) | M5 | 0.8 | 20 | 9 | 3.3 | 2 | 2407 | 1.65 | 100 | 0.76 | 53.63 | CAD | Cart |
| SPA-M5-25-P(100) | M5 | 0.8 | 25 | 9 | 3.3 | 2 | 2407 | 1.65 | 100 | 0.98 | 75.63 | CAD | Cart |
| SPA-M5-30-P(100) | M5 | 0.8 | 30 | 9 | 3.3 | 2 | 2407 | 1.65 | 100 | 1.2 | 127.88 | CAD | Cart |
| SPA-M5-35-P(100) | M5 | 0.8 | 35 | 9 | 3.3 | 2 | 2407 | 1.65 | 100 | 1.3 | 165.00 | CAD | Cart |
| SPA-M5-8-P(1000) | M5 | 0.8 | 8 | 9 | 3.3 | 2 | 2407 | 1.65 | 1000 | 0.47 | 206.25 | CAD | Cart |
| SPA-M5-10-P(1000) | M5 | 0.8 | 10 | 9 | 3.3 | 2 | 2407 | 1.65 | 1000 | 0.52 | 220.00 | CAD | Cart |
| SPA-M5-12-P(1000) | M5 | 0.8 | 12 | 9 | 3.3 | 2 | 2407 | 1.65 | 1000 | 0.56 | 275.00 | CAD | Cart |
| SPA-M5-15-P(500) | M5 | 0.8 | 15 | 9 | 3.3 | 2 | 2407 | 1.65 | 500 | 0.66 | 158.13 | CAD | Cart |
| SPA-M5-20-P(500) | M5 | 0.8 | 20 | 9 | 3.3 | 2 | 2407 | 1.65 | 500 | 0.76 | 192.50 | CAD | Cart |
| SPA-M5-25-P(500) | M5 | 0.8 | 25 | 9 | 3.3 | 2 | 2407 | 1.65 | 500 | 0.98 | 275.00 | CAD | Cart |
| SPA-M5-30-P(250) | M5 | 0.8 | 30 | 9 | 3.3 | 2 | 2407 | 1.65 | 250 | 1.2 | 237.20 | CAD | Cart |
| SPA-M5-35-P(250) | M5 | 0.8 | 35 | 9 | 3.3 | 2 | 2407 | 1.65 | 250 | 1.3 | 305.95 | CAD | Cart |
| SPA-M6-10-P | M6 | 1 | 10 | 10.5 | 3.9 | 3 | 3106 | 2.74 | 20 | 0.83 | 14.37 | CAD | Cart |
| SPA-M6-12-P | M6 | 1 | 12 | 10.5 | 3.9 | 3 | 3106 | 2.74 | 20 | 0.9 | 15.10 | CAD | Cart |
| SPA-M6-15-P | M6 | 1 | 15 | 10.5 | 3.9 | 3 | 3106 | 2.74 | 20 | 1 | 16.72 | CAD | Cart |
| SPA-M6-20-P | M6 | 1 | 20 | 10.5 | 3.9 | 3 | 3106 | 2.74 | 20 | 1.2 | 19.10 | CAD | Cart |
| SPA-M6-25-P | M6 | 1 | 25 | 10.5 | 3.9 | 3 | 3106 | 2.74 | 20 | 1.4 | 19.67 | CAD | Cart |
| SPA-M6-30-P | M6 | 1 | 30 | 10.5 | 3.9 | 3 | 3106 | 2.74 | 20 | 1.8 | 30.24 | CAD | Cart |
| SPA-M6-35-P | M6 | 1 | 35 | 10.5 | 3.9 | 3 | 3106 | 2.74 | 20 | 2.0 | 39.01 | CAD | Cart |
| SPA-M6-40-P | M6 | 1 | 40 | 10.5 | 3.9 | 3 | 3106 | 2.74 | 20 | 2.1 | 55.51 | CAD | Cart |
| SPA-M6-10-P(100) | M6 | 1 | 10 | 10.5 | 3.9 | 3 | 3106 | 2.74 | 100 | 0.83 | 61.88 | CAD | Cart |
| SPA-M6-12-P(100) | M6 | 1 | 12 | 10.5 | 3.9 | 3 | 3106 | 2.74 | 100 | 0.9 | 67.38 | CAD | Cart |
| SPA-M6-15-P(100) | M6 | 1 | 15 | 10.5 | 3.9 | 3 | 3106 | 2.74 | 100 | 1 | 74.25 | CAD | Cart |
| SPA-M6-20-P(100) | M6 | 1 | 20 | 10.5 | 3.9 | 3 | 3106 | 2.74 | 100 | 1.2 | 81.13 | CAD | Cart |
| SPA-M6-25-P(100) | M6 | 1 | 25 | 10.5 | 3.9 | 3 | 3106 | 2.74 | 100 | 1.4 | 86.63 | CAD | Cart |
| SPA-M6-30-P(100) | M6 | 1 | 30 | 10.5 | 3.9 | 3 | 3106 | 2.74 | 100 | 1.8 | 105.88 | CAD | Cart |
| SPA-M6-35-P(100) | M6 | 1 | 35 | 10.5 | 3.9 | 3 | 3106 | 2.74 | 100 | 2.0 | 129.25 | CAD | Cart |
| SPA-M6-40-P(100) | M6 | 1 | 40 | 10.5 | 3.9 | 3 | 3106 | 2.74 | 100 | 2.1 | 182.88 | CAD | Cart |
| SPA-M6-10-P(500) | M6 | 1 | 10 | 10.5 | 3.9 | 3 | 3106 | 2.74 | 500 | 0.83 | 233.75 | CAD | Cart |
| SPA-M6-12-P(500) | M6 | 1 | 12 | 10.5 | 3.9 | 3 | 3106 | 2.74 | 500 | 0.9 | 247.50 | CAD | Cart |
| SPA-M6-15-P(500) | M6 | 1 | 15 | 10.5 | 3.9 | 3 | 3106 | 2.74 | 500 | 1 | 268.13 | CAD | Cart |
| SPA-M6-20-P(250) | M6 | 1 | 20 | 10.5 | 3.9 | 3 | 3106 | 2.74 | 250 | 1.2 | 151.25 | CAD | Cart |
| SPA-M6-25-P(250) | M6 | 1 | 25 | 10.5 | 3.9 | 3 | 3106 | 2.74 | 250 | 1.4 | 158.13 | CAD | Cart |
| SPA-M6-30-P(250) | M6 | 1 | 30 | 10.5 | 3.9 | 3 | 3106 | 2.74 | 250 | 1.8 | 192.50 | CAD | Cart |
| SPA-M8-12-P | M8 | 1.25 | 12 | 14 | 5.2 | 3 | 5335 | 6.22 | 10 | 2.3 | 17.31 | CAD | Cart |
| SPA-M8-15-P | M8 | 1.25 | 15 | 14 | 5.2 | 3 | 5335 | 6.22 | 10 | 2.5 | 18.42 | CAD | Cart |
| SPA-M8-20-P | M8 | 1.25 | 20 | 14 | 5.2 | 3 | 5335 | 6.22 | 10 | 2.8 | 19.54 | CAD | Cart |
| SPA-M8-25-P | M8 | 1.25 | 25 | 14 | 5.2 | 3 | 5335 | 6.22 | 10 | 3.2 | 22.82 | CAD | Cart |
| SPA-M8-30-P | M8 | 1.25 | 30 | 14 | 5.2 | 3 | 5335 | 6.22 | 10 | 3.5 | 20.44 | CAD | Cart |
| SPA-M8-35-P | M8 | 1.25 | 35 | 14 | 5.2 | 3 | 5335 | 6.22 | 10 | 3.8 | 26.53 | CAD | Cart |
| SPA-M8-12-P(100) | M8 | 1.25 | 12 | 14 | 5.2 | 3 | 5335 | 6.22 | 100 | 2.3 | 103.13 | CAD | Cart |
| SPA-M8-15-P(100) | M8 | 1.25 | 15 | 14 | 5.2 | 3 | 5335 | 6.22 | 100 | 2.5 | 110.00 | CAD | Cart |
| SPA-M8-20-P(100) | M8 | 1.25 | 20 | 14 | 5.2 | 3 | 5335 | 6.22 | 100 | 2.8 | 116.88 | CAD | Cart |
| SPA-M8-25-P(100) | M8 | 1.25 | 25 | 14 | 5.2 | 3 | 5335 | 6.22 | 100 | 3.2 | 137.50 | CAD | Cart |
| SPA-M8-30-P(100) | M8 | 1.25 | 30 | 14 | 5.2 | 3 | 5335 | 6.22 | 100 | 3.5 | 116.88 | CAD | Cart |
| SPA-M8-35-P(100) | M8 | 1.25 | 35 | 14 | 5.2 | 3 | 5335 | 6.22 | 100 | 3.8 | 151.25 | CAD | Cart |
| SPA-M8-12-P(250) | M8 | 1.25 | 12 | 14 | 5.2 | 3 | 5335 | 6.22 | 250 | 2.3 | 189.07 | CAD | Cart |
| SPA-M8-15-P(250) | M8 | 1.25 | 15 | 14 | 5.2 | 3 | 5335 | 6.22 | 250 | 2.5 | 202.82 | CAD | Cart |
| SPA-M8-20-P(200) | M8 | 1.25 | 20 | 14 | 5.2 | 3 | 5335 | 6.22 | 200 | 2.8 | 173.25 | CAD | Cart |
| SPA-M8-25-P(200) | M8 | 1.25 | 25 | 14 | 5.2 | 3 | 5335 | 6.22 | 200 | 3.2 | 200.75 | CAD | Cart |
*1: Values in chart are for reference only. They are not guaranteed values. The recommended tightening torque is 50% of the torsional torque.
Nabeya Bi-tech Kaisha
Customer Service
Please enter questions about customization and other product-related inquiries here.
Find the inquiry form hereRelated Services
Material/Finish
| SPA-P | |
|---|---|
| Main Body | RENYTM*1 (50% Glass Fiber Reinforced Polyamide MXD6) (Ivory) |
| Heat Resistance Temperature*2 |
105℃ |
*1: RENYTM is a trademark or registered trademark of Mitsubishi Gas Chemical Company, Inc.
*2: This is the value for the resin material. The operating temperature of the product changes with performance conditions such as tightening torque.
Application
Heat insulation and dew condensation prevention of refrigerating and freezing facilitiesElectrical and electronic equipment / Offshore instruments / Plating facilities
Characteristics
- RENYTM Phillips cross recessed pan head machine screws.
- RENYTM is a thermoplastic engineering plastic with excellent tensile and bending strength.
- It is highly fatigue-resistant and has excellent creep and heat insulation properties.
- While it is nearly as strong as metal, its weight is approximately 1/5 of iron.
- For the properties and precautions for use of plastic screws, see “Properties of Plastic Screws.”⇒Plastic Screws