• リニアクランパ・ズィー®(リニアガイド用ブレーキ・クランプ機構)

LKP/リニアクランパ・ズィー - 空気圧 - 常時開 - スリムタイプ

Clamping Elements for Linear Guideways

  • 常時開
  • 空気圧タイプ

形状図

LKPリニアクランパ・ズィー - 空気圧 - 常時開 - スリムタイプ 寸法図

クランプ部の形状は品番により異なります。各品番の形状は、CADデータをご確認ください。

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 保持力*1 (N) A A1 A2 B1 B2 B3 E1 G/深さ G1 L L1 L2 質量
(kg)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
LKP-1501-AS2-A 550 34 15 22 49 8.5 15 5 M4/4.5 M3 31.5 4.5 17 0.15 - - CAD 見積り 非在庫品
LKP-1502-BS2-A 550 34 15 22 49 8.5 15 5 M4/4.5 M3 31.5 4.5 17 0.15 - - CAD 見積り 非在庫品
LKP-1505-AS2-A 550 34 15 22 49 8.5 15 5 M4/4.5 M3 31.5 4.5 17 0.15 - - CAD 見積り 非在庫品
LKP-2001-AS2-A 850 44 20 32 52 7 20 7 M5/5.5 M3 33.5 4.5 20.5 0.23 - - CAD 見積り 非在庫品
LKP-2002-BS2-A 850 44 20 32 52 7 20 7 M5/5.5 M3 33.5 4.5 20.5 0.23 - - CAD 見積り 非在庫品
LKP-2005-AS2-A 850 44 20 32 52 7 20 7 M5/5.5 M3 33.5 4.5 20.5 0.23 - - CAD 見積り 非在庫品
LKP-2014-DS2-A 1100 44 20 32 52 7 20 7 M5/5.5 M3 33.5 4.5 20.5 0.23 - - CAD 見積り 非在庫品
LKP-2501-AS2-A 1100 48 20 35.75 57 8 20 8.5 M6/6.0 M5 35.5 8.5 24 0.33 - - CAD 見積り 非在庫品
LKP-2502-BS2-A 1100 48 20 35.75 57 8 20 8.5 M6/6.0 M5 35.5 8.5 24 0.33 - - CAD 見積り 非在庫品
LKP-2502-DS2-A 1100 48 20 35.75 57 8 20 8.5 M6/6.0 M5 35.5 8.5 24 0.33 - - CAD 見積り 非在庫品
LKP-2504-FS2-A 1100 48 20 35.75 57 8 20 8.5 M6/6.0 M5 35.5 8.5 24 0.33 - - CAD 見積り 非在庫品
LKP-2505-AS2-A 1100 48 20 35.75 57 8 20 8.5 M6/6.0 M5 35.5 8.5 24 0.33 - - CAD 見積り 非在庫品
LKP-2505-BS2-A 1100 48 20 35.75 57 8 20 8.5 M6/6.0 M5 35.5 8.5 24 0.33 - - CAD 見積り 非在庫品
LKP-2514-DS2-A 1100 48 20 35.75 57 8 20 8.5 M6/6.0 M5 35.5 8.5 24 0.33 - - CAD 見積り 非在庫品
LKP-3001-AS2-A 1800 60 22 44.3 66.5 8.5 22 10 M8/8.5 M5 41.5 6.5 30 0.57 - - CAD 見積り 非在庫品
LKP-3001-ES2-A 1800 60 22 44.3 66.5 8.5 22 10 M8/8.5 M5 41.5 6.5 30 0.57 - - CAD 見積り 非在庫品
LKP-3002-BS2-A 1800 60 22 44.3 66.5 8.5 22 10 M8/8.5 M5 41.5 6.5 30 0.57 - - CAD 見積り 非在庫品
LKP-3004-FS2-A 1800 60 22 44.3 66.5 8.5 22 10 M8/8.5 M5 41.5 6.5 30 0.57 - - CAD 見積り 非在庫品
LKP-3005-AS2-A 1800 60 22 44.3 66.5 8.5 22 10 M8/8.5 M5 41.5 6.5 30 0.57 - - CAD 見積り 非在庫品
LKP-3012-FS2-A 1800 60 22 44.3 66.5 8.5 22 10 M8/8.5 M5 41.5 6.5 30 0.57 - - CAD 見積り 非在庫品
LKP-3014-DS2-A 1800 60 22 44.3 66.5 8.5 22 10 M8/8.5 M5 41.5 6.5 30 0.57 - - CAD 見積り 非在庫品
LKP-3014-ES2-A 1800 60 22 44.3 66.5 8.5 22 10 M8/8.5 M5 41.5 6.5 30 0.57 - - CAD 見積り 非在庫品
LKP-3501-AS2-A 2500 70 24 52.3 68.5 7.5 24 12 M8/10.0 M5 41.5 7.5 35.5 0.78 - - CAD 見積り 非在庫品
LKP-3501-ES2-A 2500 70 24 52.3 68.5 7.5 24 12 M8/10.0 M5 41.5 7.5 35.5 0.79 - - CAD 見積り 非在庫品
LKP-3502-AS2-A 2500 70 24 52.3 68.5 7.5 24 12 M8/10.0 M5 41.5 7.5 35.5 1.1 - - CAD 見積り 非在庫品
LKP-3502-BS2-A 2500 70 24 52.3 68.5 7.5 24 12 M8/10.0 M5 41.5 7.5 35.5 0.78 - - CAD 見積り 非在庫品
LKP-3502-DS2-A 2500 70 24 52.3 68.5 7.5 24 12 M8/10.0 M5 41.5 7.5 35.5 1.1 - - CAD 見積り 非在庫品
LKP-3503-AS2-A 2500 70 24 52.3 68.5 7.5 24 12 M8/10.0 M5 41.5 7.5 35.5 0.87 - - CAD 見積り 非在庫品
LKP-3504-FS2-A 2500 70 24 52.3 68.5 7.5 24 12 M8/10.0 M5 41.5 7.5 35.5 0.87 - - CAD 見積り 非在庫品
LKP-3505-AS2-A 2500 70 24 52.3 68.5 7.5 24 12 M8/10.0 M5 41.5 7.5 35.5 1.1 - - CAD 見積り 非在庫品
LKP-3505-BS2-A 2500 70 24 52.3 68.5 7.5 24 12 M8/10.0 M5 41.5 7.5 35.5 1.1 - - CAD 見積り 非在庫品
LKP-3510-BS2-A 2500 70 24 52.3 68.5 7.5 24 12 M8/10.0 M5 41.5 7.5 35.5 0.87 - - CAD 見積り 非在庫品
LKP-3512-FS2-A 2500 70 24 52.3 68.5 7.5 24 12 M8/10.0 M5 41.5 7.5 35.5 0.78 - - CAD 見積り 非在庫品
LKP-3514-ES2-A 2500 70 24 52.3 68.5 7.5 24 12 M8/10.0 M5 41.5 7.5 35.5 0.78 - - CAD 見積り 非在庫品
LKP-4501-AS2-A 3500 86 26 66.2 78 11 26 15 M10/12.0 M5 46 9 45 1.7 - - CAD 見積り 非在庫品
LKP-4501-ES2-A 3500 86 26 66.2 78 11 26 15 M10/12.0 M5 46 9 45 1.7 - - CAD 見積り 非在庫品
LKP-4502-AS2-A 3500 86 26 66.2 78 11 26 15 M10/12.0 M5 46 9 45 1.7 - - CAD 見積り 非在庫品
LKP-4502-BS2-A 3500 86 26 66.2 78 11 26 15 M10/12.0 M5 46 9 45 1.3 - - CAD 見積り 非在庫品
LKP-4502-DS2-A 3500 86 26 66.2 78 11 26 15 M10/12.0 M5 46 9 45 1.7 - - CAD 見積り 非在庫品
LKP-4503-AS2-A 3500 86 26 66.2 78 11 26 15 M10/12.0 M5 46 9 45 1.7 - - CAD 見積り 非在庫品
LKP-4504-FS2-A 3500 86 26 66.2 78 11 26 15 M10/12.0 M5 46 9 45 1.7 - - CAD 見積り 非在庫品
LKP-4505-AS2-A 3500 86 26 66.2 78 11 26 15 M10/12.0 M5 46 9 45 1.3 - - CAD 見積り 非在庫品
LKP-4505-BS2-A 3500 86 26 66.2 78 11 26 15 M10/12.0 M5 46 9 45 1.7 - - CAD 見積り 非在庫品
LKP-4514-ES2-A 3500 86 26 66.2 78 11 26 15 M10/12.0 M5 46 9 45 1.3 - - CAD 見積り 非在庫品
LKP-5501-AS2-A 4500 100 30 77.2 78 9 30 15 M10/14.0 M5 46 10 51 2.2 - - CAD 見積り 非在庫品
LKP-5501-ES2-A 4500 100 30 77.2 78 9 30 15 M10/14.0 M5 46 10 51 2.3 - - CAD 見積り 非在庫品
LKP-5502-AS2-A 4500 100 30 77.2 78 9 30 15 M10/14.0 M5 46 10 51 2.3 - - CAD 見積り 非在庫品
LKP-5502-BS2-A 4500 100 30 77.2 78 9 30 15 M10/14.0 M5 46 10 51 2.3 - - CAD 見積り 非在庫品
LKP-5503-AS2-A 4500 100 30 77.2 78 9 30 15 M10/14.0 M5 46 10 51 1.7 - - CAD 見積り 非在庫品
LKP-5505-AS2-A 4500 100 30 77.2 78 9 30 15 M10/14.0 M5 46 10 51 2.3 - - CAD 見積り 非在庫品
LKP-5505-BS2-A 4500 100 30 77.2 78 9 30 15 M10/14.0 M5 46 10 51 1.7 - - CAD 見積り 非在庫品
LKP-5512-FS2-A 4500 100 30 77.2 78 9 30 15 M10/14.0 M5 46 10 51 2.3 - - CAD 見積り 非在庫品
LKP-5514-ES2-A 4500 100 30 77.2 78 9 30 15 M10/14.0 M5 46 10 51 2.3 - - CAD 見積り 非在庫品

*1: 圧力が0.6MPaのときの値です。保持力は0.3MPa~0.6MPaの範囲では圧力に比例します。

構造

LKP_Cリニアクランパ・ズィー - 空気圧 - 常時開 - スリムタイプ


材質・仕上げ

LKP
本体 SCr415相当
無電解ニッケルメッキ
コンタクトセクション SUJ2相当
アジャストスクリュー SUJ2相当
キャップ POM
エアフィルタ 黄銅

特長

  • スリムタイプ。
  • テーブルの保持・位置ぎめ・びびり防止に。
  • 常時開(Normally Open)タイプです。
    空気圧供給時:リニアガイドウェイのレールをクランプします。
    空気圧排出時:クランプを開放します。
  • コンパクト設計。
  • 既存システムへの組みつけも容易です。リニアガイドウェイのレールの延長、テーブルサイズの変更など、設計変更は不要です。

仕様

制御方式 空気圧・常時開
最低使用圧力 0.3MPa
最高使用圧力 0.65MPa
レスポンスタイム max. 0.06s
クランプ寿命*1 500万回
使用温度 -10℃~+70℃
適用レールの呼び #15~#55

*1: 参考値であり、保証値ではありません。


取りつけ

ねじの呼び*1 締めつけトルク
(N・m)
M4 2.8
M5 5.5
M6 9.5
M8 23
M10 46

*1: 強度区分8.8以上のねじをご使用ください。
安全上の注意、設計における注意事項、取りつけ手順を事前にご確認ください。⇒安全上の注意⇒設計における注意事項⇒取りつけ手順


取りつけ図

LKPリニアクランパ・ズィー - 空気圧 - 常時開 - スリムタイプ


配管

レールの呼び ねじの呼び 空気消費量*1
(ℓ/サイクル(ANR))
#15 M3 0.023
#20 M3 0.037
#25 M5 0.054
#30 M5 0.095
#35 M5 0.130
#45 M5 0.246
#55 M5 0.334

*1: 圧力が0.6MPaのときの値です。


保持力

本カタログ記載の保持力は、圧力が0.6MPaのときの値です。
保持力は0.3MPa~0.6MPaの範囲では圧力に比例します。

LKP_Cリニアクランパ・ズィー - 空気圧 - 常時開 - スリムタイプ


関連商品

LKPの高さをキャリッジの高さに揃えるためのアダプタプレートPLKを用意しています。
PLK

LKP_Cリニアクランパ・ズィー - 空気圧 - 常時開 - スリムタイプ


トラブルシューティング

不具合 理由  考えられる原因  解決策 
クランパがクランプ状態にならない/クランプ力が不足している 動作圧力の不足 設定されている動作圧力がとても小さい 製品ページで指定されている値に従って最低使用圧力を設定してください。
エア(オイル)の漏れ,詰まり,配管の途中でせき止められている、電源の故障など エアバルブとクランパの間の配管を最短にしてください。
レスポンスタイムが長すぎる/クランパが開くまでに遅れがある エアの供給不足 エアバルブが小さすぎる 流量が大きいバルブを選定してください。
エアバルブとクランパの間の配管が長すぎる エアフィルタの交換・清掃をしてください(NBKではエアフィルタ単体での販売は行っておりません)。
排気量が不十分 クイックエギゾーストバルブかエアフィルタが塞がれている クイックエギゾーストバルブとエアフィルタの開口部が塞がれていないことを確認し、必要に応じエアフィルタを反対側に移動させてください。
クイックエギゾーストバルブかエアフィルタが詰まっている エアフィルタの交換・清掃をしてください(NBKではエアフィルタ単体での販売は行っておりません)。
エアバルブとクランパの間の配管が長すぎる エアバルブとクランパの間の配管を最短にしてください。
エア漏れの音が聞こえることがある 本体の外側から漏れている 内部のシールの位置がずれている 5秒以内にクランパを20回以上開閉させてください。
エアコネクションから漏れている しっかりとエアコネクションが接続されていない/配管が不良品である エアコネクションと配管を確認し、必要な場合は交換してください。
部品の摩耗 クランパの寿命 クランパを交換してください。
保持力、保持トルクの不足 レールに適したクランパを使用していない クランパとレールの寸法公差が合っていない NBKサイトの選定ナビでクランパとレールが適合しているかを確認してください。
取りつけ先が十分な剛性を有していない クランパの取りつけ用の面の全面が、十分な剛性を持つテーブル・ベースなどと接する必要があります。
クランパが変形している 取りつけねじが緩んでいるか、強度区分が間違っている 技術データを確認してください。

一部サイズ廃止のご案内

下記の通り、“LinearClamper-Zee®”の一部品番を廃止いたします。
お客さまには設計変更などのご面倒をお掛けしますが、何卒ご理解賜りますようお願い申しあげます。

詳しくは、
https://www.nbk1560.com/news/2025/20250514/
をご確認ください。

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

リニアクランパ・ズィー®(リニアガイド用ブレーキ・クランプ機構)にはこのような商品があります

直動サポートにはこのような商品があります