寸法・CAD・価格
絞り込み
- 保護機構タイプ
- すべて
- 保護機構なし
- フェルトリング(防塵用)
- ワイパー(防水用)
単位 : mm
| 品番 | M(細目) ねじの呼び |
ピッチ | L | L1 | L2 | d | dc | d2 | s | e | W | H | sw1 (二面幅) |
sw2 (二面幅) |
ストローク タイプ |
保護機構タイプ | ヘッドタイプ | 最大吸収 エネルギ (J) |
緊急時 最大吸収 エネルギ (J) |
時間あたり 最大吸収 エネルギ (J/h) |
最大 ストローク s (mm) |
衝突速度 (m/s) |
許容荷重 (kN) |
ロックナット 最大締めつけトルク (N・m) |
復帰時間 (s) |
復帰力 (N) |
質量 (g) |
価格 (円) |
税込 価格 |
CAD ダウンロード |
標準品を購入 | 在庫/非在庫 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| min. | max. | min. | max. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| PAE36-15NHDD-A | M36 | 1.5 | 126 | 4.5 | 17 | 10 | - | 23.6 | 30 | - | 173 | 12 | 46 | 24 | 標準 | 保護機構なし | ヘッドなし | 400 | 400 | 140000 | 30 | 0.1 | 5 | 30 | 80 | 0.4 | 40 | 65 | 810 | 81,300 | 89,430 | CAD | カート | 非在庫品 |
| PAE36-15NHDS-A | M36 | 1.5 | 126 | 4.5 | 17 | 31 | 22 | 23.6 | 30 | 45 | 188 | 12 | 46 | 24 | 標準 | 保護機構なし | ヘッドつき | 400 | 400 | 140000 | 30 | 0.1 | 5 | 30 | 80 | 0.4 | 40 | 65 | 880 | 85,000 | 93,500 | CAD | カート | 非在庫品 |
| PAE36-15NHDK-A | M36 | 1.5 | 126 | 4.5 | 17 | 31 | 22 | 23.6 | 30 | 45 | 188 | 12 | 46 | 24 | 標準 | 保護機構なし | パッド+ヘッドつき | 400 | 400 | 140000 | 30 | 0.1 | 5 | 30 | 80 | 0.4 | 40 | 65 | 880 | 86,200 | 94,820 | CAD | カート | 非在庫品 |
| PAE36-15NHFD-A | M36 | 1.5 | 126 | 4.5 | 17 | 10 | - | 23.6 | 30 | - | 173 | 12 | 46 | 24 | 標準 | フェルトリング(防塵用) | ヘッドなし | 400 | 400 | 140000 | 30 | 0.1 | 5 | 30 | 80 | 0.4 | 40 | 65 | 810 | 84,200 | 92,620 | CAD | カート | 非在庫品 |
| PAE36-15NHFS-A | M36 | 1.5 | 126 | 4.5 | 17 | 31 | 22 | 23.6 | 30 | 45 | 188 | 12 | 46 | 24 | 標準 | フェルトリング(防塵用) | ヘッドつき | 400 | 400 | 140000 | 30 | 0.1 | 5 | 30 | 80 | 0.4 | 40 | 65 | 880 | 87,900 | 96,690 | CAD | カート | 非在庫品 |
| PAE36-15NHFK-A | M36 | 1.5 | 126 | 4.5 | 17 | 31 | 22 | 23.6 | 30 | 45 | 188 | 12 | 46 | 24 | 標準 | フェルトリング(防塵用) | パッド+ヘッドつき | 400 | 400 | 140000 | 30 | 0.1 | 5 | 30 | 80 | 0.4 | 40 | 65 | 880 | 89,100 | 98,010 | CAD | カート | 非在庫品 |
| PAE36-15NHAD-A | M36 | 1.5 | 126 | 4.5 | 17 | 10 | - | 23.6 | 30 | - | 173 | 12 | 46 | 24 | 標準 | ワイパー(防水用) | ヘッドなし | 400 | 400 | 140000 | 30 | 0.1 | 5 | 30 | 80 | 0.4 | 40 | 65 | 810 | 84,200 | 92,620 | CAD | カート | 非在庫品 |
| PAE36-15NHAS-A | M36 | 1.5 | 126 | 4.5 | 17 | 31 | 22 | 23.6 | 30 | 45 | 188 | 12 | 46 | 24 | 標準 | ワイパー(防水用) | ヘッドつき | 400 | 400 | 140000 | 30 | 0.1 | 5 | 30 | 80 | 0.4 | 40 | 65 | 880 | 87,900 | 96,690 | CAD | カート | 非在庫品 |
| PAE36-15NHAK-A | M36 | 1.5 | 126 | 4.5 | 17 | 31 | 22 | 23.6 | 30 | 45 | 188 | 12 | 46 | 24 | 標準 | ワイパー(防水用) | パッド+ヘッドつき | 400 | 400 | 140000 | 30 | 0.1 | 5 | 30 | 80 | 0.4 | 40 | 65 | 880 | 89,100 | 98,010 | CAD | カート | 非在庫品 |
●全商品にロックナット1個が付属しています。
●表を横にスクロールすることで、すべての項目が確認できます。
商品記号
ストロークタイプを選択
| 商品記号 | ストロークタイプ |
|---|---|
| N | 標準ストローク |
| L | ロングストローク |
ベローズカバータイプは標準ストロークのみとなります。
保護機構を選択




ステンレスヘッドの有無を選択



保護機構にベローズカバーを選択する場合、対応可能な組み合わせは、ステンレスヘッドつきS、またはプラスティックパッド + ステンレスヘッドつきKのいずれかとなります。
PowerStopはZimmer GmbH社の登録商標です。
構造
ステンレスヘッドなし

材質・仕上げ
| PAE | |
|---|---|
| ねじ本体 | SUS303相当 |
| ピストンロッド | SUS420相当 |
| ロックナット*1 | SUS303相当 |
| 調整つまみ | SUS303相当 |
| フェルトリング | フェルト |
| ワイパー | NBR |
| ステンレスヘッド | SUS303相当 |
| プラスティックパッド | TPC |
| ベローズカバー | TPE(青) |
*1: 全商品にロックナット1個が付属しています。複数必要な場合は、ロックナット単体PVMを別途ご注文ください。
使用上の注意
- くり返しでのご使用の前に、用途に合わせて本体の仕様を調整してください。⇒取りつけ・メンテナンス
- 調整した仕様に対して衝突速度が大きい場合、衝突直後の過大な抗力で衝突物のはね返りによりパワーストップや周辺の機器・装置が破損する危険性があります。
- 調整した仕様に対して衝突速度が小さい場合、必要な抗力が発生せず、ねじ本体部に衝突しパワーストップや周辺の機器・装置が破損する危険性があります。
特長
- 独自の構造による高エネルギ吸収。
- なめらかなエネルギ吸収。リニアな減速。
- 一般的なショックアブソーバからのサイズダウンやサイクルタイム短縮による、生産性の向上が可能。
- 調整つまみの設定により、エネルギ吸収時に発生する抗力を衝突速度に合わせた仕様に調整することができます。

- 調整つまみの目盛りが0のとき、PHEの同サイズ・Hタイプ(低速用)と同じ仕様です。値が大きくなると高速用に対応できます。
- 仕様は低速用の(0)から高速用の(5)まで無段階で調整できます。
調整範囲
| min. | max. | |
|---|---|---|
| 目盛り | 0 | 5 |
| 衝突速度(m/s) | 0.1 | 5 |
- 許容偏角:2°
偏角が2°を超える場合はボルトプレサポートPBVをご使用ください。PBV - 高圧チャンバ内でも使用できます。(最大1MPa)
- 使用可能温度:-10℃~70℃
- バイオオイルを使用しているためクリーンルーム内にも使用できます。
- H1認証のオイルを使用しているため、食品産業向け設備にも使用できます。
- M14以上のサイズは、標準ストロークのほかにロングストロークが選択できます。
- ロングストロークは発生する抗力が小さく衝突物に作用する負荷を抑えながら、標準ストロークと同等のエネルギー吸収が可能です。
調整つまみで抗力が変わる原理
PAEのエネルギ吸収時に発生する抗力は、バイパス回路に流すオイルの流量で変わります。バイパス回路に流すオイルの流量は、調整つまみの目盛り位置で調整します。
目盛りの値が大きいほどバイパス回路に流すオイルの流量が多くなり、エネルギ吸収時に発生する抗力は大きくなります。

抗力・ストローク特性(イメージ)

関連商品
| 商品名 | 品番 | 特長 |
|---|---|---|
| ストッパスリーブ | PAH | パワーストップのストロークを任意に設定するためのストッパ。 |
| センサつきストッパスリーブ | PSH | パワーストップのストロークを任意に設定するためのストッパ。 衝突物がパワーストップに接触したことを検出できます。 |
| ボルトプレサポート | PBV | 衝突物との偏角を30°まで許容できます。 |
| 圧力チャンバーシール | PDD | パワーストップ締結部からのエア漏れを防止します。 |
| ロックナット | PVM | パワーストップ用ロックナット |
| 上面取りつけブラケット | PKS | パワーストップ用取りつけブラケット(直交タイプ) |
| 上面取りつけブラケット | ABV-A | パワーストップ用取りつけブラケット(直交タイプ) |
| 平面取りつけブラケット | PKP | パワーストップ用取りつけブラケット(平行タイプ) |







