• モータブラケット

モータブラケット - L型

Servo Motor Mounting Brackets

SMBL

形状図

SMBLモータブラケット - L型 寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

モータフランジサイズ
すべて
□38
□40
□60

単位 : mm

品番 モータフランジサイズ D H P.C.D. M W W1 T B P L L1 L2*1 H1 H2*1 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
SMBL-38-20-M3-RY □38 30 20 45 M3 80 43 10 6.6 64 10 20 29 8 45 170 8,800 9,680 CAD カート 在庫品
SMBL-38-22-M3-RY □38 30 22 45 M3 80 43 10 6.6 64 10 20 29 8 45 170 8,800 9,680 CAD カート 在庫品
SMBL-38-23-M3-RY □38 30 23 45 M3 80 43 10 6.6 64 10 20 29 8 48 180 8,800 9,680 CAD カート 在庫品
SMBL-38-25-M3-RY □38 30 25 45 M3 80 43 10 6.6 64 10 20 29 8 48 180 8,800 9,680 CAD カート 在庫品
SMBL-40-20-M4-RY □40 30 20 46 M4 80 43 10 6.6 64 10 20 29 8 45 170 8,800 9,680 CAD カート 在庫品
SMBL-40-22-M4-RY □40 30 22 46 M4 80 43 10 6.6 64 10 20 29 8 45 170 8,800 9,680 CAD カート 在庫品
SMBL-40-23-M4-RY □40 30 23 46 M4 80 43 10 6.6 64 10 20 29 8 48 180 8,800 9,680 CAD カート 在庫品
SMBL-40-25-M4-RY □40 30 25 46 M4 80 43 10 6.6 64 10 20 29 8 48 180 8,800 9,680 CAD カート 在庫品
SMBL-60-30-M4-RY □60 50 30 70 M4 120 63 12 9 96 13 25 40 8 64 330 10,300 11,330 CAD カート 在庫品
SMBL-60-30-M5-RY □60 50 30 70 M5 120 63 12 9 96 13 25 40 8 64 330 10,300 11,330 CAD カート 在庫品

*1: 外形寸法は鋳肌のため参考値になります。(JIS B 0403による)
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
材質・仕上げ

SMBL
本体 FC200以上
低温黒色クロム処理

特長

  • 小型サーボモータ(フランジサイズ□38・□40・□60)に対応したL型モータブラケット。
  • 50~600Wの定格出力モータに対応しています。

選定表

商品記号 モータメーカ モータフランジサイズ 定格出力(W)
SMBL-38 パナソニック □38 50~100
SMBL-40 パナソニック
三菱電機
安川電機
□40 50~200
SMBL-60 パナソニック
三菱電機
安川電機
□60 100~600

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

モータブラケットにはこのような商品があります