• クランプレバー

クランプレバー(おねじ)

Clamp Lever

LDM

形状図

LDM

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
M16
Lm
すべて
6
8
10
12
16
20
25
32
40
50
63
80
120
本体
カラー
すべて
BK
OR
RD
SG

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lm R H H' h s D d 歯数 最大荷重*1
(N)
最大締付力*1
(kN)
質量
(g)
本体
カラー
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
LDM-3-6-BK M3 0.5 6 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 13 1.4 34 BK 900 990 CAD カート 在庫品
LDM-3-6-OR M3 0.5 6 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 13 1.4 34 OR 900 990 CAD カート 在庫品
LDM-3-6-RD M3 0.5 6 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 13 1.4 34 RD 900 990 CAD カート 在庫品
LDM-3-6-SG M3 0.5 6 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 13 1.4 34 SG 900 990 CAD カート 在庫品
LDM-3-8-BK M3 0.5 8 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 13 1.4 34 BK 900 990 CAD カート 在庫品
LDM-3-8-OR M3 0.5 8 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 13 1.4 34 OR 900 990 CAD カート 在庫品
LDM-3-8-RD M3 0.5 8 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 13 1.4 34 RD 900 990 CAD カート 在庫品
LDM-3-8-SG M3 0.5 8 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 13 1.4 34 SG 900 990 CAD カート 在庫品
LDM-3-10-BK M3 0.5 10 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 13 1.4 35 BK 900 990 CAD カート 在庫品
LDM-3-10-OR M3 0.5 10 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 13 1.4 35 OR 900 990 CAD カート 在庫品
LDM-3-10-RD M3 0.5 10 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 13 1.4 35 RD 900 990 CAD カート 在庫品
LDM-3-10-SG M3 0.5 10 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 13 1.4 35 SG 900 990 CAD カート 在庫品
LDM-3-12-BK M3 0.5 12 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 13 1.4 35 BK 900 990 CAD カート 在庫品
LDM-3-12-OR M3 0.5 12 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 13 1.4 35 OR 900 990 CAD カート 在庫品
LDM-3-12-RD M3 0.5 12 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 13 1.4 35 RD 900 990 CAD カート 在庫品
LDM-3-12-SG M3 0.5 12 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 13 1.4 35 SG 900 990 CAD カート 在庫品
LDM-3-16-BK M3 0.5 16 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 13 1.4 35 BK 900 990 CAD カート 在庫品
LDM-3-16-OR M3 0.5 16 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 13 1.4 35 OR 900 990 CAD カート 在庫品
LDM-3-16-RD M3 0.5 16 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 13 1.4 35 RD 900 990 CAD カート 在庫品
LDM-3-16-SG M3 0.5 16 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 13 1.4 35 SG 900 990 CAD カート 在庫品
LDM-4-10-BK M4 0.7 10 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 29 2.4 35 BK 790 869 CAD カート 在庫品
LDM-4-10-OR M4 0.7 10 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 29 2.4 35 OR 790 869 CAD カート 在庫品
LDM-4-10-RD M4 0.7 10 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 29 2.4 35 RD 790 869 CAD カート 在庫品
LDM-4-10-SG M4 0.7 10 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 29 2.4 35 SG 790 869 CAD カート 在庫品
LDM-4-12-BK M4 0.7 12 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 29 2.4 35 BK 790 869 CAD カート 在庫品
LDM-4-12-OR M4 0.7 12 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 29 2.4 35 OR 790 869 CAD カート 在庫品
LDM-4-12-RD M4 0.7 12 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 29 2.4 35 RD 790 869 CAD カート 在庫品
LDM-4-12-SG M4 0.7 12 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 29 2.4 35 SG 790 869 CAD カート 在庫品
LDM-4-16-BK M4 0.7 16 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 29 2.4 35 BK 790 869 CAD カート 在庫品
LDM-4-16-OR M4 0.7 16 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 29 2.4 35 OR 790 869 CAD カート 在庫品
LDM-4-16-RD M4 0.7 16 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 29 2.4 35 RD 790 869 CAD カート 在庫品
LDM-4-16-SG M4 0.7 16 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 29 2.4 35 SG 790 869 CAD カート 在庫品
LDM-4-20-BK M4 0.7 20 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 29 2.4 35 BK 790 869 CAD カート 在庫品
LDM-4-20-OR M4 0.7 20 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 29 2.4 35 OR 790 869 CAD カート 在庫品
LDM-4-20-RD M4 0.7 20 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 29 2.4 35 RD 790 869 CAD カート 在庫品
LDM-4-20-SG M4 0.7 20 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 29 2.4 35 SG 790 869 CAD カート 在庫品
LDM-4-25-BK M4 0.7 25 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 29 2.4 36 BK 790 869 CAD カート 在庫品
LDM-4-25-OR M4 0.7 25 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 29 2.4 36 OR 790 869 CAD カート 在庫品
LDM-4-25-RD M4 0.7 25 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 29 2.4 36 RD 790 869 CAD カート 在庫品
LDM-4-25-SG M4 0.7 25 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 29 2.4 36 SG 790 869 CAD カート 在庫品
LDM-4-32-BK M4 0.7 32 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 29 2.4 36 BK 790 869 CAD カート 在庫品
LDM-4-32-OR M4 0.7 32 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 29 2.4 36 OR 790 869 CAD カート 在庫品
LDM-4-32-RD M4 0.7 32 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 29 2.4 36 RD 790 869 CAD カート 在庫品
LDM-4-32-SG M4 0.7 32 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 29 2.4 36 SG 790 869 CAD カート 在庫品
LDM-5-12-BK M5 0.8 12 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 60 3.9 36 BK 790 869 CAD カート 在庫品
LDM-5-12-OR M5 0.8 12 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 60 3.9 36 OR 790 869 CAD カート 在庫品
LDM-5-12-RD M5 0.8 12 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 60 3.9 36 RD 790 869 CAD カート 在庫品
LDM-5-12-SG M5 0.8 12 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 60 3.9 36 SG 790 869 CAD カート 在庫品
LDM-5-16-BK M5 0.8 16 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 60 3.9 36 BK 790 869 CAD カート 在庫品
LDM-5-16-OR M5 0.8 16 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 60 3.9 36 OR 790 869 CAD カート 在庫品
LDM-5-16-RD M5 0.8 16 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 60 3.9 36 RD 790 869 CAD カート 在庫品
LDM-5-16-SG M5 0.8 16 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 60 3.9 36 SG 790 869 CAD カート 在庫品
LDM-5-20-BK M5 0.8 20 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 60 3.9 36 BK 790 869 CAD カート 在庫品
LDM-5-20-OR M5 0.8 20 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 60 3.9 36 OR 790 869 CAD カート 在庫品
LDM-5-20-RD M5 0.8 20 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 60 3.9 36 RD 790 869 CAD カート 在庫品
LDM-5-20-SG M5 0.8 20 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 60 3.9 36 SG 790 869 CAD カート 在庫品
LDM-5-25-BK M5 0.8 25 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 60 3.9 37 BK 790 869 CAD カート 在庫品
LDM-5-25-OR M5 0.8 25 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 60 3.9 37 OR 790 869 CAD カート 在庫品
LDM-5-25-RD M5 0.8 25 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 60 3.9 37 RD 790 869 CAD カート 在庫品
LDM-5-25-SG M5 0.8 25 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 60 3.9 37 SG 790 869 CAD カート 在庫品
LDM-5-32-BK M5 0.8 32 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 60 3.9 38 BK 790 869 CAD カート 在庫品
LDM-5-32-OR M5 0.8 32 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 60 3.9 38 OR 790 869 CAD カート 在庫品
LDM-5-32-RD M5 0.8 32 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 60 3.9 38 RD 790 869 CAD カート 在庫品
LDM-5-32-SG M5 0.8 32 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 60 3.9 38 SG 790 869 CAD カート 在庫品
LDM-5-40-BK M5 0.8 40 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 60 3.9 39 BK 800 880 CAD カート 在庫品
LDM-5-40-OR M5 0.8 40 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 60 3.9 39 OR 800 880 CAD カート 在庫品
LDM-5-40-RD M5 0.8 40 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 60 3.9 39 RD 800 880 CAD カート 在庫品
LDM-5-40-SG M5 0.8 40 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 60 3.9 39 SG 800 880 CAD カート 在庫品
LDM-5-50-BK M5 0.8 50 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 60 3.9 40 BK 800 880 CAD カート 在庫品
LDM-5-50-OR M5 0.8 50 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 60 3.9 40 OR 800 880 CAD カート 在庫品
LDM-5-50-RD M5 0.8 50 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 60 3.9 40 RD 800 880 CAD カート 在庫品
LDM-5-50-SG M5 0.8 50 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 60 3.9 40 SG 800 880 CAD カート 在庫品
LDM-6-12-BK M6 1 12 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 100 5.5 36 BK 790 869 CAD カート 在庫品
LDM-6-12-OR M6 1 12 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 100 5.5 36 OR 790 869 CAD カート 在庫品
LDM-6-12-RD M6 1 12 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 100 5.5 36 RD 790 869 CAD カート 在庫品
LDM-6-12-SG M6 1 12 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 100 5.5 36 SG 790 869 CAD カート 在庫品
LDM-6-16-BK M6 1 16 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 100 5.5 36 BK 790 869 CAD カート 在庫品
LDM-6-16-OR M6 1 16 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 100 5.5 36 OR 790 869 CAD カート 在庫品
LDM-6-16-RD M6 1 16 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 100 5.5 36 RD 790 869 CAD カート 在庫品
LDM-6-16-SG M6 1 16 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 100 5.5 36 SG 790 869 CAD カート 在庫品
LDM-6-20-BK M6 1 20 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 100 5.5 37 BK 790 869 CAD カート 在庫品
LDM-6-20-OR M6 1 20 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 100 5.5 37 OR 790 869 CAD カート 在庫品
LDM-6-20-RD M6 1 20 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 100 5.5 37 RD 790 869 CAD カート 在庫品
LDM-6-20-SG M6 1 20 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 100 5.5 37 SG 790 869 CAD カート 在庫品
LDM-6-25-BK M6 1 25 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 100 5.5 38 BK 790 869 CAD カート 在庫品
LDM-6-25-OR M6 1 25 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 100 5.5 38 OR 790 869 CAD カート 在庫品
LDM-6-25-RD M6 1 25 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 100 5.5 38 RD 790 869 CAD カート 在庫品
LDM-6-25-SG M6 1 25 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 100 5.5 38 SG 790 869 CAD カート 在庫品
LDM-6-32-BK M6 1 32 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 100 5.5 39 BK 790 869 CAD カート 在庫品
LDM-6-32-OR M6 1 32 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 100 5.5 39 OR 790 869 CAD カート 在庫品
LDM-6-32-RD M6 1 32 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 100 5.5 39 RD 790 869 CAD カート 在庫品
LDM-6-32-SG M6 1 32 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 100 5.5 39 SG 790 869 CAD カート 在庫品
LDM-6-40-BK M6 1 40 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 100 5.5 41 BK 800 880 CAD カート 在庫品
LDM-6-40-OR M6 1 40 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 100 5.5 41 OR 800 880 CAD カート 在庫品
LDM-6-40-RD M6 1 40 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 100 5.5 41 RD 800 880 CAD カート 在庫品
LDM-6-40-SG M6 1 40 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 100 5.5 41 SG 800 880 CAD カート 在庫品
LDM-6-50-BK M6 1 50 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 100 5.5 42 BK 800 880 CAD カート 在庫品
LDM-6-50-OR M6 1 50 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 100 5.5 42 OR 800 880 CAD カート 在庫品
LDM-6-50-RD M6 1 50 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 100 5.5 42 RD 800 880 CAD カート 在庫品
LDM-6-50-SG M6 1 50 45 34 37.5 24.5 4 13 10 18 100 5.5 42 SG 800 880 CAD カート 在庫品
LDM-6B-12-BK M6 1 12 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 72 5.5 78 BK 980 1,078 CAD カート 在庫品
LDM-6B-12-OR M6 1 12 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 72 5.5 78 OR 980 1,078 CAD カート 在庫品
LDM-6B-12-RD M6 1 12 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 72 5.5 78 RD 980 1,078 CAD カート 在庫品
LDM-6B-12-SG M6 1 12 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 72 5.5 78 SG 980 1,078 CAD カート 在庫品
LDM-6B-16-BK M6 1 16 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 72 5.5 79 BK 980 1,078 CAD カート 在庫品
LDM-6B-16-OR M6 1 16 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 72 5.5 79 OR 980 1,078 CAD カート 在庫品
LDM-6B-16-RD M6 1 16 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 72 5.5 79 RD 980 1,078 CAD カート 在庫品
LDM-6B-16-SG M6 1 16 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 72 5.5 79 SG 980 1,078 CAD カート 在庫品
LDM-6B-20-BK M6 1 20 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 72 5.5 80 BK 980 1,078 CAD カート 在庫品
LDM-6B-20-OR M6 1 20 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 72 5.5 80 OR 980 1,078 CAD カート 在庫品
LDM-6B-20-RD M6 1 20 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 72 5.5 80 RD 980 1,078 CAD カート 在庫品
LDM-6B-20-SG M6 1 20 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 72 5.5 80 SG 980 1,078 CAD カート 在庫品
LDM-6B-25-BK M6 1 25 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 72 5.5 81 BK 980 1,078 CAD カート 在庫品
LDM-6B-25-OR M6 1 25 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 72 5.5 81 OR 980 1,078 CAD カート 在庫品
LDM-6B-25-RD M6 1 25 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 72 5.5 81 RD 980 1,078 CAD カート 在庫品
LDM-6B-25-SG M6 1 25 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 72 5.5 81 SG 980 1,078 CAD カート 在庫品
LDM-6B-32-BK M6 1 32 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 72 5.5 82 BK 980 1,078 CAD カート 在庫品
LDM-6B-32-OR M6 1 32 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 72 5.5 82 OR 980 1,078 CAD カート 在庫品
LDM-6B-32-RD M6 1 32 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 72 5.5 82 RD 980 1,078 CAD カート 在庫品
LDM-6B-32-SG M6 1 32 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 72 5.5 82 SG 980 1,078 CAD カート 在庫品
LDM-6B-40-BK M6 1 40 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 72 5.5 84 BK 980 1,078 CAD カート 在庫品
LDM-6B-40-OR M6 1 40 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 72 5.5 84 OR 980 1,078 CAD カート 在庫品
LDM-6B-40-RD M6 1 40 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 72 5.5 84 RD 980 1,078 CAD カート 在庫品
LDM-6B-40-SG M6 1 40 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 72 5.5 84 SG 980 1,078 CAD カート 在庫品
LDM-6B-50-BK M6 1 50 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 72 5.5 85 BK 990 1,089 CAD カート 在庫品
LDM-6B-50-OR M6 1 50 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 72 5.5 85 OR 990 1,089 CAD カート 在庫品
LDM-6B-50-RD M6 1 50 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 72 5.5 85 RD 990 1,089 CAD カート 在庫品
LDM-6B-50-SG M6 1 50 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 72 5.5 85 SG 990 1,089 CAD カート 在庫品
LDM-6B-63-BK M6 1 63 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 72 5.5 87 BK 1,060 1,166 CAD カート 在庫品
LDM-6B-63-OR M6 1 63 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 72 5.5 87 OR 1,060 1,166 CAD カート 在庫品
LDM-6B-63-RD M6 1 63 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 72 5.5 87 RD 1,060 1,166 CAD カート 在庫品
LDM-6B-63-SG M6 1 63 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 72 5.5 87 SG 1,060 1,166 CAD カート 在庫品
LDM-8-12-BK M8 1.25 12 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 180 10 81 BK 980 1,078 CAD カート 在庫品
LDM-8-12-OR M8 1.25 12 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 180 10 81 OR 980 1,078 CAD カート 在庫品
LDM-8-12-RD M8 1.25 12 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 180 10 81 RD 980 1,078 CAD カート 在庫品
LDM-8-12-SG M8 1.25 12 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 180 10 81 SG 980 1,078 CAD カート 在庫品
LDM-8-16-BK M8 1.25 16 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 180 10 82 BK 980 1,078 CAD カート 在庫品
LDM-8-16-OR M8 1.25 16 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 180 10 82 OR 980 1,078 CAD カート 在庫品
LDM-8-16-RD M8 1.25 16 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 180 10 82 RD 980 1,078 CAD カート 在庫品
LDM-8-16-SG M8 1.25 16 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 180 10 82 SG 980 1,078 CAD カート 在庫品
LDM-8-20-BK M8 1.25 20 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 180 10 83 BK 980 1,078 CAD カート 在庫品
LDM-8-20-OR M8 1.25 20 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 180 10 83 OR 980 1,078 CAD カート 在庫品
LDM-8-20-RD M8 1.25 20 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 180 10 83 RD 980 1,078 CAD カート 在庫品
LDM-8-20-SG M8 1.25 20 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 180 10 83 SG 980 1,078 CAD カート 在庫品
LDM-8-25-BK M8 1.25 25 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 180 10 85 BK 980 1,078 CAD カート 在庫品
LDM-8-25-OR M8 1.25 25 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 180 10 85 OR 980 1,078 CAD カート 在庫品
LDM-8-25-RD M8 1.25 25 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 180 10 85 RD 980 1,078 CAD カート 在庫品
LDM-8-25-SG M8 1.25 25 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 180 10 85 SG 980 1,078 CAD カート 在庫品
LDM-8-32-BK M8 1.25 32 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 180 10 86 BK 980 1,078 CAD カート 在庫品
LDM-8-32-OR M8 1.25 32 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 180 10 86 OR 980 1,078 CAD カート 在庫品
LDM-8-32-RD M8 1.25 32 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 180 10 86 RD 980 1,078 CAD カート 在庫品
LDM-8-32-SG M8 1.25 32 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 180 10 86 SG 980 1,078 CAD カート 在庫品
LDM-8-40-BK M8 1.25 40 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 180 10 89 BK 980 1,078 CAD カート 在庫品
LDM-8-40-OR M8 1.25 40 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 180 10 89 OR 980 1,078 CAD カート 在庫品
LDM-8-40-RD M8 1.25 40 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 180 10 89 RD 980 1,078 CAD カート 在庫品
LDM-8-40-SG M8 1.25 40 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 180 10 89 SG 980 1,078 CAD カート 在庫品
LDM-8-50-BK M8 1.25 50 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 180 10 92 BK 990 1,089 CAD カート 在庫品
LDM-8-50-OR M8 1.25 50 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 180 10 92 OR 990 1,089 CAD カート 在庫品
LDM-8-50-RD M8 1.25 50 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 180 10 92 RD 990 1,089 CAD カート 在庫品
LDM-8-50-SG M8 1.25 50 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 180 10 92 SG 990 1,089 CAD カート 在庫品
LDM-8-63-BK M8 1.25 63 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 180 10 96 BK 1,060 1,166 CAD カート 在庫品
LDM-8-63-OR M8 1.25 63 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 180 10 96 OR 1,060 1,166 CAD カート 在庫品
LDM-8-63-RD M8 1.25 63 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 180 10 96 RD 1,060 1,166 CAD カート 在庫品
LDM-8-63-SG M8 1.25 63 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 180 10 96 SG 1,060 1,166 CAD カート 在庫品
LDM-8B-16-BK M8 1.25 16 78 54 58 36 8 21 16 26 140 10 131 BK 1,170 1,287 CAD カート 在庫品
LDM-8B-16-OR M8 1.25 16 78 54 58 36 8 21 16 26 140 10 131 OR 1,170 1,287 CAD カート 在庫品
LDM-8B-16-RD M8 1.25 16 78 54 58 36 8 21 16 26 140 10 131 RD 1,170 1,287 CAD カート 在庫品
LDM-8B-16-SG M8 1.25 16 78 54 58 36 8 21 16 26 140 10 131 SG 1,170 1,287 CAD カート 在庫品
LDM-8B-20-BK M8 1.25 20 78 54 58 36 8 21 16 26 140 10 132 BK 1,170 1,287 CAD カート 在庫品
LDM-8B-20-OR M8 1.25 20 78 54 58 36 8 21 16 26 140 10 132 OR 1,170 1,287 CAD カート 在庫品
LDM-8B-20-RD M8 1.25 20 78 54 58 36 8 21 16 26 140 10 132 RD 1,170 1,287 CAD カート 在庫品
LDM-8B-20-SG M8 1.25 20 78 54 58 36 8 21 16 26 140 10 132 SG 1,170 1,287 CAD カート 在庫品
LDM-8B-25-BK M8 1.25 25 78 54 58 36 8 21 16 26 140 10 133 BK 1,170 1,287 CAD カート 在庫品
LDM-8B-25-OR M8 1.25 25 78 54 58 36 8 21 16 26 140 10 133 OR 1,170 1,287 CAD カート 在庫品
LDM-8B-25-RD M8 1.25 25 78 54 58 36 8 21 16 26 140 10 133 RD 1,170 1,287 CAD カート 在庫品
LDM-8B-25-SG M8 1.25 25 78 54 58 36 8 21 16 26 140 10 133 SG 1,170 1,287 CAD カート 在庫品
LDM-8B-32-BK M8 1.25 32 78 54 58 36 8 21 16 26 140 10 136 BK 1,220 1,342 CAD カート 在庫品
LDM-8B-32-OR M8 1.25 32 78 54 58 36 8 21 16 26 140 10 136 OR 1,220 1,342 CAD カート 在庫品
LDM-8B-32-RD M8 1.25 32 78 54 58 36 8 21 16 26 140 10 136 RD 1,220 1,342 CAD カート 在庫品
LDM-8B-32-SG M8 1.25 32 78 54 58 36 8 21 16 26 140 10 136 SG 1,220 1,342 CAD カート 在庫品
LDM-8B-40-BK M8 1.25 40 78 54 58 36 8 21 16 26 140 10 140 BK 1,230 1,353 CAD カート 在庫品
LDM-8B-40-OR M8 1.25 40 78 54 58 36 8 21 16 26 140 10 140 OR 1,230 1,353 CAD カート 在庫品
LDM-8B-40-RD M8 1.25 40 78 54 58 36 8 21 16 26 140 10 140 RD 1,230 1,353 CAD カート 在庫品
LDM-8B-40-SG M8 1.25 40 78 54 58 36 8 21 16 26 140 10 140 SG 1,230 1,353 CAD カート 在庫品
LDM-8B-50-BK M8 1.25 50 78 54 58 36 8 21 16 26 140 10 143 BK 1,290 1,419 CAD カート 在庫品
LDM-8B-50-OR M8 1.25 50 78 54 58 36 8 21 16 26 140 10 143 OR 1,290 1,419 CAD カート 在庫品
LDM-8B-50-RD M8 1.25 50 78 54 58 36 8 21 16 26 140 10 143 RD 1,290 1,419 CAD カート 在庫品
LDM-8B-50-SG M8 1.25 50 78 54 58 36 8 21 16 26 140 10 143 SG 1,290 1,419 CAD カート 在庫品
LDM-8B-63-BK M8 1.25 63 78 54 58 36 8 21 16 26 140 10 147 BK 1,320 1,452 CAD カート 在庫品
LDM-8B-63-OR M8 1.25 63 78 54 58 36 8 21 16 26 140 10 147 OR 1,320 1,452 CAD カート 在庫品
LDM-8B-63-RD M8 1.25 63 78 54 58 36 8 21 16 26 140 10 147 RD 1,320 1,452 CAD カート 在庫品
LDM-8B-63-SG M8 1.25 63 78 54 58 36 8 21 16 26 140 10 147 SG 1,320 1,452 CAD カート 在庫品
LDM-8B-80-BK M8 1.25 80 78 54 58 36 8 21 16 26 140 10 152 BK 1,450 1,595 CAD カート 在庫品
LDM-8B-80-OR M8 1.25 80 78 54 58 36 8 21 16 26 140 10 152 OR 1,450 1,595 CAD カート 在庫品
LDM-8B-80-RD M8 1.25 80 78 54 58 36 8 21 16 26 140 10 152 RD 1,450 1,595 CAD カート 在庫品
LDM-8B-80-SG M8 1.25 80 78 54 58 36 8 21 16 26 140 10 152 SG 1,450 1,595 CAD カート 在庫品
LDM-10A-20-BK M10 1.5 20 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 360 16 86 BK 1,030 1,133 CAD カート 在庫品
LDM-10A-20-OR M10 1.5 20 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 360 16 86 OR 1,030 1,133 CAD カート 在庫品
LDM-10A-20-RD M10 1.5 20 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 360 16 86 RD 1,030 1,133 CAD カート 在庫品
LDM-10A-20-SG M10 1.5 20 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 360 16 86 SG 1,030 1,133 CAD カート 在庫品
LDM-10A-25-BK M10 1.5 25 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 360 16 89 BK 1,030 1,133 CAD カート 在庫品
LDM-10A-25-OR M10 1.5 25 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 360 16 89 OR 1,030 1,133 CAD カート 在庫品
LDM-10A-25-RD M10 1.5 25 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 360 16 89 RD 1,030 1,133 CAD カート 在庫品
LDM-10A-25-SG M10 1.5 25 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 360 16 89 SG 1,030 1,133 CAD カート 在庫品
LDM-10A-32-BK M10 1.5 32 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 360 16 93 BK 1,030 1,133 CAD カート 在庫品
LDM-10A-32-OR M10 1.5 32 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 360 16 93 OR 1,030 1,133 CAD カート 在庫品
LDM-10A-32-RD M10 1.5 32 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 360 16 93 RD 1,030 1,133 CAD カート 在庫品
LDM-10A-32-SG M10 1.5 32 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 360 16 93 SG 1,030 1,133 CAD カート 在庫品
LDM-10A-40-BK M10 1.5 40 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 360 16 95 BK 1,030 1,133 CAD カート 在庫品
LDM-10A-40-OR M10 1.5 40 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 360 16 95 OR 1,030 1,133 CAD カート 在庫品
LDM-10A-40-RD M10 1.5 40 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 360 16 95 RD 1,030 1,133 CAD カート 在庫品
LDM-10A-40-SG M10 1.5 40 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 360 16 95 SG 1,030 1,133 CAD カート 在庫品
LDM-10A-50-BK M10 1.5 50 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 360 16 100 BK 1,100 1,210 CAD カート 在庫品
LDM-10A-50-OR M10 1.5 50 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 360 16 100 OR 1,100 1,210 CAD カート 在庫品
LDM-10A-50-RD M10 1.5 50 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 360 16 100 RD 1,100 1,210 CAD カート 在庫品
LDM-10A-50-SG M10 1.5 50 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 360 16 100 SG 1,100 1,210 CAD カート 在庫品
LDM-10A-63-BK M10 1.5 63 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 360 16 107 BK 1,130 1,243 CAD カート 在庫品
LDM-10A-63-OR M10 1.5 63 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 360 16 107 OR 1,130 1,243 CAD カート 在庫品
LDM-10A-63-RD M10 1.5 63 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 360 16 107 RD 1,130 1,243 CAD カート 在庫品
LDM-10A-63-SG M10 1.5 63 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 360 16 107 SG 1,130 1,243 CAD カート 在庫品
LDM-10A-80-BK M10 1.5 80 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 360 16 127 BK 1,150 1,265 CAD カート 在庫品
LDM-10A-80-OR M10 1.5 80 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 360 16 127 OR 1,150 1,265 CAD カート 在庫品
LDM-10A-80-RD M10 1.5 80 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 360 16 127 RD 1,150 1,265 CAD カート 在庫品
LDM-10A-80-SG M10 1.5 80 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 24 360 16 127 SG 1,150 1,265 CAD カート 在庫品
LDM-10-16-BK M10 1.5 16 78 54 58 36 8 21 16 26 290 16 135 BK 1,170 1,287 CAD カート 在庫品
LDM-10-16-OR M10 1.5 16 78 54 58 36 8 21 16 26 290 16 135 OR 1,170 1,287 CAD カート 在庫品
LDM-10-16-RD M10 1.5 16 78 54 58 36 8 21 16 26 290 16 135 RD 1,170 1,287 CAD カート 在庫品
LDM-10-16-SG M10 1.5 16 78 54 58 36 8 21 16 26 290 16 135 SG 1,170 1,287 CAD カート 在庫品
LDM-10-20-BK M10 1.5 20 78 54 58 36 8 21 16 26 290 16 136 BK 1,170 1,287 CAD カート 在庫品
LDM-10-20-OR M10 1.5 20 78 54 58 36 8 21 16 26 290 16 136 OR 1,170 1,287 CAD カート 在庫品
LDM-10-20-RD M10 1.5 20 78 54 58 36 8 21 16 26 290 16 136 RD 1,170 1,287 CAD カート 在庫品
LDM-10-20-SG M10 1.5 20 78 54 58 36 8 21 16 26 290 16 136 SG 1,170 1,287 CAD カート 在庫品
LDM-10-25-BK M10 1.5 25 78 54 58 36 8 21 16 26 290 16 139 BK 1,180 1,298 CAD カート 在庫品
LDM-10-25-OR M10 1.5 25 78 54 58 36 8 21 16 26 290 16 139 OR 1,180 1,298 CAD カート 在庫品
LDM-10-25-RD M10 1.5 25 78 54 58 36 8 21 16 26 290 16 139 RD 1,180 1,298 CAD カート 在庫品
LDM-10-25-SG M10 1.5 25 78 54 58 36 8 21 16 26 290 16 139 SG 1,180 1,298 CAD カート 在庫品
LDM-10-32-BK M10 1.5 32 78 54 58 36 8 21 16 26 290 16 142 BK 1,230 1,353 CAD カート 在庫品
LDM-10-32-OR M10 1.5 32 78 54 58 36 8 21 16 26 290 16 142 OR 1,230 1,353 CAD カート 在庫品
LDM-10-32-RD M10 1.5 32 78 54 58 36 8 21 16 26 290 16 142 RD 1,230 1,353 CAD カート 在庫品
LDM-10-32-SG M10 1.5 32 78 54 58 36 8 21 16 26 290 16 142 SG 1,230 1,353 CAD カート 在庫品
LDM-10-40-BK M10 1.5 40 78 54 58 36 8 21 16 26 290 16 146 BK 1,240 1,364 CAD カート 在庫品
LDM-10-40-OR M10 1.5 40 78 54 58 36 8 21 16 26 290 16 146 OR 1,240 1,364 CAD カート 在庫品
LDM-10-40-RD M10 1.5 40 78 54 58 36 8 21 16 26 290 16 146 RD 1,240 1,364 CAD カート 在庫品
LDM-10-40-SG M10 1.5 40 78 54 58 36 8 21 16 26 290 16 146 SG 1,240 1,364 CAD カート 在庫品
LDM-10-50-BK M10 1.5 50 78 54 58 36 8 21 16 26 290 16 151 BK 1,300 1,430 CAD カート 在庫品
LDM-10-50-OR M10 1.5 50 78 54 58 36 8 21 16 26 290 16 151 OR 1,300 1,430 CAD カート 在庫品
LDM-10-50-RD M10 1.5 50 78 54 58 36 8 21 16 26 290 16 151 RD 1,300 1,430 CAD カート 在庫品
LDM-10-50-SG M10 1.5 50 78 54 58 36 8 21 16 26 290 16 151 SG 1,300 1,430 CAD カート 在庫品
LDM-10-63-BK M10 1.5 63 78 54 58 36 8 21 16 26 290 16 158 BK 1,330 1,463 CAD カート 在庫品
LDM-10-63-OR M10 1.5 63 78 54 58 36 8 21 16 26 290 16 158 OR 1,330 1,463 CAD カート 在庫品
LDM-10-63-RD M10 1.5 63 78 54 58 36 8 21 16 26 290 16 158 RD 1,330 1,463 CAD カート 在庫品
LDM-10-63-SG M10 1.5 63 78 54 58 36 8 21 16 26 290 16 158 SG 1,330 1,463 CAD カート 在庫品
LDM-10-80-BK M10 1.5 80 78 54 58 36 8 21 16 26 290 16 166 BK 1,460 1,606 CAD カート 在庫品
LDM-10-80-OR M10 1.5 80 78 54 58 36 8 21 16 26 290 16 166 OR 1,460 1,606 CAD カート 在庫品
LDM-10-80-RD M10 1.5 80 78 54 58 36 8 21 16 26 290 16 166 RD 1,460 1,606 CAD カート 在庫品
LDM-10-80-SG M10 1.5 80 78 54 58 36 8 21 16 26 290 16 166 SG 1,460 1,606 CAD カート 在庫品
LDM-10B-16-BK M10 1.5 16 92 64 68 43 11 24 19 28 240 16 199 BK 1,590 1,749 CAD カート 在庫品
LDM-10B-16-OR M10 1.5 16 92 64 68 43 11 24 19 28 240 16 199 OR 1,590 1,749 CAD カート 在庫品
LDM-10B-16-RD M10 1.5 16 92 64 68 43 11 24 19 28 240 16 199 RD 1,590 1,749 CAD カート 在庫品
LDM-10B-16-SG M10 1.5 16 92 64 68 43 11 24 19 28 240 16 199 SG 1,590 1,749 CAD カート 在庫品
LDM-10B-20-BK M10 1.5 20 92 64 68 43 11 24 19 28 240 16 202 BK 1,590 1,749 CAD カート 在庫品
LDM-10B-20-OR M10 1.5 20 92 64 68 43 11 24 19 28 240 16 202 OR 1,590 1,749 CAD カート 在庫品
LDM-10B-20-RD M10 1.5 20 92 64 68 43 11 24 19 28 240 16 202 RD 1,590 1,749 CAD カート 在庫品
LDM-10B-20-SG M10 1.5 20 92 64 68 43 11 24 19 28 240 16 202 SG 1,590 1,749 CAD カート 在庫品
LDM-10B-25-BK M10 1.5 25 92 64 68 43 11 24 19 28 240 16 205 BK 1,620 1,782 CAD カート 在庫品
LDM-10B-25-OR M10 1.5 25 92 64 68 43 11 24 19 28 240 16 205 OR 1,620 1,782 CAD カート 在庫品
LDM-10B-25-RD M10 1.5 25 92 64 68 43 11 24 19 28 240 16 205 RD 1,620 1,782 CAD カート 在庫品
LDM-10B-25-SG M10 1.5 25 92 64 68 43 11 24 19 28 240 16 205 SG 1,620 1,782 CAD カート 在庫品
LDM-10B-32-BK M10 1.5 32 92 64 68 43 11 24 19 28 240 16 209 BK 1,650 1,815 CAD カート 在庫品
LDM-10B-32-OR M10 1.5 32 92 64 68 43 11 24 19 28 240 16 209 OR 1,650 1,815 CAD カート 在庫品
LDM-10B-32-RD M10 1.5 32 92 64 68 43 11 24 19 28 240 16 209 RD 1,650 1,815 CAD カート 在庫品
LDM-10B-32-SG M10 1.5 32 92 64 68 43 11 24 19 28 240 16 209 SG 1,650 1,815 CAD カート 在庫品
LDM-10B-40-BK M10 1.5 40 92 64 68 43 11 24 19 28 240 16 213 BK 1,700 1,870 CAD カート 在庫品
LDM-10B-40-OR M10 1.5 40 92 64 68 43 11 24 19 28 240 16 213 OR 1,700 1,870 CAD カート 在庫品
LDM-10B-40-RD M10 1.5 40 92 64 68 43 11 24 19 28 240 16 213 RD 1,700 1,870 CAD カート 在庫品
LDM-10B-40-SG M10 1.5 40 92 64 68 43 11 24 19 28 240 16 213 SG 1,700 1,870 CAD カート 在庫品
LDM-10B-50-BK M10 1.5 50 92 64 68 43 11 24 19 28 240 16 219 BK 1,740 1,914 CAD カート 在庫品
LDM-10B-50-OR M10 1.5 50 92 64 68 43 11 24 19 28 240 16 219 OR 1,740 1,914 CAD カート 在庫品
LDM-10B-50-RD M10 1.5 50 92 64 68 43 11 24 19 28 240 16 219 RD 1,740 1,914 CAD カート 在庫品
LDM-10B-50-SG M10 1.5 50 92 64 68 43 11 24 19 28 240 16 219 SG 1,740 1,914 CAD カート 在庫品
LDM-10B-63-BK M10 1.5 63 92 64 68 43 11 24 19 28 240 16 224 BK 1,820 2,002 CAD カート 在庫品
LDM-10B-63-OR M10 1.5 63 92 64 68 43 11 24 19 28 240 16 224 OR 1,820 2,002 CAD カート 在庫品
LDM-10B-63-RD M10 1.5 63 92 64 68 43 11 24 19 28 240 16 224 RD 1,820 2,002 CAD カート 在庫品
LDM-10B-63-SG M10 1.5 63 92 64 68 43 11 24 19 28 240 16 224 SG 1,820 2,002 CAD カート 在庫品
LDM-10B-80-BK M10 1.5 80 92 64 68 43 11 24 19 28 240 16 235 BK 1,950 2,145 CAD カート 在庫品
LDM-10B-80-OR M10 1.5 80 92 64 68 43 11 24 19 28 240 16 235 OR 1,950 2,145 CAD カート 在庫品
LDM-10B-80-RD M10 1.5 80 92 64 68 43 11 24 19 28 240 16 235 RD 1,950 2,145 CAD カート 在庫品
LDM-10B-80-SG M10 1.5 80 92 64 68 43 11 24 19 28 240 16 235 SG 1,950 2,145 CAD カート 在庫品
LDM-12A-20-BK M12 1.75 20 78 54 58 36 8 21 16 26 500 23 141 BK 1,290 1,419 CAD カート 在庫品
LDM-12A-20-OR M12 1.75 20 78 54 58 36 8 21 16 26 500 23 141 OR 1,290 1,419 CAD カート 在庫品
LDM-12A-20-RD M12 1.75 20 78 54 58 36 8 21 16 26 500 23 141 RD 1,290 1,419 CAD カート 在庫品
LDM-12A-20-SG M12 1.75 20 78 54 58 36 8 21 16 26 500 23 141 SG 1,290 1,419 CAD カート 在庫品
LDM-12A-25-BK M12 1.75 25 78 54 58 36 8 21 16 26 500 23 145 BK 1,240 1,364 CAD カート 在庫品
LDM-12A-25-OR M12 1.75 25 78 54 58 36 8 21 16 26 500 23 145 OR 1,240 1,364 CAD カート 在庫品
LDM-12A-25-RD M12 1.75 25 78 54 58 36 8 21 16 26 500 23 145 RD 1,240 1,364 CAD カート 在庫品
LDM-12A-25-SG M12 1.75 25 78 54 58 36 8 21 16 26 500 23 145 SG 1,240 1,364 CAD カート 在庫品
LDM-12A-32-BK M12 1.75 32 78 54 58 36 8 21 16 26 500 23 150 BK 1,250 1,375 CAD カート 在庫品
LDM-12A-32-OR M12 1.75 32 78 54 58 36 8 21 16 26 500 23 150 OR 1,250 1,375 CAD カート 在庫品
LDM-12A-32-RD M12 1.75 32 78 54 58 36 8 21 16 26 500 23 150 RD 1,250 1,375 CAD カート 在庫品
LDM-12A-32-SG M12 1.75 32 78 54 58 36 8 21 16 26 500 23 150 SG 1,250 1,375 CAD カート 在庫品
LDM-12A-40-BK M12 1.75 40 78 54 58 36 8 21 16 26 500 23 156 BK 1,260 1,386 CAD カート 在庫品
LDM-12A-40-OR M12 1.75 40 78 54 58 36 8 21 16 26 500 23 156 OR 1,260 1,386 CAD カート 在庫品
LDM-12A-40-RD M12 1.75 40 78 54 58 36 8 21 16 26 500 23 156 RD 1,260 1,386 CAD カート 在庫品
LDM-12A-40-SG M12 1.75 40 78 54 58 36 8 21 16 26 500 23 156 SG 1,260 1,386 CAD カート 在庫品
LDM-12A-50-BK M12 1.75 50 78 54 58 36 8 21 16 26 500 23 163 BK 1,300 1,430 CAD カート 在庫品
LDM-12A-50-OR M12 1.75 50 78 54 58 36 8 21 16 26 500 23 163 OR 1,300 1,430 CAD カート 在庫品
LDM-12A-50-RD M12 1.75 50 78 54 58 36 8 21 16 26 500 23 163 RD 1,300 1,430 CAD カート 在庫品
LDM-12A-50-SG M12 1.75 50 78 54 58 36 8 21 16 26 500 23 163 SG 1,300 1,430 CAD カート 在庫品
LDM-12A-63-BK M12 1.75 63 78 54 58 36 8 21 16 26 500 23 171 BK 1,330 1,463 CAD カート 在庫品
LDM-12A-63-OR M12 1.75 63 78 54 58 36 8 21 16 26 500 23 171 OR 1,330 1,463 CAD カート 在庫品
LDM-12A-63-RD M12 1.75 63 78 54 58 36 8 21 16 26 500 23 171 RD 1,330 1,463 CAD カート 在庫品
LDM-12A-63-SG M12 1.75 63 78 54 58 36 8 21 16 26 500 23 171 SG 1,330 1,463 CAD カート 在庫品
LDM-12A-80-BK M12 1.75 80 78 54 58 36 8 21 16 26 500 23 183 BK 1,460 1,606 CAD カート 在庫品
LDM-12A-80-OR M12 1.75 80 78 54 58 36 8 21 16 26 500 23 183 OR 1,460 1,606 CAD カート 在庫品
LDM-12A-80-RD M12 1.75 80 78 54 58 36 8 21 16 26 500 23 183 RD 1,460 1,606 CAD カート 在庫品
LDM-12A-80-SG M12 1.75 80 78 54 58 36 8 21 16 26 500 23 183 SG 1,460 1,606 CAD カート 在庫品
LDM-12-16-BK M12 1.75 16 92 64 68 43 11 24 19 28 420 23 222 BK 1,590 1,749 CAD カート 在庫品
LDM-12-16-OR M12 1.75 16 92 64 68 43 11 24 19 28 420 23 222 OR 1,590 1,749 CAD カート 在庫品
LDM-12-16-RD M12 1.75 16 92 64 68 43 11 24 19 28 420 23 222 RD 1,590 1,749 CAD カート 在庫品
LDM-12-16-SG M12 1.75 16 92 64 68 43 11 24 19 28 420 23 222 SG 1,590 1,749 CAD カート 在庫品
LDM-12-20-BK M12 1.75 20 92 64 68 43 11 24 19 28 420 23 226 BK 1,590 1,749 CAD カート 在庫品
LDM-12-20-OR M12 1.75 20 92 64 68 43 11 24 19 28 420 23 226 OR 1,590 1,749 CAD カート 在庫品
LDM-12-20-RD M12 1.75 20 92 64 68 43 11 24 19 28 420 23 226 RD 1,590 1,749 CAD カート 在庫品
LDM-12-20-SG M12 1.75 20 92 64 68 43 11 24 19 28 420 23 226 SG 1,590 1,749 CAD カート 在庫品
LDM-12-25-BK M12 1.75 25 92 64 68 43 11 24 19 28 420 23 230 BK 1,480 1,628 CAD カート 在庫品
LDM-12-25-OR M12 1.75 25 92 64 68 43 11 24 19 28 420 23 230 OR 1,480 1,628 CAD カート 在庫品
LDM-12-25-RD M12 1.75 25 92 64 68 43 11 24 19 28 420 23 230 RD 1,480 1,628 CAD カート 在庫品
LDM-12-25-SG M12 1.75 25 92 64 68 43 11 24 19 28 420 23 230 SG 1,480 1,628 CAD カート 在庫品
LDM-12-32-BK M12 1.75 32 92 64 68 43 11 24 19 28 420 23 234 BK 1,520 1,672 CAD カート 在庫品
LDM-12-32-OR M12 1.75 32 92 64 68 43 11 24 19 28 420 23 234 OR 1,520 1,672 CAD カート 在庫品
LDM-12-32-RD M12 1.75 32 92 64 68 43 11 24 19 28 420 23 234 RD 1,520 1,672 CAD カート 在庫品
LDM-12-32-SG M12 1.75 32 92 64 68 43 11 24 19 28 420 23 234 SG 1,520 1,672 CAD カート 在庫品
LDM-12-40-BK M12 1.75 40 92 64 68 43 11 24 19 28 420 23 239 BK 1,560 1,716 CAD カート 在庫品
LDM-12-40-OR M12 1.75 40 92 64 68 43 11 24 19 28 420 23 239 OR 1,560 1,716 CAD カート 在庫品
LDM-12-40-RD M12 1.75 40 92 64 68 43 11 24 19 28 420 23 239 RD 1,560 1,716 CAD カート 在庫品
LDM-12-40-SG M12 1.75 40 92 64 68 43 11 24 19 28 420 23 239 SG 1,560 1,716 CAD カート 在庫品
LDM-12-50-BK M12 1.75 50 92 64 68 43 11 24 19 28 420 23 246 BK 1,610 1,771 CAD カート 在庫品
LDM-12-50-OR M12 1.75 50 92 64 68 43 11 24 19 28 420 23 246 OR 1,610 1,771 CAD カート 在庫品
LDM-12-50-RD M12 1.75 50 92 64 68 43 11 24 19 28 420 23 246 RD 1,610 1,771 CAD カート 在庫品
LDM-12-50-SG M12 1.75 50 92 64 68 43 11 24 19 28 420 23 246 SG 1,610 1,771 CAD カート 在庫品
LDM-12-63-BK M12 1.75 63 92 64 68 43 11 24 19 28 420 23 256 BK 1,660 1,826 CAD カート 在庫品
LDM-12-63-OR M12 1.75 63 92 64 68 43 11 24 19 28 420 23 256 OR 1,660 1,826 CAD カート 在庫品
LDM-12-63-RD M12 1.75 63 92 64 68 43 11 24 19 28 420 23 256 RD 1,660 1,826 CAD カート 在庫品
LDM-12-63-SG M12 1.75 63 92 64 68 43 11 24 19 28 420 23 256 SG 1,660 1,826 CAD カート 在庫品
LDM-12-80-BK M12 1.75 80 92 64 68 43 11 24 19 28 420 23 267 BK 1,810 1,991 CAD カート 在庫品
LDM-12-80-OR M12 1.75 80 92 64 68 43 11 24 19 28 420 23 267 OR 1,810 1,991 CAD カート 在庫品
LDM-12-80-RD M12 1.75 80 92 64 68 43 11 24 19 28 420 23 267 RD 1,810 1,991 CAD カート 在庫品
LDM-12-80-SG M12 1.75 80 92 64 68 43 11 24 19 28 420 23 267 SG 1,810 1,991 CAD カート 在庫品
LDM-12B-25-BK M12 1.75 25 108 75 80 50.5 12 30 23 30 360 23 350 BK 2,480 2,728 CAD カート 在庫品
LDM-12B-25-OR M12 1.75 25 108 75 80 50.5 12 30 23 30 360 23 350 OR 2,480 2,728 CAD カート 在庫品
LDM-12B-25-RD M12 1.75 25 108 75 80 50.5 12 30 23 30 360 23 350 RD 2,480 2,728 CAD カート 在庫品
LDM-12B-25-SG M12 1.75 25 108 75 80 50.5 12 30 23 30 360 23 350 SG 2,480 2,728 CAD カート 在庫品
LDM-12B-32-BK M12 1.75 32 108 75 80 50.5 12 30 23 30 360 23 354 BK 2,480 2,728 CAD カート 在庫品
LDM-12B-32-OR M12 1.75 32 108 75 80 50.5 12 30 23 30 360 23 354 OR 2,480 2,728 CAD カート 在庫品
LDM-12B-32-RD M12 1.75 32 108 75 80 50.5 12 30 23 30 360 23 354 RD 2,480 2,728 CAD カート 在庫品
LDM-12B-32-SG M12 1.75 32 108 75 80 50.5 12 30 23 30 360 23 354 SG 2,480 2,728 CAD カート 在庫品
LDM-12B-40-BK M12 1.75 40 108 75 80 50.5 12 30 23 30 360 23 359 BK 2,550 2,805 CAD カート 在庫品
LDM-12B-40-OR M12 1.75 40 108 75 80 50.5 12 30 23 30 360 23 359 OR 2,550 2,805 CAD カート 在庫品
LDM-12B-40-RD M12 1.75 40 108 75 80 50.5 12 30 23 30 360 23 359 RD 2,550 2,805 CAD カート 在庫品
LDM-12B-40-SG M12 1.75 40 108 75 80 50.5 12 30 23 30 360 23 359 SG 2,550 2,805 CAD カート 在庫品
LDM-12B-50-BK M12 1.75 50 108 75 80 50.5 12 30 23 30 360 23 366 BK 2,610 2,871 CAD カート 在庫品
LDM-12B-50-OR M12 1.75 50 108 75 80 50.5 12 30 23 30 360 23 366 OR 2,610 2,871 CAD カート 在庫品
LDM-12B-50-RD M12 1.75 50 108 75 80 50.5 12 30 23 30 360 23 366 RD 2,610 2,871 CAD カート 在庫品
LDM-12B-50-SG M12 1.75 50 108 75 80 50.5 12 30 23 30 360 23 366 SG 2,610 2,871 CAD カート 在庫品
LDM-12B-63-BK M12 1.75 63 108 75 80 50.5 12 30 23 30 360 23 376 BK 2,740 3,014 CAD カート 在庫品
LDM-12B-63-OR M12 1.75 63 108 75 80 50.5 12 30 23 30 360 23 376 OR 2,740 3,014 CAD カート 在庫品
LDM-12B-63-RD M12 1.75 63 108 75 80 50.5 12 30 23 30 360 23 376 RD 2,740 3,014 CAD カート 在庫品
LDM-12B-63-SG M12 1.75 63 108 75 80 50.5 12 30 23 30 360 23 376 SG 2,740 3,014 CAD カート 在庫品
LDM-12B-80-BK M12 1.75 80 108 75 80 50.5 12 30 23 30 360 23 387 BK 2,890 3,179 CAD カート 在庫品
LDM-12B-80-OR M12 1.75 80 108 75 80 50.5 12 30 23 30 360 23 387 OR 2,890 3,179 CAD カート 在庫品
LDM-12B-80-RD M12 1.75 80 108 75 80 50.5 12 30 23 30 360 23 387 RD 2,890 3,179 CAD カート 在庫品
LDM-12B-80-SG M12 1.75 80 108 75 80 50.5 12 30 23 30 360 23 387 SG 2,890 3,179 CAD カート 在庫品
LDM-12B-120-BK M12 1.75 120 108 75 80 50.5 12 30 23 30 360 23 410 BK 6,270 6,897 CAD カート 在庫品
LDM-12B-120-OR M12 1.75 120 108 75 80 50.5 12 30 23 30 360 23 410 OR 6,270 6,897 CAD カート 在庫品
LDM-12B-120-RD M12 1.75 120 108 75 80 50.5 12 30 23 30 360 23 410 RD 6,270 6,897 CAD カート 在庫品
LDM-12B-120-SG M12 1.75 120 108 75 80 50.5 12 30 23 30 360 23 410 SG 6,270 6,897 CAD カート 在庫品
LDM-16A-25-BK M16 2 25 92 64 68 43 11 24 19 28 1100 43 244 BK 1,600 1,760 CAD カート 在庫品
LDM-16A-25-OR M16 2 25 92 64 68 43 11 24 19 28 1100 43 244 OR 1,600 1,760 CAD カート 在庫品
LDM-16A-25-RD M16 2 25 92 64 68 43 11 24 19 28 1100 43 244 RD 1,600 1,760 CAD カート 在庫品
LDM-16A-25-SG M16 2 25 92 64 68 43 11 24 19 28 1100 43 244 SG 1,600 1,760 CAD カート 在庫品
LDM-16A-32-BK M16 2 32 92 64 68 43 11 24 19 28 1100 43 252 BK 1,630 1,793 CAD カート 在庫品
LDM-16A-32-OR M16 2 32 92 64 68 43 11 24 19 28 1100 43 252 OR 1,630 1,793 CAD カート 在庫品
LDM-16A-32-RD M16 2 32 92 64 68 43 11 24 19 28 1100 43 252 RD 1,630 1,793 CAD カート 在庫品
LDM-16A-32-SG M16 2 32 92 64 68 43 11 24 19 28 1100 43 252 SG 1,630 1,793 CAD カート 在庫品
LDM-16A-40-BK M16 2 40 92 64 68 43 11 24 19 28 1100 43 254 BK 1,630 1,793 CAD カート 在庫品
LDM-16A-40-OR M16 2 40 92 64 68 43 11 24 19 28 1100 43 254 OR 1,630 1,793 CAD カート 在庫品
LDM-16A-40-RD M16 2 40 92 64 68 43 11 24 19 28 1100 43 254 RD 1,630 1,793 CAD カート 在庫品
LDM-16A-40-SG M16 2 40 92 64 68 43 11 24 19 28 1100 43 254 SG 1,630 1,793 CAD カート 在庫品
LDM-16A-50-BK M16 2 50 92 64 68 43 11 24 19 28 1100 43 277 BK 1,730 1,903 CAD カート 在庫品
LDM-16A-50-OR M16 2 50 92 64 68 43 11 24 19 28 1100 43 277 OR 1,730 1,903 CAD カート 在庫品
LDM-16A-50-RD M16 2 50 92 64 68 43 11 24 19 28 1100 43 277 RD 1,730 1,903 CAD カート 在庫品
LDM-16A-50-SG M16 2 50 92 64 68 43 11 24 19 28 1100 43 277 SG 1,730 1,903 CAD カート 在庫品
LDM-16A-63-BK M16 2 63 92 64 68 43 11 24 19 28 1100 43 294 BK 1,730 1,903 CAD カート 在庫品
LDM-16A-63-OR M16 2 63 92 64 68 43 11 24 19 28 1100 43 294 OR 1,730 1,903 CAD カート 在庫品
LDM-16A-63-RD M16 2 63 92 64 68 43 11 24 19 28 1100 43 294 RD 1,730 1,903 CAD カート 在庫品
LDM-16A-63-SG M16 2 63 92 64 68 43 11 24 19 28 1100 43 294 SG 1,730 1,903 CAD カート 在庫品
LDM-16A-80-BK M16 2 80 92 64 68 43 11 24 19 28 1100 43 329 BK 1,860 2,046 CAD カート 在庫品
LDM-16A-80-OR M16 2 80 92 64 68 43 11 24 19 28 1100 43 329 OR 1,860 2,046 CAD カート 在庫品
LDM-16A-80-RD M16 2 80 92 64 68 43 11 24 19 28 1100 43 329 RD 1,860 2,046 CAD カート 在庫品
LDM-16A-80-SG M16 2 80 92 64 68 43 11 24 19 28 1100 43 329 SG 1,860 2,046 CAD カート 在庫品
LDM-16-25-BK M16 2 25 108 75 80 50.5 12 30 23 30 910 43 351 BK 2,480 2,728 CAD カート 在庫品
LDM-16-25-OR M16 2 25 108 75 80 50.5 12 30 23 30 910 43 351 OR 2,480 2,728 CAD カート 在庫品
LDM-16-25-RD M16 2 25 108 75 80 50.5 12 30 23 30 910 43 351 RD 2,480 2,728 CAD カート 在庫品
LDM-16-25-SG M16 2 25 108 75 80 50.5 12 30 23 30 910 43 351 SG 2,480 2,728 CAD カート 在庫品
LDM-16-32-BK M16 2 32 108 75 80 50.5 12 30 23 30 910 43 359 BK 2,280 2,508 CAD カート 在庫品
LDM-16-32-OR M16 2 32 108 75 80 50.5 12 30 23 30 910 43 359 OR 2,280 2,508 CAD カート 在庫品
LDM-16-32-RD M16 2 32 108 75 80 50.5 12 30 23 30 910 43 359 RD 2,280 2,508 CAD カート 在庫品
LDM-16-32-SG M16 2 32 108 75 80 50.5 12 30 23 30 910 43 359 SG 2,280 2,508 CAD カート 在庫品
LDM-16-40-BK M16 2 40 108 75 80 50.5 12 30 23 30 910 43 370 BK 2,350 2,585 CAD カート 在庫品
LDM-16-40-OR M16 2 40 108 75 80 50.5 12 30 23 30 910 43 370 OR 2,350 2,585 CAD カート 在庫品
LDM-16-40-RD M16 2 40 108 75 80 50.5 12 30 23 30 910 43 370 RD 2,350 2,585 CAD カート 在庫品
LDM-16-40-SG M16 2 40 108 75 80 50.5 12 30 23 30 910 43 370 SG 2,350 2,585 CAD カート 在庫品
LDM-16-50-BK M16 2 50 108 75 80 50.5 12 30 23 30 910 43 382 BK 2,430 2,673 CAD カート 在庫品
LDM-16-50-OR M16 2 50 108 75 80 50.5 12 30 23 30 910 43 382 OR 2,430 2,673 CAD カート 在庫品
LDM-16-50-RD M16 2 50 108 75 80 50.5 12 30 23 30 910 43 382 RD 2,430 2,673 CAD カート 在庫品
LDM-16-50-SG M16 2 50 108 75 80 50.5 12 30 23 30 910 43 382 SG 2,430 2,673 CAD カート 在庫品
LDM-16-63-BK M16 2 63 108 75 80 50.5 12 30 23 30 910 43 401 BK 2,520 2,772 CAD カート 在庫品
LDM-16-63-OR M16 2 63 108 75 80 50.5 12 30 23 30 910 43 401 OR 2,520 2,772 CAD カート 在庫品
LDM-16-63-RD M16 2 63 108 75 80 50.5 12 30 23 30 910 43 401 RD 2,520 2,772 CAD カート 在庫品
LDM-16-63-SG M16 2 63 108 75 80 50.5 12 30 23 30 910 43 401 SG 2,520 2,772 CAD カート 在庫品
LDM-16-80-BK M16 2 80 108 75 80 50.5 12 30 23 30 910 43 423 BK 2,850 3,135 CAD カート 在庫品
LDM-16-80-OR M16 2 80 108 75 80 50.5 12 30 23 30 910 43 423 OR 2,850 3,135 CAD カート 在庫品
LDM-16-80-RD M16 2 80 108 75 80 50.5 12 30 23 30 910 43 423 RD 2,850 3,135 CAD カート 在庫品
LDM-16-80-SG M16 2 80 108 75 80 50.5 12 30 23 30 910 43 423 SG 2,850 3,135 CAD カート 在庫品
LDM-16-120-BK M16 2 120 108 75 80 50.5 12 30 23 30 910 43 476 BK 6,270 6,897 CAD カート 在庫品
LDM-16-120-OR M16 2 120 108 75 80 50.5 12 30 23 30 910 43 476 OR 6,270 6,897 CAD カート 在庫品
LDM-16-120-RD M16 2 120 108 75 80 50.5 12 30 23 30 910 43 476 RD 6,270 6,897 CAD カート 在庫品
LDM-16-120-SG M16 2 120 108 75 80 50.5 12 30 23 30 910 43 476 SG 6,270 6,897 CAD カート 在庫品

*1: 最大荷重・最大締付力の定義は「クランプレバー・テンションレバーの使用方法について」をご参照ください。⇒クランプレバー・テンションレバーの使用方法について
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
LDM
レバー部 亜鉛ダイカスト
静電塗装(各色)
ねじ部 SUM22L
四三酸化鉄皮膜(黒)
止めねじ スティール
四三酸化鉄皮膜(黒)
スプリング ステンレス鋼線またはSWPB

特長

  • M3-M16の豊富なねじサイズ。
  • ねじ部の材質・表面処理の組み合わせは3種類。
    LDM----スティール製・四三酸化鉄皮膜(黒)
    LDME----スティール製・無電解ニッケルメッキ
    LDMS----ステンレス製
  • LDMEはスティール製のねじ部に無電解ニッケルメッキを施し耐蝕性を高めています。
  • レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。
  • レバー部のカラーバリエーションは4種類。品番の末尾記号により、選択できます。
末尾記号 レバー部の色
BK つや消し黒
SG つや消しシルバー
OR つや消しオレンジ
RD つや消しレッド

クランプレバー&テンションレバーの正しい使い方

関連商品

長穴を利用したスライド機構の位置決め・固定に適した座金SWAS-PPKがあります。
SWAS-PPK

LDMクランプレバー(おねじ)


関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

クランプレバーを他の条件で探す

種類を選ぶ

ねじの呼び(M)を選ぶ

ねじの長さ(Lm)を選ぶ

T字タイプの回し半径を選ぶ

クランプレバーにはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります