クランプレバー /特性1:ねじ先パッドつき

クランプレバーとは

クランプレバーとは、工具を使用せず、レバーを回してねじを効率的に締めつけたり、ゆるめたりするための機械要素部品です。
レバー部を引き上げることで、ねじ部とのセレーションのかみ合いが解除され、
フリー(レバー部を回してもねじ部が回らない)状態になるため、レバー部を360°回さなくても操作が可能なことが最大の特長です。
可動域の狭いスペースでねじを締めつけることができ、締めつけた後にレバーが邪魔にならない位置に変更することもできます。
NBKではレバー部の長さ・角度、形状や材質、ねじ部のタイプ・材質などバリエーションがあり、さらにユニークな機能を持ったクランプレバーも標準化しています。
クランプレバーについて詳しく見る
絞り込み検索「選定ナビ」で用途にあった商品を選ぶことができます。特性や種類などを選択することで、条件に合った商品を選定することができます。

クランプレバーをねじの呼び(M)から選ぶ

選定条件
  • 特性1ねじ先パッドつき
写真 クランプレバー(黄銅パッドつき) クランプレバー(プラスティックパッドつき) クランプレバー(球状パッドつき) クランプレバー(ボールポイント) クランプレバー(スラストパッドつき)
品名 クランプレバー(黄銅パッドつき) クランプレバー(プラスティックパッドつき) クランプレバー(球状パッドつき) クランプレバー(ボールポイント) クランプレバー(スラストパッドつき)
品番 LDM-BR LDM-PL LDM-R LDM-SGB LDM-SGB-SBP
特長 黄銅パッド プラスティックパッド 球状パッド SBPと組み合わせて スラストパッドつき
価格(税別) 1,800円~ 1,710円~ 2,280円~ 2,310円~ 2,490円~
形状 スタンダード 長 スタンダード 長 スタンダード 長 スタンダード 長 スタンダード 長
種類 おねじ おねじ おねじ おねじ おねじ
レバー部材質 亜鉛ダイカスト 亜鉛ダイカスト 亜鉛ダイカスト 亜鉛ダイカスト 亜鉛ダイカスト
ねじ部材質 スティール 四三酸化鉄皮膜(黒) スティール 四三酸化鉄皮膜(黒) スティール 四三酸化鉄皮膜(黒) スティール 四三酸化鉄皮膜(黒) スティール 四三酸化鉄皮膜(黒)
ねじの呼び M6 ~ M10 M6 ~ M10 M6 ~ M10 M6 ~ M10 M6 ~ M10
カラー表面処理 BKORRDSG BKORRDSG BKORRDSG BKORRDSG BKORRDSG
CADダウンロード CAD CAD CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ
品番 LDM-10A-BR LDM-6-BR LDM-8-BR LDM-10A-PL LDM-6-PL LDM-8-PL LDM-10A-R LDM-6-R LDM-8-R LDM-10A-SGB LDM-6-SGB LDM-8-SGB LDM-10A-SGB-SBP18 LDM-10A-SGB-SBP21 LDM-10A-SGB-SBP25 LDM-10A-SGB-SBP32 LDM-10A-SGB-SBP40 LDM-10A-SGB-SBP50 LDM-6-SGB-SBP15 LDM-6-SGB-SBP18 LDM-6-SGB-SBP21 LDM-6-SGB-SBP25 LDM-6-SGB-SBP32 LDM-8-SGB-SBP15 LDM-8-SGB-SBP18 LDM-8-SGB-SBP21 LDM-8-SGB-SBP25 LDM-8-SGB-SBP32 LDM-8-SGB-SBP40 LDM-8-SGB-SBP50

クランプレバーの使い方

① 通常はレバー部とねじ部のセレーションがかみ合っているため、レバー部を回すと連動してねじも回ります。
② レバー部を引き上げるとセレーションのかみ合いが解除され、フリー(レバー部を回してもねじが回らない)状態になるため、レバーの位置を自由に動かすことができます。
③ レバー部を離せば、内蔵スプリングの力で自動的にレバー部とねじ部のセレーションがかみ合った状態に戻り、ねじの締めつけができるようになります。



動画でもご紹介しています。詳しくはこちら

よくあるご質問(FAQ)

Q.ネットショップの「購入の流れ」を教えてください。

ネットショップガイド「ご購入の流れ」をご覧ください。
➡ネットショップガイド

Q.カタログが欲しいです。

2021年5月6日をもちまして、NBK総合カタログを廃止いたしました。今後は本ウェブサイトにて最新の商品情報をご覧ください。
➡商品情報はこちら

NBK総合カタログ以外のカタログについてはカタログ請求ページよりご請求、ダウンロードいただけます。
➡NBKカタログのご請求(無料)

その他、よくあるご質問はこちら

ネットショップのお取引について

お取引に便利なNBKのネットショップをご利用ください。24時間・365日、ご注文いただけます。
在庫品については、営業日の14:00までのご注文は当日出荷いたします。
※ご注文商品の種類、数量、ご注文日時等によって出荷日が変更になる場合があります。
ネットショップの送料につきましては、ネットショップガイド「送料について」をご覧ください。