• クランプレバー

クランプレバー(ボールポイント)

Clamp Lever with Ball Point Grub Screw

LDM-SGB

形状図

LDM-SGBクランプレバー(ボールポイント) 寸法図

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M6
M8
M10
Lm
すべて
16
20
25
32
40
50
63
本体
カラー
すべて
BK
OR
RD
SG

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lm R H H' h s D d d2 t 歯数 適用スラストパッド 質量
(g)
本体
カラー
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
LDM-6-16-SGB-BK M6 1 16 45 34 37.5 24.5 4 13 10 4.5 5.1 18 SBP-**-M6 36 BK 2,550 2,805 CAD カート 在庫品
LDM-6-16-SGB-OR M6 1 16 45 34 37.5 24.5 4 13 10 4.5 5.1 18 SBP-**-M6 36 OR 2,550 2,805 CAD カート 在庫品
LDM-6-16-SGB-RD M6 1 16 45 34 37.5 24.5 4 13 10 4.5 5.1 18 SBP-**-M6 36 RD 2,550 2,805 CAD カート 在庫品
LDM-6-16-SGB-SG M6 1 16 45 34 37.5 24.5 4 13 10 4.5 5.1 18 SBP-**-M6 36 SG 2,550 2,805 CAD カート 在庫品
LDM-6-20-SGB-BK M6 1 20 45 34 37.5 24.5 4 13 10 4.5 5.1 18 SBP-**-M6 37 BK 2,550 2,805 CAD カート 在庫品
LDM-6-20-SGB-OR M6 1 20 45 34 37.5 24.5 4 13 10 4.5 5.1 18 SBP-**-M6 37 OR 2,550 2,805 CAD カート 在庫品
LDM-6-20-SGB-RD M6 1 20 45 34 37.5 24.5 4 13 10 4.5 5.1 18 SBP-**-M6 37 RD 2,550 2,805 CAD カート 在庫品
LDM-6-20-SGB-SG M6 1 20 45 34 37.5 24.5 4 13 10 4.5 5.1 18 SBP-**-M6 37 SG 2,550 2,805 CAD カート 在庫品
LDM-6-25-SGB-BK M6 1 25 45 34 37.5 24.5 4 13 10 4.5 5.1 18 SBP-**-M6 38 BK 2,550 2,805 CAD カート 在庫品
LDM-6-25-SGB-OR M6 1 25 45 34 37.5 24.5 4 13 10 4.5 5.1 18 SBP-**-M6 38 OR 2,550 2,805 CAD カート 在庫品
LDM-6-25-SGB-RD M6 1 25 45 34 37.5 24.5 4 13 10 4.5 5.1 18 SBP-**-M6 38 RD 2,550 2,805 CAD カート 在庫品
LDM-6-25-SGB-SG M6 1 25 45 34 37.5 24.5 4 13 10 4.5 5.1 18 SBP-**-M6 38 SG 2,550 2,805 CAD カート 在庫品
LDM-6-32-SGB-BK M6 1 32 45 34 37.5 24.5 4 13 10 4.5 5.1 18 SBP-**-M6 40 BK 2,550 2,805 CAD カート 在庫品
LDM-6-32-SGB-OR M6 1 32 45 34 37.5 24.5 4 13 10 4.5 5.1 18 SBP-**-M6 40 OR 2,550 2,805 CAD カート 在庫品
LDM-6-32-SGB-RD M6 1 32 45 34 37.5 24.5 4 13 10 4.5 5.1 18 SBP-**-M6 40 RD 2,550 2,805 CAD カート 在庫品
LDM-6-32-SGB-SG M6 1 32 45 34 37.5 24.5 4 13 10 4.5 5.1 18 SBP-**-M6 40 SG 2,550 2,805 CAD カート 在庫品
LDM-6-40-SGB-BK M6 1 40 45 34 37.5 24.5 4 13 10 4.5 5.1 18 SBP-**-M6 42 BK 2,560 2,816 CAD カート 在庫品
LDM-6-40-SGB-OR M6 1 40 45 34 37.5 24.5 4 13 10 4.5 5.1 18 SBP-**-M6 42 OR 2,560 2,816 CAD カート 在庫品
LDM-6-40-SGB-RD M6 1 40 45 34 37.5 24.5 4 13 10 4.5 5.1 18 SBP-**-M6 42 RD 2,560 2,816 CAD カート 在庫品
LDM-6-40-SGB-SG M6 1 40 45 34 37.5 24.5 4 13 10 4.5 5.1 18 SBP-**-M6 42 SG 2,560 2,816 CAD カート 在庫品
LDM-6-50-SGB-BK M6 1 50 45 34 37.5 24.5 4 13 10 4.5 5.1 18 SBP-**-M6 44 BK 2,560 2,816 CAD カート 在庫品
LDM-6-50-SGB-OR M6 1 50 45 34 37.5 24.5 4 13 10 4.5 5.1 18 SBP-**-M6 44 OR 2,560 2,816 CAD カート 在庫品
LDM-6-50-SGB-RD M6 1 50 45 34 37.5 24.5 4 13 10 4.5 5.1 18 SBP-**-M6 44 RD 2,560 2,816 CAD カート 在庫品
LDM-6-50-SGB-SG M6 1 50 45 34 37.5 24.5 4 13 10 4.5 5.1 18 SBP-**-M6 44 SG 2,560 2,816 CAD カート 在庫品
LDM-8-20-SGB-BK M8 1.25 20 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 6.1 6.2 24 SBP-**-M8 84 BK 2,820 3,102 CAD カート 在庫品
LDM-8-20-SGB-OR M8 1.25 20 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 6.1 6.2 24 SBP-**-M8 84 OR 2,820 3,102 CAD カート 在庫品
LDM-8-20-SGB-RD M8 1.25 20 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 6.1 6.2 24 SBP-**-M8 84 RD 2,820 3,102 CAD カート 在庫品
LDM-8-20-SGB-SG M8 1.25 20 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 6.1 6.2 24 SBP-**-M8 84 SG 2,820 3,102 CAD カート 在庫品
LDM-8-25-SGB-BK M8 1.25 25 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 6.1 6.2 24 SBP-**-M8 86 BK 2,820 3,102 CAD カート 在庫品
LDM-8-25-SGB-OR M8 1.25 25 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 6.1 6.2 24 SBP-**-M8 86 OR 2,820 3,102 CAD カート 在庫品
LDM-8-25-SGB-RD M8 1.25 25 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 6.1 6.2 24 SBP-**-M8 86 RD 2,820 3,102 CAD カート 在庫品
LDM-8-25-SGB-SG M8 1.25 25 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 6.1 6.2 24 SBP-**-M8 86 SG 2,820 3,102 CAD カート 在庫品
LDM-8-32-SGB-BK M8 1.25 32 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 6.1 6.2 24 SBP-**-M8 88 BK 2,820 3,102 CAD カート 在庫品
LDM-8-32-SGB-OR M8 1.25 32 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 6.1 6.2 24 SBP-**-M8 88 OR 2,820 3,102 CAD カート 在庫品
LDM-8-32-SGB-RD M8 1.25 32 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 6.1 6.2 24 SBP-**-M8 88 RD 2,820 3,102 CAD カート 在庫品
LDM-8-32-SGB-SG M8 1.25 32 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 6.1 6.2 24 SBP-**-M8 88 SG 2,820 3,102 CAD カート 在庫品
LDM-8-40-SGB-BK M8 1.25 40 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 6.1 6.2 24 SBP-**-M8 91 BK 2,820 3,102 CAD カート 在庫品
LDM-8-40-SGB-OR M8 1.25 40 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 6.1 6.2 24 SBP-**-M8 91 OR 2,820 3,102 CAD カート 在庫品
LDM-8-40-SGB-RD M8 1.25 40 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 6.1 6.2 24 SBP-**-M8 91 RD 2,820 3,102 CAD カート 在庫品
LDM-8-40-SGB-SG M8 1.25 40 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 6.1 6.2 24 SBP-**-M8 91 SG 2,820 3,102 CAD カート 在庫品
LDM-8-50-SGB-BK M8 1.25 50 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 6.1 6.2 24 SBP-**-M8 94 BK 2,840 3,124 CAD カート 在庫品
LDM-8-50-SGB-OR M8 1.25 50 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 6.1 6.2 24 SBP-**-M8 94 OR 2,840 3,124 CAD カート 在庫品
LDM-8-50-SGB-RD M8 1.25 50 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 6.1 6.2 24 SBP-**-M8 94 RD 2,840 3,124 CAD カート 在庫品
LDM-8-50-SGB-SG M8 1.25 50 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 6.1 6.2 24 SBP-**-M8 94 SG 2,840 3,124 CAD カート 在庫品
LDM-8-63-SGB-BK M8 1.25 63 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 6.1 6.2 24 SBP-**-M8 98 BK 2,900 3,190 CAD カート 在庫品
LDM-8-63-SGB-OR M8 1.25 63 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 6.1 6.2 24 SBP-**-M8 98 OR 2,900 3,190 CAD カート 在庫品
LDM-8-63-SGB-RD M8 1.25 63 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 6.1 6.2 24 SBP-**-M8 98 RD 2,900 3,190 CAD カート 在庫品
LDM-8-63-SGB-SG M8 1.25 63 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 6.1 6.2 24 SBP-**-M8 98 SG 2,900 3,190 CAD カート 在庫品
LDM-10A-20-SGB-BK M10 1.5 20 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 7.8 7.3 24 SBP-**-M10 90 BK 2,880 3,168 CAD カート 在庫品
LDM-10A-20-SGB-OR M10 1.5 20 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 7.8 7.3 24 SBP-**-M10 90 OR 2,880 3,168 CAD カート 在庫品
LDM-10A-20-SGB-RD M10 1.5 20 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 7.8 7.3 24 SBP-**-M10 90 RD 2,880 3,168 CAD カート 在庫品
LDM-10A-20-SGB-SG M10 1.5 20 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 7.8 7.3 24 SBP-**-M10 90 SG 2,880 3,168 CAD カート 在庫品
LDM-10A-25-SGB-BK M10 1.5 25 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 7.8 7.3 24 SBP-**-M10 93 BK 2,880 3,168 CAD カート 在庫品
LDM-10A-25-SGB-OR M10 1.5 25 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 7.8 7.3 24 SBP-**-M10 93 OR 2,880 3,168 CAD カート 在庫品
LDM-10A-25-SGB-RD M10 1.5 25 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 7.8 7.3 24 SBP-**-M10 93 RD 2,880 3,168 CAD カート 在庫品
LDM-10A-25-SGB-SG M10 1.5 25 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 7.8 7.3 24 SBP-**-M10 93 SG 2,880 3,168 CAD カート 在庫品
LDM-10A-32-SGB-BK M10 1.5 32 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 7.8 7.3 24 SBP-**-M10 94 BK 2,880 3,168 CAD カート 在庫品
LDM-10A-32-SGB-OR M10 1.5 32 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 7.8 7.3 24 SBP-**-M10 94 OR 2,880 3,168 CAD カート 在庫品
LDM-10A-32-SGB-RD M10 1.5 32 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 7.8 7.3 24 SBP-**-M10 94 RD 2,880 3,168 CAD カート 在庫品
LDM-10A-32-SGB-SG M10 1.5 32 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 7.8 7.3 24 SBP-**-M10 94 SG 2,880 3,168 CAD カート 在庫品
LDM-10A-40-SGB-BK M10 1.5 40 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 7.8 7.3 24 SBP-**-M10 98 BK 2,880 3,168 CAD カート 在庫品
LDM-10A-40-SGB-OR M10 1.5 40 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 7.8 7.3 24 SBP-**-M10 98 OR 2,880 3,168 CAD カート 在庫品
LDM-10A-40-SGB-RD M10 1.5 40 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 7.8 7.3 24 SBP-**-M10 98 RD 2,880 3,168 CAD カート 在庫品
LDM-10A-40-SGB-SG M10 1.5 40 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 7.8 7.3 24 SBP-**-M10 98 SG 2,880 3,168 CAD カート 在庫品
LDM-10A-50-SGB-BK M10 1.5 50 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 7.8 7.3 24 SBP-**-M10 103 BK 2,940 3,234 CAD カート 在庫品
LDM-10A-50-SGB-OR M10 1.5 50 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 7.8 7.3 24 SBP-**-M10 103 OR 2,940 3,234 CAD カート 在庫品
LDM-10A-50-SGB-RD M10 1.5 50 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 7.8 7.3 24 SBP-**-M10 103 RD 2,940 3,234 CAD カート 在庫品
LDM-10A-50-SGB-SG M10 1.5 50 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 7.8 7.3 24 SBP-**-M10 103 SG 2,940 3,234 CAD カート 在庫品
LDM-10A-63-SGB-BK M10 1.5 63 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 7.8 7.3 24 SBP-**-M10 110 BK 2,960 3,256 CAD カート 在庫品
LDM-10A-63-SGB-OR M10 1.5 63 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 7.8 7.3 24 SBP-**-M10 110 OR 2,960 3,256 CAD カート 在庫品
LDM-10A-63-SGB-RD M10 1.5 63 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 7.8 7.3 24 SBP-**-M10 110 RD 2,960 3,256 CAD カート 在庫品
LDM-10A-63-SGB-SG M10 1.5 63 63 45 49 31 6.5 17.5 13.5 7.8 7.3 24 SBP-**-M10 110 SG 2,960 3,256 CAD カート 在庫品
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
LDM-SGB
レバー部 亜鉛ダイカスト
静電塗装(各色)
ねじ部 スティール
四三酸化鉄皮膜(黒)
止めねじ スティール
四三酸化鉄皮膜(黒)
スプリング ステンレス鋼線

特長

  • クランプレバーとグラブスクリューを一体化。締めつけのための工具が不要です。
  • ねじの先端は球面です。スラストパッドSBPを別途購入し、セットでご使用ください。
  • レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。
  • ねじ部は削り出しによる一体構造です。接着剤やピン止めを使用していません。
  • レバー部のカラーバリエーションは4種類。品番の末尾記号により、選択できます。
末尾記号 レバー部の色
BK つや消し黒
SG つや消しシルバー
OR つや消しオレンジ
RD つや消しレッド

クランプレバー&テンションレバーの正しい使い方

関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

クランプレバーを他の条件で探す

種類を選ぶ

ねじの呼び(M)を選ぶ

ねじの長さ(Lm)を選ぶ

T字タイプの回し半径を選ぶ

クランプレバーにはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります