M12 クランプレバー
クランプレバーとは
クランプレバーとは、工具を使用せず、レバーを回してねじを効率的に締めつけたり、ゆるめたりするための機械要素部品です。
レバー部を引き上げることで、ねじ部とのセレーションのかみ合いが解除され、
フリー(レバー部を回してもねじ部が回らない)状態になるため、レバー部を360°回さなくても操作が可能なことが最大の特長です。
可動域の狭いスペースでねじを締めつけることができ、締めつけた後にレバーが邪魔にならない位置に変更することもできます。
NBKではレバー部の長さ・角度、形状や材質、ねじ部のタイプ・材質などバリエーションがあり、さらにユニークな機能を持ったクランプレバーも標準化しています。
クランプレバーについて詳しく見る
絞り込み検索「選定ナビ」で用途にあった商品を選ぶことができます。特性や種類などを選択することで、条件に合った商品を選定することができます。
クランプレバーをねじの呼び(M)から選ぶ
選定条件
- ねじの呼び(M)を選ぶM12
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | プラクランプレバー(おねじ) - 金属検知対応 | プラクランプレバー(おねじ) - 金属検知対応 | プラクランプレバー(めねじ) | プラクランプレバー(めねじ) | プラクランプレバー(めねじ) | プラクランプレバー(めねじ) | プラクランプレバー(めねじ) | プラクランプレバー(めねじ) - 金属検知対応 | プラクランプレバー(めねじ) - 金属検知対応 |
| 品番 | LEMS-12A-MD | LEMS-12-MD | LEF-12A | LEF-12 | LEFE-12 | LEFS-12A | LEFS-12 | LEFS-12A-MD | LEFS-12-MD |
| 特長 | 軽量 ねじ部ステンレス製 金属検知対応 |
軽量 ねじ部ステンレス製 金属検知対応 |
軽量 グッドデザイン賞 |
軽量 グッドデザイン賞 |
軽量 ねじ部に無電解ニッケルメッキ グッドデザイン賞 |
軽量 ねじ部ステンレス製 グッドデザイン賞 |
軽量 ねじ部ステンレス製 グッドデザイン賞 |
軽量 ねじ部ステンレス製 金属検知対応 |
軽量 ねじ部ステンレス製 金属検知対応 |
| 価格(税別) | 2,740円~ | 3,210円~ | 840円~ | 930円~ | 1,130円~ | 1,850円~ | 2,340円~ | 2,570円~ | 2,860円~ |
| 形状 | スタンダード 長 | スタンダード 長 | スタンダード 長 | スタンダード 長 | スタンダード 長 | スタンダード 長 | スタンダード 長 | スタンダード 長 | スタンダード 長 |
| 種類 | おねじ | おねじ | めねじ | めねじ | めねじ | めねじ | めねじ | めねじ | めねじ |
| レバー部材質 | プラスティック | プラスティック | プラスティック | プラスティック | プラスティック | プラスティック | プラスティック | プラスティック | プラスティック |
| ねじ部材質 | ステンレス | ステンレス | スティール 四三酸化鉄皮膜(黒) | スティール 四三酸化鉄皮膜(黒) | スティール 無電解ニッケルメッキ | ステンレス | ステンレス | ステンレス | ステンレス |
| ねじの呼び | M12 | M12 | M12 | M12 | M12 | M12 | M12 | M12 | M12 |
| カラー表面処理 | - | - | BKORSG | BKORSG | BKORSG | BKORSG | BKORSG | - | - |
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD |
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ |
| 品番 | LEMS-12A-20-MD LEMS-12A-25-MD LEMS-12A-32-MD LEMS-12A-40-MD LEMS-12A-50-MD LEMS-12A-63-MD LEMS-12A-80-MD | LEMS-12-20-MD LEMS-12-25-MD LEMS-12-32-MD LEMS-12-40-MD LEMS-12-50-MD LEMS-12-63-MD LEMS-12-80-MD | LEF-12A-BK LEF-12A-OR LEF-12A-SG | LEF-12-BK LEF-12-OR LEF-12-SG | LEFE-12-BK LEFE-12-OR LEFE-12-SG | LEFS-12A-BK LEFS-12A-OR LEFS-12A-SG | LEFS-12-BK LEFS-12-OR LEFS-12-SG | LEFS-12A-MD | LEFS-12-MD |
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | フラットテンションレバー(めねじ) | フラットテンションレバー(めねじ) | フラットテンションレバー(めねじ) | フラットテンションレバー(めねじ) | フラットテンションレバー(めねじ) | ||||
| 品番 | LNFFS-40-M12-E | LNFFS-45-M12-E | LNFF-36-M12-E | LNFF-40-M12-E | LNFF-45-M12-E | ||||
| 特長 | 大きな締めつけ力 | 大きな締めつけ力 | 大きな締めつけ力 | 大きな締めつけ力 | 大きな締めつけ力 | ||||
| 価格(税別) | 10,800円~ | 12,900円~ | 6,440円~ | 6,840円~ | 8,100円~ | ||||
| 形状 | フラット 長 | フラット 長 | フラット 長 | フラット 長 | フラット 長 | ||||
| 種類 | めねじ | めねじ | めねじ | めねじ | めねじ | ||||
| レバー部材質 | ステンレス | ステンレス | スティール | スティール | スティール | ||||
| ねじ部材質 | ステンレス | ステンレス | スティール 四三酸化鉄皮膜(黒) | スティール 四三酸化鉄皮膜(黒) | スティール 四三酸化鉄皮膜(黒) | ||||
| ねじの呼び | M12 | M12 | M12 | M12 | M12 | ||||
| カラー表面処理 | - | - | - | - | - | ||||
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | ||||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | ||||
| 品番 | LNFFS-40-M12-E | LNFFS-45-M12-E | LNFF-36-M12-E | LNFF-40-M12-E | LNFF-45-M12-E |
クランプレバーの使い方
① 通常はレバー部とねじ部のセレーションがかみ合っているため、レバー部を回すと連動してねじも回ります。
② レバー部を引き上げるとセレーションのかみ合いが解除され、フリー(レバー部を回してもねじが回らない)状態になるため、レバーの位置を自由に動かすことができます。
③ レバー部を離せば、内蔵スプリングの力で自動的にレバー部とねじ部のセレーションがかみ合った状態に戻り、ねじの締めつけができるようになります。
動画でもご紹介しています。詳しくはこちら
よくあるご質問(FAQ)
Q.ネットショップの「購入の流れ」を教えてください。
ネットショップガイド「ご購入の流れ」をご覧ください。
➡ネットショップガイド
Q.カタログが欲しいです。
2021年5月6日をもちまして、NBK総合カタログを廃止いたしました。今後は本ウェブサイトにて最新の商品情報をご覧ください。
➡商品情報はこちら
NBK総合カタログ以外のカタログについてはカタログ請求ページよりご請求、ダウンロードいただけます。
➡NBKカタログのご請求(無料)
その他、よくあるご質問はこちら
ネットショップのお取引について
お取引に便利なNBKのネットショップをご利用ください。24時間・365日、ご注文いただけます。
在庫品については、営業日の14:00までのご注文は当日出荷いたします。
※ご注文商品の種類、数量、ご注文日時等によって出荷日が変更になる場合があります。
ネットショップの送料につきましては、ネットショップガイド「送料について」をご覧ください。