• クランプレバー

クランプレバー(おねじ) - フラットタイプ

Clamp Lever - Flat Lever Type

LHM

形状図

LHMクランプレバー(おねじ) - フラットタイプ寸法図

*1: 止めねじの頭の形を六角穴付きからヘクサロビュラ穴付きに変更しました。

寸法・CAD・価格

絞り込み

M(並目)
ねじの呼び
すべて
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
Lm
すべて
6
8
10
12
16
20
25
32
40
50
63
80
本体
カラー
すべて
BK
OR
RD
SG

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ Lm R H H' h s D d 歯数 最大荷重*1
(N)
最大締付力*1
(kN)
質量
(g)
本体
カラー
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
LHM-3-6-BK M3 0.5 6 45 22 25.5 24.5 4 13 10 18 13 1.4 32 BK 920 1,012 CAD カート 在庫品
LHM-3-6-OR M3 0.5 6 45 22 25.5 24.5 4 13 10 18 13 1.4 32 OR 920 1,012 CAD カート 在庫品
LHM-3-6-RD M3 0.5 6 45 22 25.5 24.5 4 13 10 18 13 1.4 32 RD 920 1,012 CAD カート 在庫品
LHM-3-6-SG M3 0.5 6 45 22 25.5 24.5 4 13 10 18 13 1.4 32 SG 920 1,012 CAD カート 在庫品
LHM-3-8-BK M3 0.5 8 45 22 25.5 24.5 4 13 10 18 13 1.4 32 BK 920 1,012 CAD カート 在庫品
LHM-3-8-OR M3 0.5 8 45 22 25.5 24.5 4 13 10 18 13 1.4 32 OR 920 1,012 CAD カート 在庫品
LHM-3-8-RD M3 0.5 8 45 22 25.5 24.5 4 13 10 18 13 1.4 32 RD 920 1,012 CAD カート 在庫品
LHM-3-8-SG M3 0.5 8 45 22 25.5 24.5 4 13 10 18 13 1.4 32 SG 920 1,012 CAD カート 在庫品
LHM-3-10-BK M3 0.5 10 45 22 25.5 24.5 4 13 10 18 13 1.4 33 BK 920 1,012 CAD カート 在庫品
LHM-3-10-OR M3 0.5 10 45 22 25.5 24.5 4 13 10 18 13 1.4 33 OR 920 1,012 CAD カート 在庫品
LHM-3-10-RD M3 0.5 10 45 22 25.5 24.5 4 13 10 18 13 1.4 33 RD 920 1,012 CAD カート 在庫品
LHM-3-10-SG M3 0.5 10 45 22 25.5 24.5 4 13 10 18 13 1.4 33 SG 920 1,012 CAD カート 在庫品
LHM-3-12-BK M3 0.5 12 45 22 25.5 24.5 4 13 10 18 13 1.4 33 BK 920 1,012 CAD カート 在庫品
LHM-3-12-OR M3 0.5 12 45 22 25.5 24.5 4 13 10 18 13 1.4 33 OR 920 1,012 CAD カート 在庫品
LHM-3-12-RD M3 0.5 12 45 22 25.5 24.5 4 13 10 18 13 1.4 33 RD 920 1,012 CAD カート 在庫品
LHM-3-12-SG M3 0.5 12 45 22 25.5 24.5 4 13 10 18 13 1.4 33 SG 920 1,012 CAD カート 在庫品
LHM-3-16-BK M3 0.5 16 45 22 25.5 24.5 4 13 10 18 13 1.4 33 BK 920 1,012 CAD カート 在庫品
LHM-3-16-OR M3 0.5 16 45 22 25.5 24.5 4 13 10 18 13 1.4 33 OR 920 1,012 CAD カート 在庫品
LHM-3-16-RD M3 0.5 16 45 22 25.5 24.5 4 13 10 18 13 1.4 33 RD 920 1,012 CAD カート 在庫品
LHM-3-16-SG M3 0.5 16 45 22 25.5 24.5 4 13 10 18 13 1.4 33 SG 920 1,012 CAD カート 在庫品
LHM-4-10-BK M4 0.7 10 45 22 25.5 24.5 4 13 10 18 29 2.4 33 BK 920 1,012 CAD カート 在庫品
LHM-4-10-OR M4 0.7 10 45 22 25.5 24.5 4 13 10 18 29 2.4 33 OR 920 1,012 CAD カート 在庫品
LHM-4-10-RD M4 0.7 10 45 22 25.5 24.5 4 13 10 18 29 2.4 33 RD 920 1,012 CAD カート 在庫品
LHM-4-10-SG M4 0.7 10 45 22 25.5 24.5 4 13 10 18 29 2.4 33 SG 920 1,012 CAD カート 在庫品
LHM-4-12-BK M4 0.7 12 45 22 25.5 24.5 4 13 10 18 29 2.4 33 BK 920 1,012 CAD カート 在庫品
LHM-4-12-OR M4 0.7 12 45 22 25.5 24.5 4 13 10 18 29 2.4 33 OR 920 1,012 CAD カート 在庫品
LHM-4-12-RD M4 0.7 12 45 22 25.5 24.5 4 13 10 18 29 2.4 33 RD 920 1,012 CAD カート 在庫品
LHM-4-12-SG M4 0.7 12 45 22 25.5 24.5 4 13 10 18 29 2.4 33 SG 920 1,012 CAD カート 在庫品
LHM-4-16-BK M4 0.7 16 45 22 25.5 24.5 4 13 10 18 29 2.4 33 BK 920 1,012 CAD カート 在庫品
LHM-4-16-OR M4 0.7 16 45 22 25.5 24.5 4 13 10 18 29 2.4 33 OR 920 1,012 CAD カート 在庫品
LHM-4-16-RD M4 0.7 16 45 22 25.5 24.5 4 13 10 18 29 2.4 33 RD 920 1,012 CAD カート 在庫品
LHM-4-16-SG M4 0.7 16 45 22 25.5 24.5 4 13 10 18 29 2.4 33 SG 920 1,012 CAD カート 在庫品
LHM-4-20-BK M4 0.7 20 45 22 25.5 24.5 4 13 10 18 29 2.4 33 BK 920 1,012 CAD カート 在庫品
LHM-4-20-OR M4 0.7 20 45 22 25.5 24.5 4 13 10 18 29 2.4 33 OR 920 1,012 CAD カート 在庫品
LHM-4-20-RD M4 0.7 20 45 22 25.5 24.5 4 13 10 18 29 2.4 33 RD 920 1,012 CAD カート 在庫品
LHM-4-20-SG M4 0.7 20 45 22 25.5 24.5 4 13 10 18 29 2.4 33 SG 920 1,012 CAD カート 在庫品
LHM-4-25-BK M4 0.7 25 45 22 25.5 24.5 4 13 10 18 29 2.4 34 BK 920 1,012 CAD カート 在庫品
LHM-4-25-OR M4 0.7 25 45 22 25.5 24.5 4 13 10 18 29 2.4 34 OR 920 1,012 CAD カート 在庫品
LHM-4-25-RD M4 0.7 25 45 22 25.5 24.5 4 13 10 18 29 2.4 34 RD 920 1,012 CAD カート 在庫品
LHM-4-25-SG M4 0.7 25 45 22 25.5 24.5 4 13 10 18 29 2.4 34 SG 920 1,012 CAD カート 在庫品
LHM-4-32-BK M4 0.7 32 45 22 25.5 24.5 4 13 10 18 29 2.4 34 BK 920 1,012 CAD カート 在庫品
LHM-4-32-OR M4 0.7 32 45 22 25.5 24.5 4 13 10 18 29 2.4 34 OR 920 1,012 CAD カート 在庫品
LHM-4-32-RD M4 0.7 32 45 22 25.5 24.5 4 13 10 18 29 2.4 34 RD 920 1,012 CAD カート 在庫品
LHM-4-32-SG M4 0.7 32 45 22 25.5 24.5 4 13 10 18 29 2.4 34 SG 920 1,012 CAD カート 在庫品
LHM-5-12-BK M5 0.8 12 45 22 25.5 24.5 4 13 10 18 60 3.9 34 BK 870 957 CAD カート 在庫品
LHM-5-12-OR M5 0.8 12 45 22 25.5 24.5 4 13 10 18 60 3.9 34 OR 870 957 CAD カート 在庫品
LHM-5-12-RD M5 0.8 12 45 22 25.5 24.5 4 13 10 18 60 3.9 34 RD 870 957 CAD カート 在庫品
LHM-5-12-SG M5 0.8 12 45 22 25.5 24.5 4 13 10 18 60 3.9 34 SG 870 957 CAD カート 在庫品
LHM-5-16-BK M5 0.8 16 45 22 25.5 24.5 4 13 10 18 60 3.9 34 BK 870 957 CAD カート 在庫品
LHM-5-16-OR M5 0.8 16 45 22 25.5 24.5 4 13 10 18 60 3.9 34 OR 870 957 CAD カート 在庫品
LHM-5-16-RD M5 0.8 16 45 22 25.5 24.5 4 13 10 18 60 3.9 34 RD 870 957 CAD カート 在庫品
LHM-5-16-SG M5 0.8 16 45 22 25.5 24.5 4 13 10 18 60 3.9 34 SG 870 957 CAD カート 在庫品
LHM-5-20-BK M5 0.8 20 45 22 25.5 24.5 4 13 10 18 60 3.9 34 BK 870 957 CAD カート 在庫品
LHM-5-20-OR M5 0.8 20 45 22 25.5 24.5 4 13 10 18 60 3.9 34 OR 870 957 CAD カート 在庫品
LHM-5-20-RD M5 0.8 20 45 22 25.5 24.5 4 13 10 18 60 3.9 34 RD 870 957 CAD カート 在庫品
LHM-5-20-SG M5 0.8 20 45 22 25.5 24.5 4 13 10 18 60 3.9 34 SG 870 957 CAD カート 在庫品
LHM-5-25-BK M5 0.8 25 45 22 25.5 24.5 4 13 10 18 60 3.9 35 BK 870 957 CAD カート 在庫品
LHM-5-25-OR M5 0.8 25 45 22 25.5 24.5 4 13 10 18 60 3.9 35 OR 870 957 CAD カート 在庫品
LHM-5-25-RD M5 0.8 25 45 22 25.5 24.5 4 13 10 18 60 3.9 35 RD 870 957 CAD カート 在庫品
LHM-5-25-SG M5 0.8 25 45 22 25.5 24.5 4 13 10 18 60 3.9 35 SG 870 957 CAD カート 在庫品
LHM-5-32-BK M5 0.8 32 45 22 25.5 24.5 4 13 10 18 60 3.9 36 BK 870 957 CAD カート 在庫品
LHM-5-32-OR M5 0.8 32 45 22 25.5 24.5 4 13 10 18 60 3.9 36 OR 870 957 CAD カート 在庫品
LHM-5-32-RD M5 0.8 32 45 22 25.5 24.5 4 13 10 18 60 3.9 36 RD 870 957 CAD カート 在庫品
LHM-5-32-SG M5 0.8 32 45 22 25.5 24.5 4 13 10 18 60 3.9 36 SG 870 957 CAD カート 在庫品
LHM-5-40-BK M5 0.8 40 45 22 25.5 24.5 4 13 10 18 60 3.9 37 BK 920 1,012 CAD カート 在庫品
LHM-5-40-OR M5 0.8 40 45 22 25.5 24.5 4 13 10 18 60 3.9 37 OR 920 1,012 CAD カート 在庫品
LHM-5-40-RD M5 0.8 40 45 22 25.5 24.5 4 13 10 18 60 3.9 37 RD 920 1,012 CAD カート 在庫品
LHM-5-40-SG M5 0.8 40 45 22 25.5 24.5 4 13 10 18 60 3.9 37 SG 920 1,012 CAD カート 在庫品
LHM-5-50-BK M5 0.8 50 45 22 25.5 24.5 4 13 10 18 60 3.9 38 BK 920 1,012 CAD カート 在庫品
LHM-5-50-OR M5 0.8 50 45 22 25.5 24.5 4 13 10 18 60 3.9 38 OR 920 1,012 CAD カート 在庫品
LHM-5-50-RD M5 0.8 50 45 22 25.5 24.5 4 13 10 18 60 3.9 38 RD 920 1,012 CAD カート 在庫品
LHM-5-50-SG M5 0.8 50 45 22 25.5 24.5 4 13 10 18 60 3.9 38 SG 920 1,012 CAD カート 在庫品
LHM-6-12-BK M6 1 12 45 22 25.5 24.5 4 13 10 18 100 5.5 34 BK 870 957 CAD カート 在庫品
LHM-6-12-OR M6 1 12 45 22 25.5 24.5 4 13 10 18 100 5.5 34 OR 870 957 CAD カート 在庫品
LHM-6-12-RD M6 1 12 45 22 25.5 24.5 4 13 10 18 100 5.5 34 RD 870 957 CAD カート 在庫品
LHM-6-12-SG M6 1 12 45 22 25.5 24.5 4 13 10 18 100 5.5 34 SG 870 957 CAD カート 在庫品
LHM-6-16-BK M6 1 16 45 22 25.5 24.5 4 13 10 18 100 5.5 34 BK 870 957 CAD カート 在庫品
LHM-6-16-OR M6 1 16 45 22 25.5 24.5 4 13 10 18 100 5.5 34 OR 870 957 CAD カート 在庫品
LHM-6-16-RD M6 1 16 45 22 25.5 24.5 4 13 10 18 100 5.5 34 RD 870 957 CAD カート 在庫品
LHM-6-16-SG M6 1 16 45 22 25.5 24.5 4 13 10 18 100 5.5 34 SG 870 957 CAD カート 在庫品
LHM-6-20-BK M6 1 20 45 22 25.5 24.5 4 13 10 18 100 5.5 35 BK 870 957 CAD カート 在庫品
LHM-6-20-OR M6 1 20 45 22 25.5 24.5 4 13 10 18 100 5.5 35 OR 870 957 CAD カート 在庫品
LHM-6-20-RD M6 1 20 45 22 25.5 24.5 4 13 10 18 100 5.5 35 RD 870 957 CAD カート 在庫品
LHM-6-20-SG M6 1 20 45 22 25.5 24.5 4 13 10 18 100 5.5 35 SG 870 957 CAD カート 在庫品
LHM-6-25-BK M6 1 25 45 22 25.5 24.5 4 13 10 18 100 5.5 36 BK 870 957 CAD カート 在庫品
LHM-6-25-OR M6 1 25 45 22 25.5 24.5 4 13 10 18 100 5.5 36 OR 870 957 CAD カート 在庫品
LHM-6-25-RD M6 1 25 45 22 25.5 24.5 4 13 10 18 100 5.5 36 RD 870 957 CAD カート 在庫品
LHM-6-25-SG M6 1 25 45 22 25.5 24.5 4 13 10 18 100 5.5 36 SG 870 957 CAD カート 在庫品
LHM-6-32-BK M6 1 32 45 22 25.5 24.5 4 13 10 18 100 5.5 37 BK 870 957 CAD カート 在庫品
LHM-6-32-OR M6 1 32 45 22 25.5 24.5 4 13 10 18 100 5.5 37 OR 870 957 CAD カート 在庫品
LHM-6-32-RD M6 1 32 45 22 25.5 24.5 4 13 10 18 100 5.5 37 RD 870 957 CAD カート 在庫品
LHM-6-32-SG M6 1 32 45 22 25.5 24.5 4 13 10 18 100 5.5 37 SG 870 957 CAD カート 在庫品
LHM-6-40-BK M6 1 40 45 22 25.5 24.5 4 13 10 18 100 5.5 39 BK 920 1,012 CAD カート 在庫品
LHM-6-40-OR M6 1 40 45 22 25.5 24.5 4 13 10 18 100 5.5 39 OR 920 1,012 CAD カート 在庫品
LHM-6-40-RD M6 1 40 45 22 25.5 24.5 4 13 10 18 100 5.5 39 RD 920 1,012 CAD カート 在庫品
LHM-6-40-SG M6 1 40 45 22 25.5 24.5 4 13 10 18 100 5.5 39 SG 920 1,012 CAD カート 在庫品
LHM-6-50-BK M6 1 50 45 22 25.5 24.5 4 13 10 18 100 5.5 40 BK 920 1,012 CAD カート 在庫品
LHM-6-50-OR M6 1 50 45 22 25.5 24.5 4 13 10 18 100 5.5 40 OR 920 1,012 CAD カート 在庫品
LHM-6-50-RD M6 1 50 45 22 25.5 24.5 4 13 10 18 100 5.5 40 RD 920 1,012 CAD カート 在庫品
LHM-6-50-SG M6 1 50 45 22 25.5 24.5 4 13 10 18 100 5.5 40 SG 920 1,012 CAD カート 在庫品
LHM-6B-12-BK M6 1 12 63 28.5 32.5 31 6.5 17.5 13.5 24 72 5.5 77 BK 1,050 1,155 CAD カート 在庫品
LHM-6B-12-OR M6 1 12 63 28.5 32.5 31 6.5 17.5 13.5 24 72 5.5 77 OR 1,050 1,155 CAD カート 在庫品
LHM-6B-12-RD M6 1 12 63 28.5 32.5 31 6.5 17.5 13.5 24 72 5.5 77 RD 1,050 1,155 CAD カート 在庫品
LHM-6B-12-SG M6 1 12 63 28.5 32.5 31 6.5 17.5 13.5 24 72 5.5 77 SG 1,050 1,155 CAD カート 在庫品
LHM-6B-16-BK M6 1 16 63 28.5 32.5 31 6.5 17.5 13.5 24 72 5.5 78 BK 1,050 1,155 CAD カート 在庫品
LHM-6B-16-OR M6 1 16 63 28.5 32.5 31 6.5 17.5 13.5 24 72 5.5 78 OR 1,050 1,155 CAD カート 在庫品
LHM-6B-16-RD M6 1 16 63 28.5 32.5 31 6.5 17.5 13.5 24 72 5.5 78 RD 1,050 1,155 CAD カート 在庫品
LHM-6B-16-SG M6 1 16 63 28.5 32.5 31 6.5 17.5 13.5 24 72 5.5 78 SG 1,050 1,155 CAD カート 在庫品
LHM-6B-20-BK M6 1 20 63 28.5 32.5 31 6.5 17.5 13.5 24 72 5.5 79 BK 1,050 1,155 CAD カート 在庫品
LHM-6B-20-OR M6 1 20 63 28.5 32.5 31 6.5 17.5 13.5 24 72 5.5 79 OR 1,050 1,155 CAD カート 在庫品
LHM-6B-20-RD M6 1 20 63 28.5 32.5 31 6.5 17.5 13.5 24 72 5.5 79 RD 1,050 1,155 CAD カート 在庫品
LHM-6B-20-SG M6 1 20 63 28.5 32.5 31 6.5 17.5 13.5 24 72 5.5 79 SG 1,050 1,155 CAD カート 在庫品
LHM-6B-25-BK M6 1 25 63 28.5 32.5 31 6.5 17.5 13.5 24 72 5.5 80 BK 1,060 1,166 CAD カート 在庫品
LHM-6B-25-OR M6 1 25 63 28.5 32.5 31 6.5 17.5 13.5 24 72 5.5 80 OR 1,060 1,166 CAD カート 在庫品
LHM-6B-25-RD M6 1 25 63 28.5 32.5 31 6.5 17.5 13.5 24 72 5.5 80 RD 1,060 1,166 CAD カート 在庫品
LHM-6B-25-SG M6 1 25 63 28.5 32.5 31 6.5 17.5 13.5 24 72 5.5 80 SG 1,060 1,166 CAD カート 在庫品
LHM-6B-32-BK M6 1 32 63 28.5 32.5 31 6.5 17.5 13.5 24 72 5.5 81 BK 1,070 1,177 CAD カート 在庫品
LHM-6B-32-OR M6 1 32 63 28.5 32.5 31 6.5 17.5 13.5 24 72 5.5 81 OR 1,070 1,177 CAD カート 在庫品
LHM-6B-32-RD M6 1 32 63 28.5 32.5 31 6.5 17.5 13.5 24 72 5.5 81 RD 1,070 1,177 CAD カート 在庫品
LHM-6B-32-SG M6 1 32 63 28.5 32.5 31 6.5 17.5 13.5 24 72 5.5 81 SG 1,070 1,177 CAD カート 在庫品
LHM-6B-40-BK M6 1 40 63 28.5 32.5 31 6.5 17.5 13.5 24 72 5.5 83 BK 1,130 1,243 CAD カート 在庫品
LHM-6B-40-OR M6 1 40 63 28.5 32.5 31 6.5 17.5 13.5 24 72 5.5 83 OR 1,130 1,243 CAD カート 在庫品
LHM-6B-40-RD M6 1 40 63 28.5 32.5 31 6.5 17.5 13.5 24 72 5.5 83 RD 1,130 1,243 CAD カート 在庫品
LHM-6B-40-SG M6 1 40 63 28.5 32.5 31 6.5 17.5 13.5 24 72 5.5 83 SG 1,130 1,243 CAD カート 在庫品
LHM-6B-50-BK M6 1 50 63 28.5 32.5 31 6.5 17.5 13.5 24 72 5.5 84 BK 1,150 1,265 CAD カート 在庫品
LHM-6B-50-OR M6 1 50 63 28.5 32.5 31 6.5 17.5 13.5 24 72 5.5 84 OR 1,150 1,265 CAD カート 在庫品
LHM-6B-50-RD M6 1 50 63 28.5 32.5 31 6.5 17.5 13.5 24 72 5.5 84 RD 1,150 1,265 CAD カート 在庫品
LHM-6B-50-SG M6 1 50 63 28.5 32.5 31 6.5 17.5 13.5 24 72 5.5 84 SG 1,150 1,265 CAD カート 在庫品
LHM-6B-63-BK M6 1 63 63 28.5 32.5 31 6.5 17.5 13.5 24 72 5.5 86 BK 1,240 1,364 CAD カート 在庫品
LHM-6B-63-OR M6 1 63 63 28.5 32.5 31 6.5 17.5 13.5 24 72 5.5 86 OR 1,240 1,364 CAD カート 在庫品
LHM-6B-63-RD M6 1 63 63 28.5 32.5 31 6.5 17.5 13.5 24 72 5.5 86 RD 1,240 1,364 CAD カート 在庫品
LHM-6B-63-SG M6 1 63 63 28.5 32.5 31 6.5 17.5 13.5 24 72 5.5 86 SG 1,240 1,364 CAD カート 在庫品
LHM-8-12-BK M8 1.25 12 63 28.5 32.5 31 6.5 17.5 13.5 24 180 10 80 BK 1,050 1,155 CAD カート 在庫品
LHM-8-12-OR M8 1.25 12 63 28.5 32.5 31 6.5 17.5 13.5 24 180 10 80 OR 1,050 1,155 CAD カート 在庫品
LHM-8-12-RD M8 1.25 12 63 28.5 32.5 31 6.5 17.5 13.5 24 180 10 80 RD 1,050 1,155 CAD カート 在庫品
LHM-8-12-SG M8 1.25 12 63 28.5 32.5 31 6.5 17.5 13.5 24 180 10 80 SG 1,050 1,155 CAD カート 在庫品
LHM-8-16-BK M8 1.25 16 63 28.5 32.5 31 6.5 17.5 13.5 24 180 10 81 BK 1,050 1,155 CAD カート 在庫品
LHM-8-16-OR M8 1.25 16 63 28.5 32.5 31 6.5 17.5 13.5 24 180 10 81 OR 1,050 1,155 CAD カート 在庫品
LHM-8-16-RD M8 1.25 16 63 28.5 32.5 31 6.5 17.5 13.5 24 180 10 81 RD 1,050 1,155 CAD カート 在庫品
LHM-8-16-SG M8 1.25 16 63 28.5 32.5 31 6.5 17.5 13.5 24 180 10 81 SG 1,050 1,155 CAD カート 在庫品
LHM-8-20-BK M8 1.25 20 63 28.5 32.5 31 6.5 17.5 13.5 24 180 10 82 BK 1,050 1,155 CAD カート 在庫品
LHM-8-20-OR M8 1.25 20 63 28.5 32.5 31 6.5 17.5 13.5 24 180 10 82 OR 1,050 1,155 CAD カート 在庫品
LHM-8-20-RD M8 1.25 20 63 28.5 32.5 31 6.5 17.5 13.5 24 180 10 82 RD 1,050 1,155 CAD カート 在庫品
LHM-8-20-SG M8 1.25 20 63 28.5 32.5 31 6.5 17.5 13.5 24 180 10 82 SG 1,050 1,155 CAD カート 在庫品
LHM-8-25-BK M8 1.25 25 63 28.5 32.5 31 6.5 17.5 13.5 24 180 10 84 BK 1,060 1,166 CAD カート 在庫品
LHM-8-25-OR M8 1.25 25 63 28.5 32.5 31 6.5 17.5 13.5 24 180 10 84 OR 1,060 1,166 CAD カート 在庫品
LHM-8-25-RD M8 1.25 25 63 28.5 32.5 31 6.5 17.5 13.5 24 180 10 84 RD 1,060 1,166 CAD カート 在庫品
LHM-8-25-SG M8 1.25 25 63 28.5 32.5 31 6.5 17.5 13.5 24 180 10 84 SG 1,060 1,166 CAD カート 在庫品
LHM-8-32-BK M8 1.25 32 63 28.5 32.5 31 6.5 17.5 13.5 24 180 10 85 BK 1,070 1,177 CAD カート 在庫品
LHM-8-32-OR M8 1.25 32 63 28.5 32.5 31 6.5 17.5 13.5 24 180 10 85 OR 1,070 1,177 CAD カート 在庫品
LHM-8-32-RD M8 1.25 32 63 28.5 32.5 31 6.5 17.5 13.5 24 180 10 85 RD 1,070 1,177 CAD カート 在庫品
LHM-8-32-SG M8 1.25 32 63 28.5 32.5 31 6.5 17.5 13.5 24 180 10 85 SG 1,070 1,177 CAD カート 在庫品
LHM-8-40-BK M8 1.25 40 63 28.5 32.5 31 6.5 17.5 13.5 24 180 10 88 BK 1,130 1,243 CAD カート 在庫品
LHM-8-40-OR M8 1.25 40 63 28.5 32.5 31 6.5 17.5 13.5 24 180 10 88 OR 1,130 1,243 CAD カート 在庫品
LHM-8-40-RD M8 1.25 40 63 28.5 32.5 31 6.5 17.5 13.5 24 180 10 88 RD 1,130 1,243 CAD カート 在庫品
LHM-8-40-SG M8 1.25 40 63 28.5 32.5 31 6.5 17.5 13.5 24 180 10 88 SG 1,130 1,243 CAD カート 在庫品
LHM-8-50-BK M8 1.25 50 63 28.5 32.5 31 6.5 17.5 13.5 24 180 10 91 BK 1,150 1,265 CAD カート 在庫品
LHM-8-50-OR M8 1.25 50 63 28.5 32.5 31 6.5 17.5 13.5 24 180 10 91 OR 1,150 1,265 CAD カート 在庫品
LHM-8-50-RD M8 1.25 50 63 28.5 32.5 31 6.5 17.5 13.5 24 180 10 91 RD 1,150 1,265 CAD カート 在庫品
LHM-8-50-SG M8 1.25 50 63 28.5 32.5 31 6.5 17.5 13.5 24 180 10 91 SG 1,150 1,265 CAD カート 在庫品
LHM-8-63-BK M8 1.25 63 63 28.5 32.5 31 6.5 17.5 13.5 24 180 10 95 BK 1,240 1,364 CAD カート 在庫品
LHM-8-63-OR M8 1.25 63 63 28.5 32.5 31 6.5 17.5 13.5 24 180 10 95 OR 1,240 1,364 CAD カート 在庫品
LHM-8-63-RD M8 1.25 63 63 28.5 32.5 31 6.5 17.5 13.5 24 180 10 95 RD 1,240 1,364 CAD カート 在庫品
LHM-8-63-SG M8 1.25 63 63 28.5 32.5 31 6.5 17.5 13.5 24 180 10 95 SG 1,240 1,364 CAD カート 在庫品
LHM-8B-16-BK M8 1.25 16 78 34 38 36 8 21 16 26 140 10 133 BK 1,300 1,430 CAD カート 在庫品
LHM-8B-16-OR M8 1.25 16 78 34 38 36 8 21 16 26 140 10 133 OR 1,300 1,430 CAD カート 在庫品
LHM-8B-16-RD M8 1.25 16 78 34 38 36 8 21 16 26 140 10 133 RD 1,300 1,430 CAD カート 在庫品
LHM-8B-16-SG M8 1.25 16 78 34 38 36 8 21 16 26 140 10 133 SG 1,300 1,430 CAD カート 在庫品
LHM-8B-20-BK M8 1.25 20 78 34 38 36 8 21 16 26 140 10 134 BK 1,310 1,441 CAD カート 在庫品
LHM-8B-20-OR M8 1.25 20 78 34 38 36 8 21 16 26 140 10 134 OR 1,310 1,441 CAD カート 在庫品
LHM-8B-20-RD M8 1.25 20 78 34 38 36 8 21 16 26 140 10 134 RD 1,310 1,441 CAD カート 在庫品
LHM-8B-20-SG M8 1.25 20 78 34 38 36 8 21 16 26 140 10 134 SG 1,310 1,441 CAD カート 在庫品
LHM-8B-25-BK M8 1.25 25 78 34 38 36 8 21 16 26 140 10 135 BK 1,320 1,452 CAD カート 在庫品
LHM-8B-25-OR M8 1.25 25 78 34 38 36 8 21 16 26 140 10 135 OR 1,320 1,452 CAD カート 在庫品
LHM-8B-25-RD M8 1.25 25 78 34 38 36 8 21 16 26 140 10 135 RD 1,320 1,452 CAD カート 在庫品
LHM-8B-25-SG M8 1.25 25 78 34 38 36 8 21 16 26 140 10 135 SG 1,320 1,452 CAD カート 在庫品
LHM-8B-32-BK M8 1.25 32 78 34 38 36 8 21 16 26 140 10 138 BK 1,330 1,463 CAD カート 在庫品
LHM-8B-32-OR M8 1.25 32 78 34 38 36 8 21 16 26 140 10 138 OR 1,330 1,463 CAD カート 在庫品
LHM-8B-32-RD M8 1.25 32 78 34 38 36 8 21 16 26 140 10 138 RD 1,330 1,463 CAD カート 在庫品
LHM-8B-32-SG M8 1.25 32 78 34 38 36 8 21 16 26 140 10 138 SG 1,330 1,463 CAD カート 在庫品
LHM-8B-40-BK M8 1.25 40 78 34 38 36 8 21 16 26 140 10 142 BK 1,390 1,529 CAD カート 在庫品
LHM-8B-40-OR M8 1.25 40 78 34 38 36 8 21 16 26 140 10 142 OR 1,390 1,529 CAD カート 在庫品
LHM-8B-40-RD M8 1.25 40 78 34 38 36 8 21 16 26 140 10 142 RD 1,390 1,529 CAD カート 在庫品
LHM-8B-40-SG M8 1.25 40 78 34 38 36 8 21 16 26 140 10 142 SG 1,390 1,529 CAD カート 在庫品
LHM-8B-50-BK M8 1.25 50 78 34 38 36 8 21 16 26 140 10 145 BK 1,400 1,540 CAD カート 在庫品
LHM-8B-50-OR M8 1.25 50 78 34 38 36 8 21 16 26 140 10 145 OR 1,400 1,540 CAD カート 在庫品
LHM-8B-50-RD M8 1.25 50 78 34 38 36 8 21 16 26 140 10 145 RD 1,400 1,540 CAD カート 在庫品
LHM-8B-50-SG M8 1.25 50 78 34 38 36 8 21 16 26 140 10 145 SG 1,400 1,540 CAD カート 在庫品
LHM-8B-63-BK M8 1.25 63 78 34 38 36 8 21 16 26 140 10 149 BK 1,430 1,573 CAD カート 在庫品
LHM-8B-63-OR M8 1.25 63 78 34 38 36 8 21 16 26 140 10 149 OR 1,430 1,573 CAD カート 在庫品
LHM-8B-63-RD M8 1.25 63 78 34 38 36 8 21 16 26 140 10 149 RD 1,430 1,573 CAD カート 在庫品
LHM-8B-63-SG M8 1.25 63 78 34 38 36 8 21 16 26 140 10 149 SG 1,430 1,573 CAD カート 在庫品
LHM-8B-80-BK M8 1.25 80 78 34 38 36 8 21 16 26 140 10 154 BK 1,580 1,738 CAD カート 在庫品
LHM-8B-80-OR M8 1.25 80 78 34 38 36 8 21 16 26 140 10 154 OR 1,580 1,738 CAD カート 在庫品
LHM-8B-80-RD M8 1.25 80 78 34 38 36 8 21 16 26 140 10 154 RD 1,580 1,738 CAD カート 在庫品
LHM-8B-80-SG M8 1.25 80 78 34 38 36 8 21 16 26 140 10 154 SG 1,580 1,738 CAD カート 在庫品
LHM-10A-20-BK M10 1.5 20 63 28.5 32.5 31 6.5 17.5 13.5 24 360 16 85 BK 1,100 1,210 CAD カート 在庫品
LHM-10A-20-OR M10 1.5 20 63 28.5 32.5 31 6.5 17.5 13.5 24 360 16 85 OR 1,100 1,210 CAD カート 在庫品
LHM-10A-20-RD M10 1.5 20 63 28.5 32.5 31 6.5 17.5 13.5 24 360 16 85 RD 1,100 1,210 CAD カート 在庫品
LHM-10A-20-SG M10 1.5 20 63 28.5 32.5 31 6.5 17.5 13.5 24 360 16 85 SG 1,100 1,210 CAD カート 在庫品
LHM-10A-25-BK M10 1.5 25 63 28.5 32.5 31 6.5 17.5 13.5 24 360 16 88 BK 1,100 1,210 CAD カート 在庫品
LHM-10A-25-OR M10 1.5 25 63 28.5 32.5 31 6.5 17.5 13.5 24 360 16 88 OR 1,100 1,210 CAD カート 在庫品
LHM-10A-25-RD M10 1.5 25 63 28.5 32.5 31 6.5 17.5 13.5 24 360 16 88 RD 1,100 1,210 CAD カート 在庫品
LHM-10A-25-SG M10 1.5 25 63 28.5 32.5 31 6.5 17.5 13.5 24 360 16 88 SG 1,100 1,210 CAD カート 在庫品
LHM-10A-32-BK M10 1.5 32 63 28.5 32.5 31 6.5 17.5 13.5 24 360 16 92 BK 1,130 1,243 CAD カート 在庫品
LHM-10A-32-OR M10 1.5 32 63 28.5 32.5 31 6.5 17.5 13.5 24 360 16 92 OR 1,130 1,243 CAD カート 在庫品
LHM-10A-32-RD M10 1.5 32 63 28.5 32.5 31 6.5 17.5 13.5 24 360 16 92 RD 1,130 1,243 CAD カート 在庫品
LHM-10A-32-SG M10 1.5 32 63 28.5 32.5 31 6.5 17.5 13.5 24 360 16 92 SG 1,130 1,243 CAD カート 在庫品
LHM-10A-40-BK M10 1.5 40 63 28.5 32.5 31 6.5 17.5 13.5 24 360 16 94 BK 1,130 1,243 CAD カート 在庫品
LHM-10A-40-OR M10 1.5 40 63 28.5 32.5 31 6.5 17.5 13.5 24 360 16 94 OR 1,130 1,243 CAD カート 在庫品
LHM-10A-40-RD M10 1.5 40 63 28.5 32.5 31 6.5 17.5 13.5 24 360 16 94 RD 1,130 1,243 CAD カート 在庫品
LHM-10A-40-SG M10 1.5 40 63 28.5 32.5 31 6.5 17.5 13.5 24 360 16 94 SG 1,130 1,243 CAD カート 在庫品
LHM-10A-50-BK M10 1.5 50 63 28.5 32.5 31 6.5 17.5 13.5 24 360 16 99 BK 1,210 1,331 CAD カート 在庫品
LHM-10A-50-OR M10 1.5 50 63 28.5 32.5 31 6.5 17.5 13.5 24 360 16 99 OR 1,210 1,331 CAD カート 在庫品
LHM-10A-50-RD M10 1.5 50 63 28.5 32.5 31 6.5 17.5 13.5 24 360 16 99 RD 1,210 1,331 CAD カート 在庫品
LHM-10A-50-SG M10 1.5 50 63 28.5 32.5 31 6.5 17.5 13.5 24 360 16 99 SG 1,210 1,331 CAD カート 在庫品
LHM-10A-63-BK M10 1.5 63 63 28.5 32.5 31 6.5 17.5 13.5 24 360 16 106 BK 1,240 1,364 CAD カート 在庫品
LHM-10A-63-OR M10 1.5 63 63 28.5 32.5 31 6.5 17.5 13.5 24 360 16 106 OR 1,240 1,364 CAD カート 在庫品
LHM-10A-63-RD M10 1.5 63 63 28.5 32.5 31 6.5 17.5 13.5 24 360 16 106 RD 1,240 1,364 CAD カート 在庫品
LHM-10A-63-SG M10 1.5 63 63 28.5 32.5 31 6.5 17.5 13.5 24 360 16 106 SG 1,240 1,364 CAD カート 在庫品
LHM-10A-80-BK M10 1.5 80 63 28.5 32.5 31 6.5 17.5 13.5 24 360 16 126 BK 1,290 1,419 CAD カート 在庫品
LHM-10A-80-OR M10 1.5 80 63 28.5 32.5 31 6.5 17.5 13.5 24 360 16 126 OR 1,290 1,419 CAD カート 在庫品
LHM-10A-80-RD M10 1.5 80 63 28.5 32.5 31 6.5 17.5 13.5 24 360 16 126 RD 1,290 1,419 CAD カート 在庫品
LHM-10A-80-SG M10 1.5 80 63 28.5 32.5 31 6.5 17.5 13.5 24 360 16 126 SG 1,290 1,419 CAD カート 在庫品
LHM-10-16-BK M10 1.5 16 78 34 38 36 8 21 16 26 290 16 137 BK 1,300 1,430 CAD カート 在庫品
LHM-10-16-OR M10 1.5 16 78 34 38 36 8 21 16 26 290 16 137 OR 1,300 1,430 CAD カート 在庫品
LHM-10-16-RD M10 1.5 16 78 34 38 36 8 21 16 26 290 16 137 RD 1,300 1,430 CAD カート 在庫品
LHM-10-16-SG M10 1.5 16 78 34 38 36 8 21 16 26 290 16 137 SG 1,300 1,430 CAD カート 在庫品
LHM-10-20-BK M10 1.5 20 78 34 38 36 8 21 16 26 290 16 138 BK 1,310 1,441 CAD カート 在庫品
LHM-10-20-OR M10 1.5 20 78 34 38 36 8 21 16 26 290 16 138 OR 1,310 1,441 CAD カート 在庫品
LHM-10-20-RD M10 1.5 20 78 34 38 36 8 21 16 26 290 16 138 RD 1,310 1,441 CAD カート 在庫品
LHM-10-20-SG M10 1.5 20 78 34 38 36 8 21 16 26 290 16 138 SG 1,310 1,441 CAD カート 在庫品
LHM-10-25-BK M10 1.5 25 78 34 38 36 8 21 16 26 290 16 141 BK 1,320 1,452 CAD カート 在庫品
LHM-10-25-OR M10 1.5 25 78 34 38 36 8 21 16 26 290 16 141 OR 1,320 1,452 CAD カート 在庫品
LHM-10-25-RD M10 1.5 25 78 34 38 36 8 21 16 26 290 16 141 RD 1,320 1,452 CAD カート 在庫品
LHM-10-25-SG M10 1.5 25 78 34 38 36 8 21 16 26 290 16 141 SG 1,320 1,452 CAD カート 在庫品
LHM-10-32-BK M10 1.5 32 78 34 38 36 8 21 16 26 290 16 144 BK 1,340 1,474 CAD カート 在庫品
LHM-10-32-OR M10 1.5 32 78 34 38 36 8 21 16 26 290 16 144 OR 1,340 1,474 CAD カート 在庫品
LHM-10-32-RD M10 1.5 32 78 34 38 36 8 21 16 26 290 16 144 RD 1,340 1,474 CAD カート 在庫品
LHM-10-32-SG M10 1.5 32 78 34 38 36 8 21 16 26 290 16 144 SG 1,340 1,474 CAD カート 在庫品
LHM-10-40-BK M10 1.5 40 78 34 38 36 8 21 16 26 290 16 148 BK 1,390 1,529 CAD カート 在庫品
LHM-10-40-OR M10 1.5 40 78 34 38 36 8 21 16 26 290 16 148 OR 1,390 1,529 CAD カート 在庫品
LHM-10-40-RD M10 1.5 40 78 34 38 36 8 21 16 26 290 16 148 RD 1,390 1,529 CAD カート 在庫品
LHM-10-40-SG M10 1.5 40 78 34 38 36 8 21 16 26 290 16 148 SG 1,390 1,529 CAD カート 在庫品
LHM-10-50-BK M10 1.5 50 78 34 38 36 8 21 16 26 290 16 153 BK 1,410 1,551 CAD カート 在庫品
LHM-10-50-OR M10 1.5 50 78 34 38 36 8 21 16 26 290 16 153 OR 1,410 1,551 CAD カート 在庫品
LHM-10-50-RD M10 1.5 50 78 34 38 36 8 21 16 26 290 16 153 RD 1,410 1,551 CAD カート 在庫品
LHM-10-50-SG M10 1.5 50 78 34 38 36 8 21 16 26 290 16 153 SG 1,410 1,551 CAD カート 在庫品
LHM-10-63-BK M10 1.5 63 78 34 38 36 8 21 16 26 290 16 160 BK 1,440 1,584 CAD カート 在庫品
LHM-10-63-OR M10 1.5 63 78 34 38 36 8 21 16 26 290 16 160 OR 1,440 1,584 CAD カート 在庫品
LHM-10-63-RD M10 1.5 63 78 34 38 36 8 21 16 26 290 16 160 RD 1,440 1,584 CAD カート 在庫品
LHM-10-63-SG M10 1.5 63 78 34 38 36 8 21 16 26 290 16 160 SG 1,440 1,584 CAD カート 在庫品
LHM-10-80-BK M10 1.5 80 78 34 38 36 8 21 16 26 290 16 168 BK 1,580 1,738 CAD カート 在庫品
LHM-10-80-OR M10 1.5 80 78 34 38 36 8 21 16 26 290 16 168 OR 1,580 1,738 CAD カート 在庫品
LHM-10-80-RD M10 1.5 80 78 34 38 36 8 21 16 26 290 16 168 RD 1,580 1,738 CAD カート 在庫品
LHM-10-80-SG M10 1.5 80 78 34 38 36 8 21 16 26 290 16 168 SG 1,580 1,738 CAD カート 在庫品
LHM-12A-25-BK M12 1.75 25 78 34 38 36 8 21 16 26 500 23 147 BK 1,380 1,518 CAD カート 在庫品
LHM-12A-25-OR M12 1.75 25 78 34 38 36 8 21 16 26 500 23 147 OR 1,380 1,518 CAD カート 在庫品
LHM-12A-25-RD M12 1.75 25 78 34 38 36 8 21 16 26 500 23 147 RD 1,380 1,518 CAD カート 在庫品
LHM-12A-25-SG M12 1.75 25 78 34 38 36 8 21 16 26 500 23 147 SG 1,380 1,518 CAD カート 在庫品
LHM-12A-32-BK M12 1.75 32 78 34 38 36 8 21 16 26 500 23 152 BK 1,390 1,529 CAD カート 在庫品
LHM-12A-32-OR M12 1.75 32 78 34 38 36 8 21 16 26 500 23 152 OR 1,390 1,529 CAD カート 在庫品
LHM-12A-32-RD M12 1.75 32 78 34 38 36 8 21 16 26 500 23 152 RD 1,390 1,529 CAD カート 在庫品
LHM-12A-32-SG M12 1.75 32 78 34 38 36 8 21 16 26 500 23 152 SG 1,390 1,529 CAD カート 在庫品
LHM-12A-40-BK M12 1.75 40 78 34 38 36 8 21 16 26 500 23 158 BK 1,390 1,529 CAD カート 在庫品
LHM-12A-40-OR M12 1.75 40 78 34 38 36 8 21 16 26 500 23 158 OR 1,390 1,529 CAD カート 在庫品
LHM-12A-40-RD M12 1.75 40 78 34 38 36 8 21 16 26 500 23 158 RD 1,390 1,529 CAD カート 在庫品
LHM-12A-40-SG M12 1.75 40 78 34 38 36 8 21 16 26 500 23 158 SG 1,390 1,529 CAD カート 在庫品
LHM-12A-50-BK M12 1.75 50 78 34 38 36 8 21 16 26 500 23 165 BK 1,410 1,551 CAD カート 在庫品
LHM-12A-50-OR M12 1.75 50 78 34 38 36 8 21 16 26 500 23 165 OR 1,410 1,551 CAD カート 在庫品
LHM-12A-50-RD M12 1.75 50 78 34 38 36 8 21 16 26 500 23 165 RD 1,410 1,551 CAD カート 在庫品
LHM-12A-50-SG M12 1.75 50 78 34 38 36 8 21 16 26 500 23 165 SG 1,410 1,551 CAD カート 在庫品
LHM-12A-63-BK M12 1.75 63 78 34 38 36 8 21 16 26 500 23 173 BK 1,480 1,628 CAD カート 在庫品
LHM-12A-63-OR M12 1.75 63 78 34 38 36 8 21 16 26 500 23 173 OR 1,480 1,628 CAD カート 在庫品
LHM-12A-63-RD M12 1.75 63 78 34 38 36 8 21 16 26 500 23 173 RD 1,480 1,628 CAD カート 在庫品
LHM-12A-63-SG M12 1.75 63 78 34 38 36 8 21 16 26 500 23 173 SG 1,480 1,628 CAD カート 在庫品
LHM-12A-80-BK M12 1.75 80 78 34 38 36 8 21 16 26 500 23 185 BK 1,650 1,815 CAD カート 在庫品
LHM-12A-80-OR M12 1.75 80 78 34 38 36 8 21 16 26 500 23 185 OR 1,650 1,815 CAD カート 在庫品
LHM-12A-80-RD M12 1.75 80 78 34 38 36 8 21 16 26 500 23 185 RD 1,650 1,815 CAD カート 在庫品
LHM-12A-80-SG M12 1.75 80 78 34 38 36 8 21 16 26 500 23 185 SG 1,650 1,815 CAD カート 在庫品

*1: 最大荷重・最大締付力の定義は「クランプレバー・テンションレバーの使用方法について」をご参照ください。⇒クランプレバー・テンションレバーの使用方法について
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
LHM
レバー部 亜鉛ダイカスト
静電塗装(各色)
ねじ部 SUM22L
四三酸化鉄皮膜(黒)
止めねじ スティール
四三酸化鉄皮膜(黒)
スプリング ステンレス鋼線またはSWPB

特長

  • レバー形状はフラットタイプ。上部スペースに制限がある用途に適しています。
  • M3-M12の豊富なねじサイズ。
  • ねじ部の材質は2種類。
    LHM----スティール製
    LHMS----ステンレス製
  • レバー部は、傷が目立ちにくい、つや消しタイプの静電塗装。
  • レバー部のカラーバリエーションは4種類。品番の末尾記号により、選択できます。
末尾記号 レバー部の色
BK つや消し黒
SG つや消しシルバー
OR つや消しオレンジ
RD つや消しレッド

クランプレバー&テンションレバーの正しい使い方

関連商品

長穴を利用したスライド機構の位置決め・固定に適した座金SWAS-PPKがあります。SWAS-PPK

LHMクランプレバー(おねじ) - フラットタイプ


関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

クランプレバーを他の条件で探す

種類を選ぶ

ねじの呼び(M)を選ぶ

ねじの長さ(Lm)を選ぶ

T字タイプの回し半径を選ぶ

クランプレバーにはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります