クロスクランパ・シャフトクランパ

クロスクランパとは

クロスクランパとは2本のシャフトを交差に連結して固定することができる機械要素部品です。
2本のシャフトを任意の角度に連結することができるフリークロスクランパもあります。
フリークロスクランパの使い方はこちら
搬送ラインの側面パネルやアルミフレームなどと1本のシャフトを連結して固定することができるクロスブラケットもあります。
まずは、利用したいクロスクランパを材質やシャフトのサイズなどの切り口で調べられる、絞り込み検索「選定ナビ」で用途にあった商品をお選びください。

写真 フリークロスクランパ - ボルトタイプ フリークロスクランパ - レバータイプ フリークロスクランパ - ステンレス製 - ボルトタイプ フリークロスクランパ - ステンレス製 - レバータイプ クロスクランパ - セットスクリュータイプ クロスクランパ - セットスクリュータイプ クロスクランパ - クランピングタイプ クロスクランパ - クランピングタイプ フリークロスクランパ
品名 フリークロスクランパ - ボルトタイプ フリークロスクランパ - レバータイプ フリークロスクランパ - ステンレス製 - ボルトタイプ フリークロスクランパ - ステンレス製 - レバータイプ クロスクランパ - セットスクリュータイプ クロスクランパ - セットスクリュータイプ クロスクランパ - クランピングタイプ クロスクランパ - クランピングタイプ フリークロスクランパ
品番 FGCFA-A FGCFA-B FGCFS-A FGCFS-B FCCA FCCS FCCA-C FCCS-C FCFA
特長 六角穴付きボルトタイプ クランプレバータイプ オールステンレス
六角穴付きボルトタイプ
オールステンレス
クランプレバータイプ
セットスクリュータイプ
丸・角シャフト対応
セットスクリュータイプ
丸・角シャフト対応
クランピングタイプ
丸・角シャフト対応
クランピングタイプ
丸・角シャフト対応
フリークロスタイプ
片側クランピングタイプ
丸・角シャフト対応
価格(税別) 2,740円~ 4,100円~ 5,750円~ 7,950円~ 1,920円~ 2,620円~ 2,080円~ 2,860円~ 4,870円~
本体部材質 アルミニウム アルミニウム ステンレス ステンレス アルミニウム ステンレス アルミニウム ステンレス アルミニウム
適用丸シャフト φ8 ~ φ20 φ8 ~ φ20 φ8 ~ φ20 φ8 ~ φ20 φ8 ~ φ20 φ8 ~ φ20 φ8 ~ φ20 φ8 ~ φ20 φ8 ~ φ20
適用角シャフト - - - - ~ □16 ~ □16 ~ □16 ~ □16 ~ □16
CADダウンロード CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ
品番 FGCFA-28-8-A-BK FGCFA-28-8-A-MT FGCFA-32-10-A-BK FGCFA-32-10-A-MT FGCFA-36-12-A-BK FGCFA-36-12-A-MT FGCFA-46-14-A-BK FGCFA-46-14-A-MT FGCFA-46-15-A-BK FGCFA-46-15-A-MT FGCFA-46-16-A-BK FGCFA-46-16-A-MT FGCFA-56-18-A-BK FGCFA-56-18-A-MT FGCFA-56-20-A-BK FGCFA-56-20-A-MT FGCFA-28-8-B-BK FGCFA-28-8-B-MT FGCFA-32-10-B-BK FGCFA-32-10-B-MT FGCFA-36-12-B-BK FGCFA-36-12-B-MT FGCFA-46-14-B-BK FGCFA-46-14-B-MT FGCFA-46-15-B-BK FGCFA-46-15-B-MT FGCFA-46-16-B-BK FGCFA-46-16-B-MT FGCFA-56-18-B-BK FGCFA-56-18-B-MT FGCFA-56-20-B-BK FGCFA-56-20-B-MT FGCFS-28-8-A-NI FGCFS-32-10-A-NI FGCFS-36-12-A-NI FGCFS-46-14-A-NI FGCFS-46-15-A-NI FGCFS-46-16-A-NI FGCFS-56-18-A-NI FGCFS-56-20-A-NI FGCFS-28-8-B-NI FGCFS-32-10-B-NI FGCFS-36-12-B-NI FGCFS-46-14-B-NI FGCFS-46-15-B-NI FGCFS-46-16-B-NI FGCFS-56-18-B-NI FGCFS-56-20-B-NI FCCA-10-10 FCCA-10-12 FCCA-10-15 FCCA-12-12 FCCA-12-15 FCCA-12-20 FCCA-15-15 FCCA-15-20 FCCA-20-20 FCCA-8-10 FCCA-8-8 FCCS-10-10 FCCS-10-12 FCCS-10-15 FCCS-12-12 FCCS-12-15 FCCS-12-20 FCCS-15-15 FCCS-15-20 FCCS-20-20 FCCS-8-10 FCCS-8-8 FCCA-10-10-C FCCA-10-12-C FCCA-10-15-C FCCA-12-12-C FCCA-12-15-C FCCA-12-20-C FCCA-15-15-C FCCA-15-20-C FCCA-20-20-C FCCA-8-10-C FCCA-8-8-C FCCS-10-10-C FCCS-10-12-C FCCS-10-15-C FCCS-12-12-C FCCS-12-15-C FCCS-12-20-C FCCS-15-15-C FCCS-15-20-C FCCS-20-20-C FCCS-8-10-C FCCS-8-8-C FCFA-10C-10 FCFA-12C-12 FCFA-15C-15 FCFA-20C-20 FCFA-8C-8
写真 T-クロスクランパ クロスブラケット クロスブラケット 丸シャフトクランパ - アルミニウム製 - 回転軸用 - 止めねじタイプ 丸シャフトクランパ - アルミニウム製 - 回転軸用 - レバータイプ 丸シャフトクランパ - スティール製 - 埋め込みタイプ 丸シャフトクランパ - ステンレス製 - 埋め込みタイプ 丸シャフトクランパ - 埋め込みタイプ用工具
品名 T-クロスクランパ クロスブラケット クロスブラケット 丸シャフトクランパ - アルミニウム製 - 回転軸用 - 止めねじタイプ 丸シャフトクランパ - アルミニウム製 - 回転軸用 - レバータイプ 丸シャフトクランパ - スティール製 - 埋め込みタイプ 丸シャフトクランパ - ステンレス製 - 埋め込みタイプ 丸シャフトクランパ - 埋め込みタイプ用工具
品番 FCTA-C FBCA-C FBCS-C FRCA-A FRCA-B FRE FRES FRE-W
特長 T字クロスタイプ
クランピングタイプ
丸・角シャフト対応
アルミフレーム対応
丸・角シャフト対応
アルミフレーム対応
丸・角シャフト対応
回転軸用
止めねじタイプ
回転軸用
クランプレバータイプ
埋め込みタイプ オールステンレス
埋め込みタイプ
FRE
FRES専用レンチ
価格(税別) 2,470円~ 2,230円~ 3,240円~ 8,650円~ 9,500円~ 7,790円~ 9,010円~ 8,770円~
本体部材質 アルミニウム アルミニウム ステンレス アルミニウム アルミニウム スティール ステンレス スティール
適用丸シャフト φ8 ~ φ20 φ10 ~ φ20 φ10 ~ φ20 - - - - -
適用角シャフト ~ □16 □8 ~ □16 □8 ~ □16 - - - - -
CADダウンロード CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD
仕様詳細 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ 仕様詳細へ
品番 FCTA-10-10-C FCTA-12-12-C FCTA-15-15-C FCTA-20-20-C FCTA-8-10-C FBCA-M4-10-C FBCA-M4-12-C FBCA-M5-10-C FBCA-M5-12-C FBCA-M6-10-C FBCA-M6-12-C FBCA-M6-15-C FBCA-M8-10-C FBCA-M8-12-C FBCA-M8-15-C FBCA-M8-20-C FBCS-M4-10-C FBCS-M4-12-C FBCS-M5-10-C FBCS-M5-12-C FBCS-M6-10-C FBCS-M6-12-C FBCS-M6-15-C FBCS-M8-10-C FBCS-M8-12-C FBCS-M8-15-C FBCS-M8-20-C FRCA-40-B10-A FRCA-40-B8-A FRCA-50-B10-A FRCA-50-B12-A FRCA-50-B8-A FRCA-60-B10-A FRCA-60-B12-A FRCA-40-B10-B-BK FRCA-40-B8-B-BK FRCA-50-B10-B-BK FRCA-50-B12-B-BK FRCA-50-B8-B-BK FRCA-60-B10-B-BK FRCA-60-B12-B-BK FRE-10 FRE-12 FRE-16 FRE-20 FRE-25 FRE-30 FRE-8 FRES-10 FRES-12 FRES-16 FRES-20 FRES-25 FRES-30 FRES-8 FRE-10-W FRE-14-W FRE-3-W FRE-4-W FRE-5-W FRE-6-W FRE-8-W

よくあるご質問(FAQ)

Q.ネットショップの「購入の流れ」を教えてください。

ネットショップガイド「ご購入の流れ」をご覧ください。
➡ネットショップガイド

Q.カタログが欲しいです。

2021年5月6日をもちまして、NBK総合カタログを廃止いたしました。今後は本ウェブサイトにて最新の商品情報をご覧ください。
➡商品情報はこちら

NBK総合カタログ以外のカタログについてはカタログ請求ページよりご請求、ダウンロードいただけます。
➡NBKカタログのご請求(無料)
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
クロスクランパ・シャフトクランパを他の条件で探す

本体材質を選ぶ

D1(丸シャフト)を選ぶ

D1(角シャフト)を選ぶ

D2(丸シャフト)を選ぶ

D2(角シャフト)を選ぶ