φ12 クロスクランパ・シャフトクランパ
クロスクランパとは
クロスクランパとは2本のシャフトを交差に連結して固定することができる機械要素部品です。
2本のシャフトを任意の角度に連結することができるフリークロスクランパもあります。
フリークロスクランパの使い方はこちら
搬送ラインの側面パネルやアルミフレームなどと1本のシャフトを連結して固定することができるクロスブラケットもあります。
まずは、利用したいクロスクランパを材質やシャフトのサイズなどの切り口で調べられる、絞り込み検索「選定ナビ」で用途にあった商品をお選びください。
選定条件
- D2(丸シャフト)を選ぶφ12
| 写真 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | クロスクランパ - セットスクリュータイプ | クロスクランパ - セットスクリュータイプ | クロスクランパ - セットスクリュータイプ | クロスクランパ - セットスクリュータイプ | クロスクランパ - クランピングタイプ | クロスクランパ - クランピングタイプ | クロスクランパ - クランピングタイプ | クロスクランパ - クランピングタイプ | フリークロスクランパ |
| 品番 | FCCA-10-12 | FCCA-12-12 | FCCS-10-12 | FCCS-12-12 | FCCA-10-12-C | FCCA-12-12-C | FCCS-10-12-C | FCCS-12-12-C | FCFA-12C-12 |
| 特長 | セットスクリュータイプ 丸・角シャフト対応 |
セットスクリュータイプ 丸・角シャフト対応 |
セットスクリュータイプ 丸・角シャフト対応 |
セットスクリュータイプ 丸・角シャフト対応 |
クランピングタイプ 丸・角シャフト対応 |
クランピングタイプ 丸・角シャフト対応 |
クランピングタイプ 丸・角シャフト対応 |
クランピングタイプ 丸・角シャフト対応 |
フリークロスタイプ 片側クランピングタイプ 丸・角シャフト対応 |
| 価格(税別) | 2,250円 | 2,250円 | 3,170円 | 3,170円 | 2,740円 | 2,740円 | 3,830円 | 3,830円 | 5,130円 |
| 本体部材質 | アルミニウム | アルミニウム | ステンレス | ステンレス | アルミニウム | アルミニウム | ステンレス | ステンレス | アルミニウム |
| 適用丸ャフト径 | φ10 | φ12 | φ10 | φ12 | φ10 | φ12 | φ10 | φ12 | φ12 |
| 適用角シャフト | □8 | □10 | □8 | □10 | □8 | □10 | □8 | □10 | □10 |
| CADダウンロード | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD | CAD |
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ | 仕様詳細へ |
| 写真 | ![]() |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | T-クロスクランパ | ||||||||
| 品番 | FCTA-12-12-C | ||||||||
| 特長 | T字クロスタイプ クランピングタイプ 丸・角シャフト対応 |
||||||||
| 価格(税別) | 2,810円 | ||||||||
| 本体部材質 | アルミニウム | ||||||||
| 適用丸ャフト径 | φ12 | ||||||||
| 適用角シャフト | □10 | ||||||||
| CADダウンロード | CAD | ||||||||
| 仕様詳細 | 仕様詳細へ |
よくあるご質問(FAQ)
Q.ネットショップの「購入の流れ」を教えてください。
ネットショップガイド「ご購入の流れ」をご覧ください。
➡ネットショップガイド
Q.カタログが欲しいです。
2021年5月6日をもちまして、NBK総合カタログを廃止いたしました。今後は本ウェブサイトにて最新の商品情報をご覧ください。
➡商品情報はこちら
NBK総合カタログ以外のカタログについてはカタログ請求ページよりご請求、ダウンロードいただけます。
➡NBKカタログのご請求(無料)