• クロスクランパ・シャフトクランパ

クロスブラケット

Cross Bracket

FBCA-C

形状図

FBCA-Cクロスブラケット寸法図

*1: スリット加工前の寸法許容差です。

寸法・CAD・価格

絞り込み

D1*1
すべて
10
12
15
20
B1*1
すべて
8
10
12
16

単位 : mm

品番 M(並目) D1*1 B1*1 A W P F Lm 質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
FBCA-M4-10-C M4 10 8 16 32 20 6 4.4 18 2,230 2,453 CAD カート 在庫品
FBCA-M4-12-C M4 12 10 19 32 20 6 5.4 25 2,280 2,508 CAD カート 在庫品
FBCA-M5-10-C M5 10 8 16 32 20 6 5.4 19 2,250 2,475 CAD カート 在庫品
FBCA-M5-12-C M5 12 10 19 32 20 6 6.4 25 2,290 2,519 CAD カート 在庫品
FBCA-M6-10-C M6 10 8 19 43 30 6.5 7.5 38 2,350 2,585 CAD カート 在庫品
FBCA-M6-12-C M6 12 10 19 43 30 6.5 7.5 36 2,350 2,585 CAD カート 在庫品
FBCA-M6-15-C M6 15 12 22 43 30 6.5 6.5 45 2,440 2,684 CAD カート 在庫品
FBCA-M8-10-C M8 10 8 25 56 40 8 8.6 89 2,730 3,003 CAD カート 在庫品
FBCA-M8-12-C M8 12 10 25 56 40 8 8.6 87 2,730 3,003 CAD カート 在庫品
FBCA-M8-15-C M8 15 12 25 56 40 8 8.6 82 2,730 3,003 CAD カート 在庫品
FBCA-M8-20-C M8 20 16 30 56 40 8 8.6 110 2,950 3,245 CAD カート 在庫品

*1: スリット加工前の寸法許容差です。
●シャフトの推奨寸法許容差はg6です。 ねじの締めつけにはロングレンチをご使用ください。
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
FBCA-C アルミニウム製
本体 アルミニウム合金
六角穴付き
ボルト
SUSXM7

特長

  • 搬送ラインの側面パネルやアルミフレームなどとシャフトを連結するブラケット。
  • 市販のアルミフレームの溝ピッチ・固定用ナットのねじ径に適応しています。
  • クランピングタイプ。シャフトの取りつけ・取りはずしが容易。しかもシャフトを傷つけません。
  • 取りつけとシャフトの固定が同時にできます。
  • 軽量なアルミニウム製と耐蝕性にすぐれたステンレス製を標準化。
  • 丸シャフトと角シャフトのいずれにも使用できます。
  • 全商品に六角穴付きボルトが付属しています。

使用例

アルミフレームと組み合わせて。

FBCA-Cクロスブラケット


関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

クロスクランパ・シャフトクランパを他の条件で探す

本体材質を選ぶ

D1(丸シャフト)を選ぶ

D2(丸シャフト)を選ぶ

D2(角シャフト)を選ぶ

クロスクランパ・シャフトクランパにはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります