• クロスクランパ・シャフトクランパ

FRCA-50-B10-B-BK

丸シャフトクランパ - アルミニウム製 - 回転軸用 - レバータイプ

Clamping Elements for Adjustable Spindles

FRCA-50-B10-B-BKの形状図

FRCA-B丸シャフトクランパ - アルミニウム製 - 回転軸用 - レバータイプ 寸法図

単位 : mm

品番 D d1 d2 P R H 質量(g) 価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
FRCA-50-B10-B-BK 50 10 5.3 36 30 56 110 10,200 11,220 CAD カート 実働15日目出荷

上記条件に該当する商品はございません。

申し訳ございませんが、お客さまがご入力された内容で該当する
商品がございませんでした。
ご入力いただいた値を変更し、再検索してみてください。

鍋屋バイテック会社では、お客さまのご要望に応じて、
商品のカスタマイズも行っています。
お問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。

鍋屋バイテック会社
コンタクトセンター

カスタマイズなど商品に関するお問い合わせなどはこちらからお問い合わせください。

お問い合せはこちら

FRCA-50-B10-B-BKの材質・仕上げ

FRCA-B
本体 アルミニウム合金
アルマイト処理(黒)
ウェッジ 黄銅
クランプレバー 亜鉛ダイカスト
静電塗装(つや消し黒)
止めねじ SUS303相当

FRCA-50-B10-B-BKの特長

  • 回転軸など1本のシャフトを固定するクランパ。
  • コントロールノブなどの回転機構と組み合わせて使用いただけます。
  • クランプレバーを締めつけることで内部のウェッジが移動し、シャフトを優しくクランプします。
  • 固定穴を利用して、プレートなどの機器・装置への取りつけが可能です。
    固定穴は両側がザグリ穴となっており、どちらからでも取りつけができます。

使用例

回転軸をもつコントロールノブなどと組み合わせて。

FRCA-B丸シャフトクランパ - アルミニウム製 - 回転軸用 - レバータイプ


関連サービス

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

クロスクランパ・シャフトクランパを他の条件で探す

本体材質を選ぶ

D1(丸シャフト)を選ぶ

D1(角シャフト)を選ぶ

D2(丸シャフト)を選ぶ

D2(角シャフト)を選ぶ

FRCA-Bにはこのような商品があります

クロスクランパ・シャフトクランパにはこのような商品があります