• クロスクランパ・シャフトクランパ

丸シャフトクランパ - 埋め込みタイプ用工具

Mounting Tools for Shaft Clamping Units

FRE-W

形状図

FRE-W丸シャフトクランパ - 埋め込みタイプ用工具寸法図

寸法・CAD・価格

単位 : mm

品番 M(並目)
ねじの呼び
ピッチ B
二面幅の呼び
質量
(g)
価格
(円)
税込
価格
CAD
ダウンロード
標準品を購入 在庫/非在庫
FRE-3-W M2.5 0.45 3 5 8,770 9,647 CAD カート 実働15日目出荷
FRE-4-W M3 0.5 4 10 8,770 9,647 CAD カート 実働15日目出荷
FRE-5-W M4 0.7 5 15 8,770 9,647 CAD カート 実働15日目出荷
FRE-6-W M5 0.8 6 30 8,770 9,647 CAD カート 実働15日目出荷
FRE-8-W M6 1.0 8 56 11,000 12,100 CAD カート 実働15日目出荷
FRE-10-W M8 1.25 10 95 11,300 12,430 CAD カート 実働15日目出荷
FRE-14-W M10 1.5 14 246 12,400 13,640 CAD カート 実働15日目出荷

材質・仕上げ

FRE-W
本体 スティール

特長

  • FRE FRESの専用レンチです。
  • FRE FRESの六角穴付きボルトを締めつけることで、シャフトをクランプします。
  • FRE FRES本体の挿入や引き抜きの際には六角穴付きボルト頭部のねじ穴を使用します。

商品品番一覧

●NBKウェブサイトに記載の寸法・形状その他の規格は改良のため予告なく変更することがあります。
●NBKウェブサイトに記載の商品の不具合によって発生した損害については、損害を発生させた商品のご購入代金を補償の上限とさせていただきます。
●NBKウェブサイトの制作には正確を期していますが、誤記・脱字による損害については責任を負いかねます。

クロスクランパ・シャフトクランパを他の条件で探す

本体材質を選ぶ

D1(丸シャフト)を選ぶ

D1(角シャフト)を選ぶ

D2(丸シャフト)を選ぶ

D2(角シャフト)を選ぶ

クロスクランパ・シャフトクランパにはこのような商品があります

機械要素部品にはこのような商品があります